|
Descripción: En el siguiente documento se dispone de las instrucciones sobre cómo transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel basado en Windows a través de Ethernet.
Contenido
1 Transferencia a través de Ethernet desde un PC de configuración con Windows 7
1.1 Instrucciones
1.2 Ajustes en el equipo de servicio
1.3 Ajustes en el PC de configuración
1.3.1 Proyecto no integrado
1.3.2 Proyecto integrado
1.4 Comprobación de la conexión de Ethernet
1.4.1 Comprobación del enlace con el panel
1.4.2 Comprobación de los ajustes en el equipo de servicio
1.5 Ajustes en el WinCC flexible
1.5.1 Proyecto no integrado
1.5.2 Proyecto integrado
2 Transferencia a través de Ethernet desde un PC de configuración con Windows XP
2.1 Instrucciones
2.2 Ajustes en el equipo de servicio
2.3 Ajustes en el PC de configuración
2.3.1 Proyecto no integrado
2.3.2 Proyecto integrado
2.4 Comprobación de la conexión de Ethernet
2.4.1 Comprobación del enlace con el panel
2.4.2 Ajustes de la configuración en el equipo de servicio
2.5 Ajustes en el WinCC flexible
2.5.1 Proyecto no integrado
2.5.2 Proyecto integrado
Descarga
23800567_WinCC_flexible_Ethernet_Transfer_en.pdf ( 1725 KB )
Información adicional está disponible en las siguientes páginas del Customer Support:
| Tema |
Artículo |
| Transferencia de proyecto (cables liberados,...) |
Número ID: 19109408 |
Comunicación entre estaciones SIMATIC y paneles en los siguientes manuales:
"WinCC flexible 2005 - Comunicación, tomo 1"
"WinCC flexible 2005 - Comunicación, tomo 2" |
Número ID: 18797552
Número ID: 18797249 |
| Conexión de red con servidor DNS |
Número ID: 13336639 |
| Actualización OS con Ethernet (no es posible con todos los paneles) |
Número ID: 19701610 |
Conceptos de búsqueda de ampliación
Transferencia, Ethernet, Windows XP, Windows 7
|