|
Beschreibung In dem folgendem Dokument finden Sie eine Anleitung, wie Sie ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windowsbasierendes Panel übertragen.
Inhalt
1 Transfer über Ethernet von einem Projektierungs-PC mit Windows 7
1.1 Anleitung
1.2 Einstellungen am Bediengerät
1.3 Einstellungen am Projektierungscomputer
1.3.1 Nicht integriertes Projekt
1.3.2 Integriertes Projekt
1.4 Ethernetverbindung überprüfen
1.4.1 Verbindung zum Panel überprüfen
1.4.2 Einstellungen am Bediengerät überprüfen
1.5 Einstellungen in WinCC flexible
1.5.1 Nicht integriertes Projekt
1.5.2 Integriertes Projekt
2 Transfer über Ethernet von einem Projektierungs-PC mit Windows XP
2.1 Anleitung
2.2 Einstellungen am Bediengerät
2.3 Einstellungen am Projektierungscomputer
2.3.1 Nicht integriertes Projekt
2.3.2 Integriertes Projekt
2.4 Ethernetverbindung überprüfen
2.4.1 Verbindung zum Panel überprüfen
2.4.2 Einstellungen am Bediengerät überprüfen
2.5 Einstellungen in WinCC flexible
2.5.1 Nicht integriertes Projekt
2.5.2 Integriertes Projekt
Download
23800567_WinCC_flexible_Ethernet_Transfer_de.pdf ( 1467 KB )
Weitere Informationen finden Sie in folgenden Beiträgen
| Thema |
Beitrag |
| Projekttransfer (freigegebene Kabel,...) |
Beitrags-ID:
19109408 |
Kommunikation zw. SIMATIC Station und Panel in folgenden Handbüchern:
"WinCC flexible 2005 Kommunikation Teil 1"
"WinCC flexible 2005 Kommunikation Teil 2" |
Beitrags-ID:
18797552
Beitrags-ID:
18797249 |
| Netzwerkanbindung mit DNS-Server |
Beitrags-ID:
13336639 |
| OS-Update mit Ethernet (nicht mit allen Panels möglich) |
Beitrags-ID:
19701610 |
Ergänzende Suchbegriffe
Transfer, Ethernet, Windows XP, Windows 7
|