visualizza l'elenco degli articoli
Porta di sicurezza con ritenuta mediante chiusura magnetica secondo Categoria 4 a norma EN 954-1(CD-FE-I-035-V20-IT)
Numero di ordinazione:


Compito
Implementazione di una ritenuta della porta di protezione con chiusura magnetica mediante ASIsafe. È necessario raggiungere la categoria 4 a norma EN 954-1.

Soluzione
Nell'esempio qui presentato, un attuatore applicato sulla porta lavora in un interruttore di posizionamento con ritenuta montato ad accoppiamento geometrico. In presenza del pericolo potenziale (macchina in funzione), l'attuatore viene così trattenuto (e quindi la porta rimane chiusa) applicando una tensione elettrica su un magnete posto nell'interruttore di posizionamento. Questa modalità di blocco viene definita chiusura magnetica.
Porta di protezione con ritenuta mediante chiusura magnetica secondo Categoria 4 a norma EN 954-1

Downloads
Contenuto dei downloads

Download

Documentazione (tedesco)  Kat_4_DE.pdf ( 583 KB )
Documentazione (inglese)  Kat_4_EN.pdf ( 527 KB )
Documentazione (francese) Kat_4_FR.pdf ( 592 KB )
Documentazione (italiano) Kat_4_IT.pdf ( 547 KB )
Documentazione (spagnolo) Kat_4_ES.pdf ( 566 KB )

Code

(inglese) 

Code_En.zip ( 9 KB )

Criteri del filtro:
Hardware platform: AS-Interface
Software: none
Entry contents: Application Examples
 Articolo con ID:23780099   Data:2010-05-21 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
related links
Porta di sicurezza con ritenuta m ...
Porta di sicurezza con ritenuta m ...
Porta di sicurezza con ritenuta m ...
Sicurezza: Porta di protezione se ...
ARRESTO D'EMERGENZA e sorveglianz ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Contatto
Support Request
Contatti in tutto il mondo
Technical Forum
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Dati delle performance 
Micro Automation Set
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour