Description Dans les informations de démarrage (données locales) des OBs de démarrage OB100, OB101, OB102, il y a la variable OB10x_STOP (x = 0,1,2). Cette variable contient l'ID d'évènement de la dernière cause d'arrêt du tampon de diagnostic.
Dans les CPUs des automates de la série SIMATIC S7-400, le contenu de la variable OB100_STOP peut être lu même après un effacement général.
Dans les CPUs des automates de la série SIMATIC S7-300, le contenu de la variable OB100_STOP n'est pas conservé après un effacement général.
Note Vous trouvez une liste des ID d'évènements possibles dans le manuel de référence "Logiciel système pour SIMATIC S7-300/400, Fonctions standard et fonctions système", au chapitre 34.5 "Classe d'évènement 4 - événements d'arrêt et autres changements de mode de fonctionnement" disponible dans le FAQ Nr:1214574.
|