Mostrar lista de artículos
PROFINET general -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Dónde se dispone de información para el diseño y el cálculo de sistemas RCoax?
¿Qué ajustes hay que realizar en los equipos de medida LanTEK y LanTEK II de la empresa IDEAL Industries para realizar la medida de un End-to-End-Link con cables 2x2 PROFINET?
¿Qué ajustes hay que realizar en los equipos de medida LanTEK y LanTEK II de la empresa IDEAL Industries, para realizar medidas según un perfil de medida canal PROFINET con cables 2x2 PROFINET?
¿Cómo se puede realizar un cambio al concepto de comunicación de PROFINET CBA con PROFINET IO?
¿Por qué es necesario el soporte de HW si se utiliza la comunicación en tiempo real (IRT) en PROFINET?
¿Cómo es posible ejecutar, en PROFINET, telegramas en tiempo real y comunicación TCP/IP de forma simultánea?
¿Cómo es posible utilizar la comunicación en tiempo real (RT) con Hardware de Ethernet estándar?
¿Qué estructuras de red se pueden implementar con PROFINET?
¿Qué hay que tener en cuenta al reconfigurar en modo RUN (CiR), cuando la configuración contiene elementos CiR y un sistema PROFINET IO?
¿Qué ajustes se deben realizar en el analizador de cables Fluke-DTX-1800 para medir los cables en una red PROFINET?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Comparación de los conceptos PROFIBUS y PROFINET
Comparación de PROFINET con PROFIBUS
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema (protocolos)
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activa la función "SNMP" en la configuración de los módulos de seguridad?
¿Qué módulos de seguridad soportan servidores DNS dinámicos y cómo pueden comunicar entre sí?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activan y se utilizan las funciones de seguridad del CP343-1 Advanced y del CP443-1 Advanced?
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir un módulo antiguo por su sustituto de tipo CP443-1 o CP443-1 Advanced?
¿Cómo se comprueba la autenticidad de los módulos de comunicación CP343-1 y CP443-1?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando un puerto de la CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 y 6GK7343-1EX30-0XE0, con Firmware V2.1 o superior, funciona a 10 Mbit/s en modo half-duplex?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Dónde se puede conseguir la ampliación del Firmware para la CP 343-1 ERPC, para su conexión a una base de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Utilización del C-Plug en los componentes de red y las CPs de SIMATIC
¿Qué propiedades tienen los servicios o protocolos de comunicación que se pueden utilizar en las redes Industrial Ethernet?
Comportamiento de las tarjetas de comunicaciones en la transmisión de datos a través de enlaces TCP sin RFC 1006
¿Qué hay que tener en cuenta en la función ICMP-Redirect (internet control message protocol) respecto a la dirección IP del Router utilizado con las CPs de Industrial Ethernet?
¿Qué hay que tener en cuenta con la función Autonegociación para la negociación del modo de servicio LAN con las CPs de Industrial Ethernet
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Por qué se envían muchos telegramas diferentes en una comunicación TCP/IP abierta a través de Industrial Ethernet, cuando se utilizan los módulos T en las CPs IE y las CPU, si se transmiten una longitud máxima de datos útiles de 1452 Bytes?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo UDP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO-on-TCP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo S7?
¿Qué propiedades, ventajes y particularidades ofrece el protocolo TCP?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para desactivar la interfase PROFINET CBA en el módulo CP443-1EX40?
"Time Wait" en la desconexión de un enlace TCP
¿Qué diferentes longitudes de los bloques de datos existen en los diferentes protocolos de comunicación SEND / RECEIVE?
¿Qué es el RFC1006 y para qué se utiliza este servicio?
Significado y funcionamiento del "Keep Alive" en los enlaces TCP
Industrial Ethernet componentes de red (eléctricos/ópticos) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Cómo se ajusta la función "Port Mirroring" en un Industrial Ethernet Switch SCALANCE X para poder supervisar el tráfico de datos de un puerto de dicho SCALANCE X?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Dónde se puede encontrar información sobre el tema PROFINET?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué equipos soportan la función "Power over Ethernet" (PoE)?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
MIB (Management Information Base) en el SNMP
Dependencia del tiempo de ciclo de bus de los tiempos del Switch
S7-300 CPU 31x -- Informaciones de producto -- Informaciones de Background y de los sistemas
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se utiliza el procedimiento de numeración de alarmas?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Cuál es el máximo numero de parámetros que se pueden asignar a un FC y un FB en una CPU del S7-300?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Por qué sólo existe el arranque en caliente en el S7-300?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación básica S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación de datos globales?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria para las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7?
Comportamiento de remanencia en las CPUs 31x del S7-300 y los equipos compactos C7-6xx con MMC
Estado del contador de horas de servicio después de hacer un borrado total
¿Por qué influye el comportamiento de remanencia en las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7 sin MMC (Micro Memory Card) en el contenido de las variables?
El contador de horas de servicio del S7-300 no suministra ningún valor S7-300
S7-400 CPU 41x -- Informaciones de producto -- Informaciones de Background y de los sistemas
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué hay que tener en cuenta al insertar o reparametrizar un componente con ayuda de la función CiR (Configuration in Run)?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
Comportamiento de la CPU después de desconectar la alimentación sin batería de respaldo
Direccionamiento de periferia con esclavos DP
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Cuál es la diferencia entre el nuevo arranque (arranque en caliente), arranque en frío y rearranque en una CPU del S7-400?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación básica S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación de datos globales?
¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
La CPU no pasa a RUN
¿Cuál es el significado del "factor de corrección" en el registro "Diagnóstico / Reloj" de las propiedades de objeto de la CPU?
¿Qué es el servicio Multicomputing y cuáles son las diferencias con el servicio en bastidores segmentados?
Datos diferentes de la memoria necesaria Offline y Online
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria del S7-400?
ET 200S (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU?
¿Qué Memory Cards se utilizan en los módulos interfase de la ET 200 con funcionalidad de CPU?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Copia de seguridad de los datos de una IM 151/CPU en una Micro Memory Card
¿Qué significan los términos "sumidero" (alemán: "P-schaltend") y "fuente" (alemán: "M-schaltend") en los módulos digitales de SIMATIC?
ET 200pro -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Qué conectores y cables se pueden pedir para los sistemas de periferia descentralizada ET 200eco, ET 200eco PN y ET 200pro?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
ET 200M (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU?
¿Cómo se pude sustituir una IM153-2 FO?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Qué exactitud se puede conseguir en las marcas de tiempo según estén extendidas a lo largo de un segmento o por toda la instalación?
Arranque de la ET200-M con módulos analógicos
Fallo de tarjeta en una ET200-M
¿Cómo se ponen en servicio los módulos SIMATIC DP HART de la ET 200M en un sistema ajeno?
¿Para qué se necesita la Micro Memory Card (MMC) en la ET200M?
Marcas de tiempo en la modificación de las señales de proceso con la la IM153-2BA00
¿Qué manuales sobre la ET 200M están disponibles para su descarga en el "A&D Product Support"?
ET 200eco -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué conectores y cables se pueden pedir para los sistemas de periferia descentralizada ET 200eco, ET 200eco PN y ET 200pro?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
WinAC RTX -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
WinAC RTX F -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
Comunicación entre el WinAC RTX (con la CP 5613) y un OP
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
Pasarelas de red y Links (DP) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para posibilitar el servicio del DP/ASi-Link Advanced V1.0 en una CP 443-5 Extended como maestro DP?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿De qué elementos consta el DP/PA-Link?
Documentación sobre el acoplador DP/PA en holandés, danés, finlandés, sueco, portugués y griego
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Referencia:

Indicaciones de configuración:
Con ayuda del diagnóstico PROFINET ampliado, se dispone de funciones para el diagnóstico y la parametrización de la interfases Ethernet integradas (por ejemplo, diagnóstico de fibra óptica y configuración de la topología). El PDEV-BG, el cual soporta el diagnóstico PROFINET ampliado, se parametriza en la configuración hardware del STEP 7. Está disponible en el catálogo hardware y contiene puertos adicionales y módulos interfase, como subslots dentro del slot 0. 

Con ayuda del diagnóstico PROFINET ampliado, se dispone de funciones para el diagnóstico y la parametrización de la interfases Ethernet integradas (por ejemplo, diagnóstico de fibra óptica y configuración de la topología). Para mostrar y manejar estas funciones, es necesario adicionalmente integrar en la estación módulos puerto o interfase en forma de submódulos.

Ejemplo:
La ET 200S con y sin diagnóstico PROFINET ampliado.


Figura 01

Los siguientes controladores soportan el diagnóstico PN ampliado:
 
 
Módulo FW Referencia
CPs de PC
CP1616 A partir de la V2.0 6GK1 161-6AA00
CP1604 A partir de la V2.0 6GK1 160-4AA00
SIMATIC NET PC-Software
SOFTNET PROFINET IO A partir de la V7.1
(Edition 2008)
6GK1704-1HW71-3AA0
Embedded y PC-based Automation
WinAC RTX 2008 A partir de la V4.4 6ES7 671-0RC06-0YA0
S7-mEC, EC31-RTX A partir de la V4.4 6ES7 677-1DD00-0BB0
CPUs del S7-400
CPU 414-3 PN/DP - 6ES7 414-3EM05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP - 6ES7 416-3ER05-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP - 6ES7 416-3FR05-0AB0
CPUs del S7-300
CPU 315-2 PN/DP A partir de la V2.5 -
CPU 315F-2PN/DP A partir de la V2.5 -
CPU 317-2 PN/DP A partir de la V2.5 -
CPU 317F-2PN/DP A partir de la V2.5 -
CPU 319-3 PN/DP A partir de la V2.5 6ES7318-3EL00-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP A partir de la V2.5 6ES7318-3FL00-0AB0
CPs de Industrial Ethernet
CP343-1 Standard A partir de la V2.0 6GK7343-1EX30-0XE0
CP343-1 Advanced A partir de la V1.0 6GK7343-1GX30-0XE0
CP443-1 Standard A partir de la V1.0 6GK7443-1EX20-0XE0
CP443-1 Advanced A partir de la V2.0 6GK7443-1GX20-0XE0
ET 200S
IM151-8 PN/DP CPU A partir de la V2.7 6ES7 151-8AB00-0AB0
IM151-8F PN/DP CPU A partir de la V2.7 6ES7 151-8FB00-0AB0
ET 200pro
IM154-8 CPU A partir de la V2.5 6ES7 154-8AB00-0AB0

Los siguientes dispositivos pueden soportar el diagnóstico PN ampliado:
 
Módulo FW Referencia
CPs para PC
CP1616 A partir de la V2.0 6GK1 161-6AA00
CP1604 A partir de la V2.0 6GK1 160-4AA00
CPs de Industrial Ethernet
CP343-1 Advanced A partir de la V1.0 6GK7343-1GX30-0XE0
Módulos ET 200S
IM151-3PN FO A partir de la V4.0 A partir de la 6ES7 151-3BB21-0AB0
IM151-3PN ST A partir de la V4.0 A partir de la 6ES7 151-3AA20-0AB0
IM151-3PN HF A partir de la V4.0 A partir de la 6ES7 151-3BA20-0AB0
IM151-3PN HS - A partir de la 6ES7 151-3BA50-0AB0
Módulos ET 200M
IM 153-4PN - 6ES7 153-4AA00-0XB0
Módulos ET 200pro
IM154-4PN HF - A partir de la 6ES7 154-4AB00-0AB0
ET 200eco PN - 6ES7 141-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx50-0AB0
Componentes de red
Acoplador PN/PN - 6ES7 158-3AD00-0XA0
Productos SCALANCE X20x IRT A partir de la V2.1 -
Productos SCALANCE X200 A partir de la V2.1 -
Consulte la página del Customer Support con número ID 25472849
Productos SCALANCE X300 - -
SCALANCE X414-3 E A partir de la V2.1.1 -
Consulte la página del Customer Support con número ID 25355654
SCALANCE X408-2 - -
Pasarelas de red
IE/AS-Interface Link PN/IO A partir de la V2.0 AS-i Master simple:
6GK1 411-2AB10

AS-i Master doble:
6GK1 411-2AB20

Los equipos PROFINET IO, que soportan el diagnóstico de PROFINET ampliado, sólo funcionan en los controladores PROFINET IO que también soporten el diagnóstico de PROFINET ampliado.

Para algunos de los equipos PROFINET IO arriba indicados, existe un archivo GSDML de migración para que dicho equipo funcione con un controlador PROFINET IO que todavía no soporte el diagnóstico PROFINET ampliado.

Ejemplo:
Acoplador PN/PN


Figura 02

Advertencia:
En las siguientes aplicaciones, se dispone de un descripción detallada (incluido el programa ejemplo) sobre las posibilidades de diagnóstico en un sistema PROFINET-IO.

  • "Métodos de diagnóstico para los componentes PROFINET (PROFINET IO, SNMP, WBM)", página del Customer Support con número ID 21566216
  • "PROFINET IO – Elaboración del diagnóstico en un programa de usuario", página del Customer Support con número ID 24000238

 Nr. de identificación (ID):23678970   Fecha:2010-02-26