Beitragsliste anzeigen

WinAC RTX -- Produktinformationen -- Systembeschreibung 
Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb? 
Welche Kommunikationsdienste unterstützen die CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und die WinAC RTX über Industrial Ethernet? 
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden? 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können? 
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die Automatische Inbetriebnahme bzw. die Funktion Gerätetausch ohne Wechselmedium? 
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden? 
Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)? 

Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung
In diesem Beitrag finden Sie eine Übersicht der PROFINET IO-Controller und IO-Devices, die die folgenden PROFINET Funktionen unterstützen:

Folgende PROFINET IO-Controller unterstützen die o. g. PROFINET Funktionen

IO-Controller_PROFINET_functions_de.pdf ( 48 KB )

Folgende PROFINET IO-Devices unterstützen die o. g. PROFINET Funktionen

IO-Device_PROFINET_functions_de.pdf ( 49 KB )

Hinweis
Unter der Beitrags-ID 49311792 finden Sie eine Übersicht der PROFINET IO-Controller und IO-Devices von SIMOTION und SINAMICS, die die o. g. PROFINET Funktionen unterstützen.

Isochronous Real-Time-Kommunikation (IRT)
Synchronisiertes Übertragungsverfahren für den zyklischen Austausch von IRT-Daten zwischen PROFINET-Geräten. Für die IRT-Daten steht eine reservierte Bandbreite innerhalb des Sendetakts zur Verfügung. Die reservierte Bandbreite garantiert, dass die IRT-Daten auch bei hoher anderer Netzlast (z. B. TCP/IP-Kommunikation oder zusätzlicher Realtime-Kommunikation) in reservierten, zeitlich synchronisierten Abständen übertragen werden können.

Priorisierter Hochlauf
Priorisierter Hochlauf bezeichnet die PROFINET-Funktionalität zur Beschleunigung des Anlaufs von IO-Devices in einem PROFINET IO-System mit RT- und IRT-Kommunikation.

Die Funktion verkürzt die Zeit, die die entsprechend projektierten IO-Devices benötigen, um in folgenden Fällen wieder in den zyklischen Nutzdatenaustausch zu gelangen:

  • nach Wiederkehr der Spannungsversorgung
  • nach Stationswiederkehr
  • nach Aktivieren von IO-Devices

Medienredundanz-Protokoll (MRP)
Medienredundanz ist eine Funktion zur Sicherstellung der Netz- und Anlagenverfügbarkeit. Redundante Übertragungsstrecken (Ringtopologie) sorgen dafür, dass bei Ausfall einer Übertragungsstrecke ein alternativer Kommunikationsweg zur Verfügung gestellt wird.

PROFIenergy
Funktion zur Energieeinsparung im Prozess, z.B. in Pausenzeiten durch kurzzeitiges Abschalten der Geber- und Lastversorgung in der Potentialgruppe über standardisierte PROFIenergy-Kommandos.

Weitere Informationen zu PROFIenergy finden Sie in den Handbüchern, die Ihnen unter folgenden Beitrags-IDs zum Download zur Verfügung stehen:
 
Handbuch Beschreibung Beitrags-ID
SIMATIC PROFINET Systembeschreibung Allgemeine Informationen zu PROFIenergy 19292127
SIMATIC S7-300 mit PROFINET-Schnittstelle PROFINET IO-Controller oder IO-Device mit PROFIenergy 12996906
System- und Standardfunktionen für S7-300/400
Band 1 und Band 2
(PROFIenergy-) Datensätze senden und empfangen
  • Mit dem SFB73 "RCVREC" empfangen Sie die (PROFIenergy-) Datensätze im I-Device vom überlagerten IO-Controller.
  • Mit dem SFB74 "PRVREC" stellen Sie die (PROFIenergy-) Datensätze im I-Device dem überlagerten IO-Controller zur Verfügung.
44240604
SIMATIC HMI Comfort Panels Steuern der Hintergrundbeleuchtung des Bediengeräts mit PROFIenergy 49313233
SIMATIC ET 200S: Powermodul PM-E Abschalten der Potentialgruppe mittels PROFIenergy 43582121
SIMATIC ET 200S: Motorstarter ET 200S HF Abschalten des Motors und messen des aktuellen Motorstroms mit PROFIenergy 6008567
SENTRON PAC3200 / PAC4200 Einbindung des Multifunktionsmessgeräts SENTRON PAC in PROFINET und PROFIenergy mit dem SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET Modul 26504372
SIRIUS Motorstarter M200D
für PROFIBUS / PROFINET
PROFIenergy mit Motorstarter M200D 38823402
ET 200S Motorstarter, Fehlersichere Motorstarter, Sicherheitstechnik PROFIenergy mit DPV1 Starter 6008567
ET 200pro Motorstarter PROFIenergy mit Motorstarter
ET 200pro
22332388

Shared-Device
IO-Device, das seine Daten mehreren IO-Controllern zur Verfügung stellt.

I-Device
Mit der Funktion I-Device kann ein IO-Controller auch als IO-Device eingesetzt werden und damit z. B. ein eigenes unterlagertes PROFINET-IO Subnetz aufspannen.
Ein I-Device kann zusätzlich als Shared-Device eingesetzt werden.

Taktsynchroner Betrieb von Prozessdaten
Prozessdaten, Übertragungszyklus über PROFINET IO und Anwenderprogramm sind zueinander synchronisiert, um höchste Deterministik zu erreichen. Die Ein- und Ausgangsdaten von verteilter Peripherie in der Anlage werden zeitgleich erfasst und zeitgleich ausgegeben. Der äquidistante PROFINET IO-Zyklus bildet hierfür den Taktgeber.

Welche Kommunikationsdienste unterstützen die CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und die WinAC RTX über Industrial Ethernet?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der Kommunikationsdienste, die von den CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und von der WinAC RTX (F) über Industrial Ethernet unterstützt werden.

18909487_CPUs_overview_d.pdf ( 15 KB )

In folgenden Beiträgen finden Sie die Handbücher der o. g. CPUs. Dort finden Sie weitere Informationen zu den Technischen Daten, Kommunikationsdiensten und Mengengerüsten.
 
CPU Beitrags-ID
S7-300 12996906
S7-400 44444467
IM151-8 PN/DP CPU 47409312
IM154-8 CPU 44251850
WinAC RTX (F) 2010 43715176

Eine Übersicht über die Kommunikationsdienste, welche die S7-300 und S7-400 Industrial Ethernet CPs unterstützen, finden Sie unter den Beitrags-IDs  16767769 und 15368142.

Suchbegriffe
S7-Kommunikation, offene Kommunikationsdienste, PROFINET IO, TCP, ISO-on-TCP, UDP, IO-Device, IO-Controller, PROFINET CBA

Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung
Die Software Redundanz (SWR) ist ein Softwarepaket zum Aufbau hochverfügbarer Steuerungen mit Standardkomponenten. Der Steuerungsteil besteht aus Standard CPUs der S7-300 und S7-400 Reihe. Die Redundanz-Kopplung zum Abgleich der zueinander redundanten CPUs wird mit Standard Kommunikationsmechanismen wie CPs oder über eine MPI Schnittstelle realisiert. Die Anbindung der Peripherie erfolgt über zwei redundante PROFIBUS-DP-Stränge an die ET 200M-Stationen mit redundanten Anschaltungen IM 153-2. Die Software Redundanz können Sie auch auf der WinAC RTX ab der Version 2008 einsetzen.

Hinweis
Weitere Informationen können dem Funktionshandbuch "Software-Redundanz für SIMATIC S7" unter der Beitrags-ID 1137637 entnommen werden.

In den folgenden Tabellen sind für die Software-Redundanz taugliche Baugruppen aufgelistet. Der Kleinbuchstabe x dient hierbei in den Bestellnummern als Platzhalten.

S7-300 CPUs
 
Baugruppe Bestellnummer
CPU 313C-2 DP 6ES7313-6CE0x-0AB0
6ES7313-6CF03-0AB0
6ES7313-6CG04-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7314-6CF0x-0AB0
6ES7314-6CG0x-0AB0
6ES7314-6EH04-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7315-2AFxx-0AB0
6ES7315-2AG10-0AB0
6ES7315-2AH14-0AB0
CPU 315F-2 DP 6ES7315-6FF0x-0AB0
CPU 315-2 PN/DP 6ES7315-2EG10-0AB0
6ES7315-2EH1x-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7315-2FH1x-0AB0
6ES7315-2FJ14-0AB0
CPU 315T-2 DP 6ES7315-6Tx1x-0AB0
CPU 316-2 DP 6ES7316-2AG0x-0AB0
CPU 317-2 DP 6ES7317-2AJ10-0AB0
6ES7317-2AK14-0AB0
CPU 317F-2 DP 6ES7317-6FF0x-0AB0
CPU 317-2 PN/DP 6ES7317-2Ex1x-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7317-2Fx1x-0AB0
CPU 317T-2 DP 6ES7317-6Tx1x-0AB0
CPU 318-2 DP 6ES7318-2AJ0x-0AB0
CPU 319-3 PN/DP 6ES7318-3EL0x-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL0x-0AB0
Tabelle 01

S7-400 CPUs
 
Baugruppe Bestellnummer
CPU 412-1 6ES7412-1XF0x-0AB0
6ES7412-1XJ05-0AB0
CPU 412-2 PN 6ES7412-2EK06-0AB0
CPU 412-2 6ES7412-2XG0x-0AB0
6ES7412-2XJ05-0AB0
CPU 413-1 6ES7413-1XG0x-0AB0
CPU 413-2 6ES7413-2XG0x-0AB0
CPU 414-1 6ES7414-1XG0x-0AB0
CPU 414-2 6ES7414-2XG0x-0AB0
6ES7414-2XJ0x-0AB0
6ES7414-2XK05-0AB0
CPU 414-3 6ES7414-3XJ0x-0AB0
6ES7414-3XM05-0AB0
CPU 414-3 PN/DP 6ES7414-3EM05-0AB0
6ES7414-3EM06-0AB0
CPU 414F-3 PN/DP 6ES7414-3FM06-0AB0
CPU 416-1 6ES7416-1XJ0x-0AB0
CPU 416-2 6ES7416-2XK0x-0AB0
6ES7416-2XL0x-0AB0
6ES7416-2XN05-0AB0
CPU 416F-2 6ES7416-2FN05-0AB0
CPU 416-3 6ES7416-3XL0x-0AB0
6ES7416-3XR05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP 6ES7416-3ES06-0AB0
6ES7416-3ER05-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP 6ES7416-3FR05-0AB0
6ES7416-3FR06-0AB0
CPU 417-4 6ES7417-4XL0x-0AB0
6ES7417-4XT05-0AB0
Tabelle 02

Hinweis
Die SIMATIC S7-300/400 F-CPUs sind hierbei nur ohne F-Programm zu verwenden.

Kommunikationsbaugruppen mit DP-Master-Funktion
 
Baugruppe Bestellnummer
CP 443-5 EXT
(Anschluss an ein PROFIBUS-Netz)
6GK7443-5DX04-0XE0
6GK7443-5DX05-0XE0
IM 467 bzw. IM 467-FO
(Nur in Version 1.1 einsetzbar)
6ES7467-5GJ0x-0AB0
6ES7467-5FJ00-0AB0
Tabelle 03

Kommunikationsbaugruppen zur Kopplung der Stationen
 
Baugruppe Bestellnummer
CP 342-5 6GK7342-5DA00-0XE0
6GK7342-5DA02-0XE0
6GK7342-5DA03-0XE0
CP 343-1 6GK7343-1BA00-0XE0
6GK7343-1EX11-0XE0
6GK7343-1EX30-0XE0
6GK7343-1GX30-0XE0
CP 343-1 LEAN
(Anschluss an Industrial Ethernet)
6GK7343-1CX10-0XE0
CP 443-5 EXT
(Anschluss an PROFIBUS-Netz)
6GK7443-5DX04-0XE0
6GK7443-5DX05-0XE0
CP 443-1 ISO1
(Anschluss an Industrial Ethernet)
6GK7443-1EXxx-0XE0
6GK7443-1GXxx-0XE0
6GK7443-1BXxx-0XE0
Tabelle 04

Baugruppen für Dezentrales Peripheriegerät ET 200M
 
Baugruppe Bestellnummer
IM 153-2 6ES7153-2BA0x-0XB0 ab Ausgabestand 2
(Busmodul 6ES7195-7HD10-0XA0)
FM 350-1 6ES7350-1AH0x-0AE0
CP 341
(20 mA TTY, RS232, RS422/485)
6ES7341-1xH01-0AE0
6ES7341-1xH02-0AE0
CP 341
(RS232C)
6ES7341-1AH02-0AE0
Alle Digital- und Analogbaugruppen für ET 200M (siehe Katalog ST70)
Tabelle 05

PC-basierte Steuerung
 
Baugruppe Bestellnummer
Windows Logic Controller WinAC RTX F V4 6ES7611-4FB00-0YB7
Diese MLFB ist nicht einzeln bestellbar, aber Bestandteil von folgenden Produkten:
  • WinAC RTX F ab Version 2009 (6ES7 671-1RC0x-0YA0)
  • SIMATIC IPC427 Bundles (6ES7 675-1D...)
  • SIMATIC HMI IPC477C Bundles(6AV7 884-...)
Windows Logic Controller WinAC RTX V4 6ES7611-4SB00-0YB7
Diese MLFB ist nicht einzeln bestellbar, aber Bestandteil von folgenden Produkten:
  • WinAC RTX ab Version 4 (6ES7 671-0RC0x-0YA0)
  • Microbox 420-RTX (6ES7 675-1B...)
  • Microbox 427B Bundles (6ES7 675-1C...)
  • IPC427C Bundles (6ES7 675-1D...)
  • Panel PC 477-HMI/RTX (6AV7 84...)
  • Panel PC 477B Bundles (6AV7 85...)
  • HMI IPC477C Bundles (6AV7 884...)
Embedded Controller, EC31 6ES7677-1DD00-0BA0
6ES7677-1DD10-0BA0
Embedded Controller, EC31-RTX 6ES7677-1DD00-0BB0
6ES7677-1DD10-0BB0
Embedded Controller, EC31-HMI/RTX 6ES7677-1DD00-0BF0
6ES7677-1DD00-0BG0
6ES7677-1DD00-0BH0
6ES7677-1DD10-0BF0
6ES7677-1DD10-0BG0
6ES7677-1DD10-0BH0
Embedded Controller, EC31-RTX F 6ES7677-1FD00-0FB0
6ES7677-1FD10-0FB0
Tabelle 06

Hinweis
Die ET 200M Stationen müssen immer mit aktiven Busmodulen (6ES7195-7HB00-0XA0 oder 6ES7195-7HC00-0XA0) aufgebaut werden, auch wenn mit S7-300 CPUs prinzipbedingt die Funktion "Ziehen und Stecken von Peripheriebaugruppen im Run-Betrieb der CPU" nicht möglich ist.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung
Ab STEP 7 V5.0 SP3 HF3 können Sie mit dem PG/PC über Subnetz-Grenzen hinweg S7-Stationen online erreichen, um z. B. Anwenderprogramme oder eine Hardware-Konfiguration zu laden oder um Test- und Diagnosefunktionen auszuführen. Sie können ein PG/PC an jeder Stelle des Netzes anschließen und zu allen Stationen, die über Netzübergänge erreicht werden, eine Online-Verbindung herstellen.

Netzübergang
Der Übergang von einem Subnetz zu einem oder mehreren anderen Subnetzen liegt in einer SIMATIC- Station, die Schnittstellen zu den betreffenden Subnetzen hat.

Voraussetzungen

  • Auf dem PG/PC ist mindestens STEP 7 V5.0 SP3 HF3 zur Konfiguration und Nutzung der S7-Routing Funktion installiert.
  • In dem PG/PC ist eine Schnittstelle (Industrial Ethernet oder PROFIBUS PC CP) installiert, um eine Verbindung zum Netzübergang zu schaffen. Es können die PROFIBUS PC CPs 55xx und 56xx verwendet werden. Als Industrial Ethernet Schnittstelle ist im PG/PC jede NDIS-fähige Ethernet Netzwerkkarte (z.B. 3COM, CP1613) einsetzbar.
  • Die beteiligten Kommunikations-Baugruppen der Station unterstützen die Funktion S7-Routing.
  • Die Netzkonfiguration geht nicht über Projektgrenzen.
  • Sowohl die Baugruppen als auch das PG bzw. der PC sind mit der Projektierungsinformation geladen, die das aktuelle "Wissen" um die gesamte Netzkonfiguration des Projekts enthält.
    Technischer Hintergrund
    Alle am Netzübergang beteiligten Baugruppen müssen Informationen darüber erhalten, welche Subnetze über welche Wege erreicht werden können (=Routing-Information).

Hinweis
Die nachstehenden Listen wurden mit den Baugruppen des Hardware Katalogs von STEP 7 V5.5 SP2 aktualisiert. D.h. ältere Baugruppen, welche die Funktion S7-Routing unterstützen, sind zwar in den Tabellen aufgelistet, aber nicht mehr zwingend im Hardware Katalog von aktuellen STEP 7-Versionen enthalten.

SIMATIC S7-CPUs
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC S7-CPUs, die die Funktion S7-Routing unterstützen.

584459_Overview_CPUs_de.pdf ( 46 KB )

Kommunikationsprozessoren (CPs)
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der PROFIBUS und Industrial Ethernet CPs, die die Funktion S7-Routing unterstützen.

584459_Overview_CPs_de.pdf ( 43 KB )

SIMATIC S7 FM-Baugruppen
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC S7 FM-Baugruppen, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
 

FM

Version

Bestellnummer

FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7356-4BM00-0AE0
FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7356-4BN00-0AE0
FM 456-2 V5.0 6ES7456-2AA00-0AB0
Tabelle 01

Netzübergänge
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der Netzübergänge, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
 

Link

Version

Bestellnummer

IE/PB Link ab V1.0 6GK1411-5AA00
IE/PB Link PNIO ab V1.0 6GK1411-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO ab V1.1 6GK1417-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO ab V1.1 6GK1417-5AB01
Tabelle 02

SIMATIC S7 IM-Baugruppen
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC S7 IM-Baugruppen, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
 

IM

Version

Bestellnummer

IM 467 ab V2.0 6ES7467-5GJ02-0AB0
IM 467-FO ab V2.0 6ES7467-5FJ00-0AB0
Tabelle 03

SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot und WinAC MP
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot und WinAC MP, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
 
WinAC Version Bestellnummer
WinAC RTX ab V4.0 6ES7671-0R...
WinAC Slot 412 ab V3.2 6ES7673-2C...
WinAC Slot 416 ab V3.2 6ES7673-6C...
WinAC MP ab V4.1 6ES7671-4EE00-0YA0
6ES7671-5EF01-0YA0
6ES7671-7EG01-0YA0
Tabelle 04

SINAUT Kommunikationsbaugruppen
Die folgende Liste enthält eine Übersicht der SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot und WinAC MP, die die Funktion S7-Routing unterstützen.
 
TIM Version Bestellnummer
TIM 3V-IE ab V1.0 6NH7800-3BA00
TIM 3V-IE Advanced ab V1.1 6NH7800-3CA00
TIM 4R-IE ab V1.0 6NH7800-4BA00
TIM 4RD ab V3.x 6NH7 800-4AD90
Tabelle 05

Hinweis
Die Ziel-Station muss die Funktion S7-Routing nicht unterstützen.

Ergänzende Suchbegriffe
Baugruppenfunktion

Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die Automatische Inbetriebnahme bzw. die Funktion Gerätetausch ohne Wechselmedium?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung:
IO-Devices, die die Funktion "Gerätetausch ohne Wechselmedium" unterstützen, können getauscht werden, ohne dass ein Wechselmedium (z.B. Micro Memory Card) mit gespeichertem Gerätenamen gesteckt sein muss.
Das ausgetauschte IO-Device erhält den Gerätenamen nicht mehr vom Wechselmedium, sondern vom IO-Controller.

Dazu müssen auch der IO-Controller und die benachbarten PROFINET Geräte des ausgetauschten IO-Devices die Funktion "Gerätetausch ohne Wechselmedium" unterstützen.

Der IO-Controller verwendet zur Vergabe des Gerätenamens die in STEP 7 projektierte Topologie und die von den IO-Devices ermittelten  Nachbarschaftsbeziehungen.

Folgende IO-Controller unterstützen die Funktion "Gerätetausch ohne Wechselmedium":

36752540_PROFINET_IO_Controller_list_de.pdf ( 13 KB )

Folgende IO-Devices unterstützen die Funktion "Gerätetausch ohne Wechselmedium":

36752540_PROFINET_IO_Device_list_de.pdf ( 17 KB )

Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?zum Beginn
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:
Mit der erweiterten PROFINET-Diagnose sind Funktionen wie Diagnose und Parametrierung der integrierten Ethernetschnittstellen möglich (z.B. Fiber-Optic-Diagnose und Topologieprojektierung). Die PROFINET IO-Devices, die die erweiterte PROFINET-Diagnose unterstützen, werden in STEP 7 in der Hardware-Konfiguration projektiert. Sie stehen im Hardware-Katalog zur Verfügung und enthalten zusätzliche Ports bzw. Interfacemodule als Subslots im Slot 0. 

Beispiel:
ET200S mit und ohne erweiterte PROFINET-Diagnose


Bild 01

Folgende IO-Controller unterstützen die erweiterte PROFINET-Diagnose:
 
 
Baugruppe FW MLFB
PC CPs
CP1616 ab V2.0 6GK1 161-6AA00
CP1604 ab V2.0 6GK1 160-4AA00
SIMATIC NET PC-Software
SOFTNET PROFINET IO ab V7.1
(Edition 2008)
6GK1704-1HW71-3AA0
Embedded und PC-based Automation
WinAC RTX 2008 ab V4.4 6ES7 671-0RC06-0YA0
S7-mEC, EC31-RTX ab V4.4 6ES7 677-1DD00-0BB0
S7-400 CPUs
CPU 414-3 PN/DP - 6ES7 414-3EM05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP - 6ES7 416-3ER05-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP - 6ES7 416-3FR05-0AB0
S7-300 CPUs
CPU 315-2 PN/DP ab V2.5 -
CPU 315F-2PN/DP ab V2.5 -
CPU 317-2 PN/DP ab V2.5 -
CPU 317F-2PN/DP ab V2.5 -
CPU 319-3 PN/DP ab V2.5 6ES7318-3EL00-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP ab V2.5 6ES7318-3FL00-0AB0
Industrial Ethernet CPs
CP343-1 Standard ab V2.0 6GK7343-1EX30-0XE0
CP343-1 Advanced ab V1.0 6GK7343-1GX30-0XE0
CP443-1 Standard ab V1.0 6GK7443-1EX20-0XE0
CP443-1 Advanced ab V2.0 6GK7443-1GX20-0XE0
ET 200S
IM151-8 PN/DP CPU ab V2.7 6ES7 151-8AB00-0AB0
IM151-8F PN/DP CPU ab V2.7 6ES7 151-8FB00-0AB0
ET 200pro
IM154-8 CPU ab V2.5 6ES7 154-8AB00-0AB0

Folgende IO-Devices können die erweiterte PROFINET-Diagnose nutzen:
 
Baugruppe FW MLFB
PC CPs
CP1616 ab V2.0 6GK1 161-6AA00
CP1604 ab V2.0 6GK1 160-4AA00
Industrial Ethernet CPs
CP343-1 Advanced ab V1.0 6GK7343-1GX30-0XE0
ET 200S-Module
IM151-3PN FO ab V4.0 ab 6ES7 151-3BB21-0AB0
IM151-3PN ST ab V4.0 ab 6ES7 151-3AA20-0AB0
IM151-3PN HF ab V4.0 ab 6ES7 151-3BA20-0AB0
IM151-3PN HS - ab 6ES7 151-3BA50-0AB0
ET 200M-Module
IM 153-4PN - 6ES7 153-4AA00-0XB0
ET 200pro-Module
IM154-4PN HF - ab 6ES7 154-4AB00-0AB0
ET 200eco PN - 6ES7 141-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx50-0AB0
Netzkomponenten
PN/PN-Koppler - 6ES7 158-3AD00-0XA0
SCALANCE X20x IRT-Produkte ab V2.1 -
SCALANCE X200-Produkte ab V2.1 -
siehe Beitrags-ID: 25472849
SCALANCE X300-Produkte - -
SCALANCE X414-3 E ab V2.1.1 -
siehe Beitrags-ID: 25355654
SCALANCE X408-2 - -
Netzübergänge
IE/AS-Interface Link PN/IO ab V2.0 Einfach AS-i Master:
6GK1 411-2AB10

Doppel AS-i Master:
6GK1 411-2AB20

Die PROFINET IO-Devices, die die erweiterte PROFINET-Diagnose unterstützen, können nur an PROFINET IO-Controllern betrieben werden, die die erweiterte PROFINET-Diagnose ebenfalls unterstützen.

Für einige der oben aufgeführten PROFINET IO-Devices gibt es eine Migrations-GSDML-Datei, um das PROFINET IO-Device an einem PROFINET IO-Controller zu betreiben, der die erweiterte PROFINET-Diagnose noch nicht unterstützt.

Beispiel:
PN/PN-Koppler


Bild 02

Hinweis:
In den folgenden Applikationen finden Sie eine ausführliche Beschreibung, inklusive Programmbeispiel, der Diagnosemöglichkeiten in einem PROFINET-IO System.

  • "Diagnoseverfahren zu PROFINET Netzkomponenten (PROFINET IO, SNMP, WBM)" unter der Beitrags-ID: 21566216
  • "PROFINET IO – Diagnoseverarbeitung im Anwenderprogramm"
    unter der Beitrags-ID: 24000238

Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)?zum Beginn
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche SIMATIC S7-Baugruppen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr) als I-Slave bzw. DP-Master im Empfangs- und Sendebereich unterstützen.
 
Baugruppe I-Slave DP-Master
S7-300 CPUs x x
S7-400 CPUs x1) x1)
CPUs der ET200    
BM147-1 CPU x x
BM147-2 CPU x x
IM151-7 CPU x x
IM151-7 CPU FO x x
IM151-7 F-CPU x x
IM154-8 CPU x x
PROFIBUS CPs    
CP342-5 - -
CP443-5 EXT - x
S7-400 IM-Baugruppen    
IM 467 - x
IM 467 FO - x
WinAC RTX 2005 ab SP2 - x
 x1) Die Funktion "Direkter Datenaustausch" wird ab V3.0 im Sendebetrieb und ab V1.1 im Empfangsbetrieb unterstützt.

Hinweis:
Bei Einsatz von Interface-Modulen hängt die Unterstützung der Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr) von der verwendeten CPU ab und nicht vom Interface-Modul selbst.

 Beitrags-ID:23586095   Datum:2012-12-11 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 






























verwandte Beiträge
SIMOTION/SINAMICS: PROFINET IO Fu ...
Was ist Multicomputing-Betrieb un ...
Welche Voraussetzungen muss ich b ...
Gerätehandbuch Teil B8 CP 343-1 Lean
Gerätehandbuch Teil B3A CP 343-1 ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour