visualizza l'elenco degli articoli

C7 6xx -- Informazioni di prodotto -- Definizione delle prestazioni e delle quantità  
Quali limitazioni ci sono per i job attivi nella comunicazione con SFC 58 / SFC 59 opp. SFB 52 / SFB 53 tramite PROFIBUS DP opp. PROFINET IO? 
Qual è il numero delle connessioni che la CPU C7 o l'OP C7 possono gestire. 

Quali limitazioni ci sono per i job attivi nella comunicazione con SFC 58 / SFC 59 opp. SFB 52 / SFB 53 tramite PROFIBUS DP opp. PROFINET IO?Vai all'inizio
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
Con le funzioni opp. blocchi di sistema SFB52 "RDREC" / SFC59 "RD_REC" (read record) vengono letti i record di dati di un componente (unità opp. modulo) di un slave DP/PROFINET IO-Devices. Con le funzioni opp. blocchi di sistema
SFB53 "WRREC" / SFC58 "WR_REC" (write record) vengono trasferiti record di dati ad un componente (unità opp. modulo) di uno slave DP/PROFINET IO-Device.

In funzione delle CPU impiegata sussistono limitazioni sul numero dei job attivi delle funzioni opp. blocchi di sistema SFB53/SFC58 opp. SFB52/SFC59.

Nella tabella seguente si trovano informazioni su quanti job attivi delle funzioni opp. blocchi di sistema SFB53/SFC58 opp. SFB52/SFC59 vengono supportati contemporaneamente dalla CPU in uso.
 

Funzione/Blocco di sistema

SFB 52 "RDREC"/
SFB 53 "WRREC"

SFC 59 "RD_REC"/
SFC 58 "WR_REC"

Significato

Record di dati da DP-Slave, PROFINET IO-Device

Record di dati da DP-Slave

IM154 (ET 200pro)
IM151 (ET 200S)
IM147 (ET 200X)

4 job insieme con SFC 58/59

4 job insieme con SFB 52/53

CPU 312, CPU 313, CPU 314
CPU 315, CPU 316

4 job insieme con SFC 58/59

4 job insieme con SFB 52/53

CPU 317, CPU 319
CPU 318-2

8 job insieme con SFC 58/59

8 job insieme con SFB 52/53

CPU 41x1)

ciascuna 8 job per ogni ramo PROFIBUS DP opp. PROFINET IO-System

ciascuna 8 job per ogni ramo PROFIBUS DP opp. PROFINET IO-System

1) Il numero di job attivi contemporanei su rami PROFIBUS DP esterni opp. sistemi PROFINET IO non può superare in somma 32 job per SFC/SFB.

Esempio
Con una CPU 414-2DP si possono eseguire contemporaneamente max. 48 job per ogni SFC/SFB (8 ciascuno su entrambi i rami PROFIBUS DP, che sono collegati alle interfacce integrate dalla CPU e 32 su rami PROFIBUS DP e sistemi PROFINET IO esterni).

Regole

  • All'interno del telaio (CR, ER) non c'è alcuna limitazione sulla contemporaneità dei job. Tramite il bus dell'apparecchiatura gli SFC vengono eseguiti in modo sincrono. SFC sincroni possono essere richiamati in un numero "qualsiasi".  
  • Se sulla rete PROFIBUS sono in esercizio più partner di comunicazione, allora fare attenzione che non siano mai attivi contemporaneamente più dei job indicati. Ricordare che un SFC/SFB può essere eseguito durante più cicli CPU.
  • Le limitazioni elencate in questo articolo per i job attivi delle funzioni opp. blocchi di sistema SFB53/SFC58 opp. SFB52/SFC59 valgono anche per i blocchi che internamente richiamano queste funzioni opp. blocchi di sistema. Tra questi ad esempio i blocchi FM_CS, PID_FM e FMCS_PID.
    Esempio
    Nella comunicazione con una FM 355 (4 canali parametrizzati) tramite il blocco FMCS_PID vengono occupati 4 job di lettura attivi.

Avvertenza
Le funzioni di sistema SFC58/59 sono disponibili su tutte le CPU.

Qual è il numero delle connessioni che la CPU C7 o l'OP C7 possono gestire.Vai all'inizio
Numero di ordinazione:

Descrizione
Ogni connessione di comunicazione richiede sul singolo apparecchio le corrispondenti risorse di connessione:

  • per la comunicazione PG
  • per la comunicazione OP
  • per la comunicazione base S7

1. CPU C7
In linea di principio, la CPU C7 può gestire diverse connessioni. Queste sono divise come segue.

  • Una connessione è riservata fissa per il PG. Essa non può essere utilizzata per altri scopi. In questo modo è così garantito in ogni momento che, in caso di un eventuale guasto, un PG di service può essere collegato.
  • La seconda connessione è riservata fissa per l'OP C7.
  • Ci sono poi ancora disponibili altre connessioni "libere " che possono essere utilizzate liberamente dall'utilizzatore (vedi la tabella 1).

Avvertenza
I tipi di comunicazione "Dati globali " (GD) e "Periferia decentrata" (DP) non occupano alcuna connessione

2. OP C7
Un OP C7 può gestire diverse connessioni. Queste si dividono in:

  • una connessione dell'OP C7 è occupata fissa per la CPU C7 ("interna ") (Eccezione: C7-613).
  • All'utilizzatore sono così disponibili ancora altre connessioni che possono essere attribuite liberamente a controllori "esterni ". In questo caso può trattarsi di altri controllori C7, S7 - 300 e S7 - 400.

Attribuzione delle risorse di connessione nell'ambiente di progettazione di ProTool o ProTool/Lite.

Apparecchio C7

N. di connessioni CPU

N. di connessioni OP

C7-613

8

--

C7-635

12

4

C7-636

16

6

Tabella 1 Massimo numero di connessioni di comunicazione di un apparecchio C7

Per aumentare il numero dei partner di comunicazione (connessioni) nella CPU C7, c'è la possibilità di impiegare un CP 342-5.

Ulteriori informazioni su questi argomenti si trovano in:

  • Manuale "Comunicazione con SIMATIC" nell'articolo con ID 1254686.
  • Manuale SIMATIC Controllore visualizzato C7-613, nell'articolo con ID 13125532.
  • Manuale SIMATIC Controllore visualizzato C7-635, nell'articolo con ID 11559312.
  • Manuale SIMATIC Controllore visualizzato C7-636 nell'articolo con ID 18230904


 Articolo con ID:23584640   Data:2009-04-14 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 






























related links
SIMATIC S7-400 Sistema di automaz ...
SIMATIC S7-300 CPU 31xC e CPU 31x ...
Migrazione da PROFIBUS DP a PROFI ...
Manuale parte B4A CP 443-1 Advanced
Software di sistema per S7-300/40 ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour