Note de configuration :
Les blocs d'alarme représentés en Runtime dans WinCC Alarm Control sont en principe configurés dans l'éditeur "Alarm Logging".
  Figure 01
Lorsque vous insérez un Alarm Control dans une vue WinCC, le paramétrage repris est celui de Alarm Logging.
En double-cliquant sur l'Alarm Control dans le Graphics Designer, la boîte de dialogue "Propriétés de WinCC Alarm Control" s'ouvre. Dans l'onglet "blocs d'alarme", vous pouvez définir d'autres paramétrages pour les blocs d'alarme que ceux issus de Alarm Logging.
Dans la zone "Adopter les réglages du projet", l'option "largeur colonne" se rapporte à la largeur en caractères d'un bloc d'alarme. L'option "Propriétés colonne" se rapporte aux autres propriétés du bloc d'alarme, comme le "nom", "l'orientation" et le "clignotement activé".
Veuillez également consulter l'article 23998468, concernant la configuration multilingue de WinCC Alarm Control.
Les tableaux suivants décrivent la combinaison de ces deux cases à cocher et leurs effets.
Pour WinCC V6.0 (jusqu'à SP3) :
Pour WinCC V6.0 SP4, pour WinCC V6.2 et pour WinCC V7 en utilisant l'ancien Alarm Control :
| N° |
Procédure |
| 1 |
Propriétés colonne activée, largeur colonne activée Lorsque les deux options sont activées, Alarm Control utilise les paramétrage de l'éditeur "Alarm Logging". Cela concerne les largeurs de colonnes et les autres propriétés des blocs d'alarmes. |
| 2 |
Propriétés colonne activée, largeur colonne désactivée Lorsque uniquement l'option "Propriétés colonnes" est activée, la largeur des colonnes peut être définie directement dans l'Alarm Control dans Graphics Designer par un "tirer avec la souris". Les autres propriétés des blocs d'alarmes sont reprises de l'Alarm Logging.
Note :
Pour modifier la largeur des colonnes des blocs d'alarme affichés dans l'Alarm Control par un "tirer avec la souris", double-cliquez en maintenant la touche "CTRL" enfoncée sur l'Alarm Control dans Graphics Designer. La barre d'outils de l'Alarm Control s'active. Cliquez sur le bouton "défilement automatique". Lorsque vous déplacez la souris sur les entêtes de colonnes et que le pointeur change d'apparence, vous pouvez modifier la largeur de la colonne en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris. Vous trouverez des informations détaillées dans l'article 11514894. |
| 3 |
Propriétés colonne désactivée, largeur colonne activée Lorsque seule l'option "largeur colonne" est activée, l'Alarm Control n'utilise pas les réglages de l'éditeur "Alarm Logging". Toutes les propriétés des blocs d'alarmes sont définies dans l'onglet "blocs d'alarme".
  Figure 03
|
| 4 |
Propriétés colonne désactivée, largeur colonne désactivée Lorsque les deux options sont désactivées, la largeur des colonnes est définie par "tirer avec la souris" directement dans l'Alarm Control dans le Graphics Designer. Les autres propriétés des blocs d'alarme sont définies dans l'onglet "blocs d'alarme". |
Vous trouverez d'autres informations dans l'aide en ligne de WinCC sous "WinCC Information System > Travailler avec WinCC > Alarm Logging > Affichage des alarmes en Runtime > Configuration de l'Alarm Control" (jusqu'à WinCC V6.2) ou "WinCC Information System > Travailler avec WinCC > Alarm Logging > avant WinCC V7: Affichage des alarmes en Runtime > Configuration de l'Alarm Control" (pour WinCC V7).
|