|
Descripción: En la comunicación S7 con los módulos SFB/FB PUT y GET, la consistencia de datos depende de cada servidor (CPU del S7-400):
| CPU |
Nº de referencia |
Datos consistentes (Bytes): Valor máximo |
| CPU 318-2DP |
6ES7318-2AJ00-0AB0 |
1 Variable, max. 462 Byte |
| CPU 41x-1 |
6ES7412-1XF03-0AB0 |
| CPU 41x-2 |
6ES7412-2XG00-0AB0
6ES7414-2XG03-0AB0
6ES7416-2XK02-0AB0 |
| CPU 41x-3 |
6ES7414-3XJ00-0AB0
6ES7416-3XL00-0AB0 |
| CPU 41x-4/H |
6ES7417-4XL00-0AB0
6ES7414-4HJ00-0AB0
6ES7417-4HL01-0AB0 |
Tabelle 1: Resumen de las zonas consistentes
Advertencias:
- La CPU 318-2DP se comporta como una CPU 41x.
- Las declaraciones también son válidas para las nuevas referencias:
Por ejemplo, la 6ES7412-2XG04-0AB0 en lugar de la 6ES7412-2XG00-0AB0
Información adicional disponible en:
- La ayuda Online del STEP 7 (parámetros comunes de los SFB/FB y los SFC/FC para la comunicación S7)
- El manual "Software del sistema para S7-300/400: Funciones estándar y del sistema", página del Customer Support con número ID 1214574:
Aquí se dispone de un resumen (orientado según los módulos) sobre la comunicación S7 y la consistencia de datos (capítulo 20). En el punto 20.1 se describen los "parámetros comunes de los SFB/FB y los SFC/FC para la comunicación S7".
|