visualizza l'elenco degli articoli
S7-400 CPU 41x -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Utilizzo dei blocchi di comunicazione
In che cosa si differenziano i parametri d'inizializzazione e di esecuzione sui blocchi per modo TCP?
Perché sul blocco per Modbus TCP viene emesso il valore di stato A090 (hex), sebbene sia stata registrata la licenza corretta?
Quali sono le differenze fra la versione con licenza e la versione demo scaricabile del blocco per Modbus TCP?
Perché il valore A083 (hex) viene emesso permanentemente nel parametro d'uscita STATUS del blocco per Modbus TCP quando è stato impostato il parametro d'ingresso ENQ_ENR=true?
Quali blocchi per Modbus TCP possono essere rinominati o modificati nel cablaggio se i numeri di blocco dei blocchi modalità sono già impiegati nel programma applicativo?
Comunicazione industriale: panoramica dei sistemi di bus disponibili nel SIMATIC S7
Come avviene lo scambio dati con la comunicazione di base S7 tra S7-300/S7- 400 e S7-200 tramite MPI
Dati consistenti nell'S7-400, riepilogo dei meccanismi
Quali porte sono abilitate per la comunicazione Modbus/TCP e quanti client Modbus possono comunicare con una CPU SIMATIC S7 come server Modbus?
Come si possono realizzare segnalazioni in sequenza cronologica con le CPU S7-400 e WinCC?
A cosa occorre fare attenzione nella progettazione di una connessione S7 non specificata per lo scambio dati tra S7-400 e S7-300?
Come si può stabilire da SIMATIC S7 una comunicazione OPEN MODBUS / TCP e dove si ottengono ulteriori informazioni?
Come si può utilizzare WinCC flexible per traferire un progetto a un pannello operatore con S7-Routing?
Quali limitazioni ci sono per i job attivi nella comunicazione con SFC 58 / SFC 59 opp. SFB 52 / SFB 53 tramite PROFIBUS DP opp. PROFINET IO?
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" e FB66 "TDISCON", per utilizzare il protocollo ISO-on-TCP per lo scambio dati tramite l'interfaccia PROFINET integrata di una CPU oppure tramite CP443-1 Advanced?
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" e FB66 "TDISCON", per utilizzare il protocollo TCP per lo scambio dati tramite l'interfaccia PROFINET integrata di una CPU S7-300 o S7-400?
Come vengono programmati i blocchi di comunicazione FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" e FB66 "TDISCON", per utilizzare il protocollo UDP per lo scambio dati tramite l'interfaccia PROFINET integrata di una CPU?
L’accesso a dati consistenti è possibile anche senza SFC14/15, come parte dell'immagine di processo?
Quanto è grande la consistenza dei dati con le funzioni di comunicazione S7 PUT e GET per le singole CPU S7-400?
Quanto è grande la consistenza dei dati con le funzioni di comunicazione S7 PUT e GET per le singole CPU S7-400?
Numero di ordinazione:

 
Descrizione

Nella comunicazione S7 con gli SFB/FB PUT e GET la consistenza dei dati dipende dai singoli server (CPU SIMATIC).
 

CPU

N. di ordinazione

Dati consistenti (byte), max.

CPU 318-2DP

6ES7318-2AJ00-0AB0

1 variabile, max. 462 byte

CPU 41x-1

6ES7412-1XF03-0AB0

CPU 41x-2

6ES7412-2XG00-0AB0
6ES7414-2XG03-0AB0
6ES7416-2XK02-0AB0

CPU 41x-3

6ES7414-3XJ00-0AB0
6ES7416-3XL00-0AB0

CPU 41x-4/H

6ES7417-4XL00-0AB0
6ES7414-4HJ00-0AB0
6ES7417-4HL01-0AB0

Tabella 1 Prospetto dei campi di consistenza

Avvertenze

  • La CPU 318-2DP si comporta come una CPU 41x.
  • Le indicazioni valgono anche per i numeri di ordinazione più recenti:
    ad es. per 6ES7412-2XG04-0AB0 invece di 6ES7412-2XG00-0AB0

Ulteriori informazioni si trovano:

  • nella Guida in linea dello STEP 7, Parametri comuni degli SFB/FB e degli SFC/FC della comunicazione S7)
  • Nel manuale "Software di sistema per S7-300/400 Funzioni standard e di sistema", nell’articolo con ID 1214574: dove si trova una panoramica orientata ai blocchi relativa alla comunicazione S7 e alla consistenza dei dati (Cap. 20). Nel Cap. 20.1 sono descritti i "Parametri comuni degli SFB/FB e degli SFC/FC della comunicazione S7".

 Articolo con ID:23522154   Data:2006-08-24 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour