visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 I/O Digital -- Informazioni di prodotto -- Dati tecnici
Quale connettore frontale è necessario per le unità analogiche/digitali S7-300 e per le CPU compatte S7-300?
Raggruppamento e link della documentazione alle unità digitali di ingresso/uscita del SIMATIC S7 300 / ET 200M
A cosa occorre fare attenzione nella scelta dell'unità digitali di ingresso se queste devono essere pilotate con relais?
Qual è il significato dei termini "sinking" o "commutante verso P" e "sourcing" o "commutante verso M" nei moduli digitali di SIMATIC?
Che cosa contraddistingue l'indicazione "Carico lampade" con le unità digitali?
SM322-1HF01: tensione e corrente di carico minime
ET 200S (unità standard) -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
Quali unità SIMATIC S7-300/S7-400 supportano il telegramma dell'ora NTP per la sincronizzazione del tempo di sistema e come si attiva questo tipo di sincronizzazione dell'ora?
Quali componenti hardware e software sono necessari per realizzare la comunicazione fra stazioni SIMATIC S7 e apparecchi di terzi mediante il protocollo RTU MODBUS?
Quali Memory Card si utilizzano per i moduli d'interfaccia dell' ET 200 con funzionalità CPU?
Quale identificativo del produttore, ossia OUI (Organizationally Unique Identifier) utilizza SIEMENS AG per gli indirizzi MAC degli apparecchi collegabili in rete?
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Salvataggio dei dati IM 151/CPU su una MicroMemoryCard
Qual è il significato dei termini "sinking" o "commutante verso P" e "sourcing" o "commutante verso M" nei moduli digitali di SIMATIC?
FM 350-1, 350-2, 450, SM338 -- Informazioni di prodotto -- Dati tecnici
Qual è il significato dei termini "sinking" o "commutante verso P" e "sourcing" o "commutante verso M" nei moduli digitali di SIMATIC?
FM 352-5 -- Informazioni di prodotto -- Dati tecnici
Qual è il significato dei termini "sinking" o "commutante verso P" e "sourcing" o "commutante verso M" nei moduli digitali di SIMATIC?
Qual è il significato dei termini "sinking" o "commutante verso P" e "sourcing" o "commutante verso M" nei moduli digitali di SIMATIC?
Numero di ordinazione:

Descrizione:
Esistono diverse tecnologie per caratterizzare gli ingressi e le uscite digitali:
per esempio commutante verso P, verso M oppure sinking/sourcing in inglese.

Inoltre esistono ancora problemi di attribuzione con

  • stato logico
  • segnale elettrico
  • cablaggio oppure circuito

Le due tabelle seguenti mostrano le relazioni delle terminologie e delle attribuzioni:

Ingressi digitali (24V)
 
Terminologia Stato logico Segnale elettrico

Circuito

In lettura verso P

sinking input

L'interruttore si trova fra DC24V e il modulo

1 (vero) 24V


Figura 01

0 (falso) 0V (oppure aperto)
in lettura verso M

sourcing input

L'interruttore si trova fra il modulo e la massa

1 (vero) 0V
Figura 02
0 (falso) 24V (oppure aperto)

Uscite digitali (24V)
 
Terminologia Stato logico Segnale elettrico

Circuito

commutante verso P

sourcing output

Transistor PNP

Il carico si trova fra il modulo e la massa

1 (vero) 24V


Figura 03

0 (falso) 0V (oppure aperto)
commutante verso M

sinking output

Transistor NPN

Il carico si trova fra DC24V e il modulo

1 (vero) 0V
Figura 04
0 (falso) 24V (oppure aperto)

Tutti i moduli I/O di S7-300, S7-400 e ET200S sono
in lettura verso P o commutanti verso P, ad eccezione dei moduli elencati nella tabella seguente.
 
Panoramica dei moduli SIMATIC S7-300
6ES7 321-1BH50-0AB00 Ingressi in lettura verso M
6ES7 321-1BP00-0AB0 Ingressi a scelta in lettura verso P oppure verso M
6ES7 350-1AH03-0AB0 Ingressi encoder a scelta in lettura verso P oppure verso M
6ES7351-1AH02-0AE0 Ingressi encoder a scelta in lettura verso P oppure verso M
6ES7 322-1BP50-0AA0 Uscite commutanti verso M
6ES7 326-2BF40-0AB0 Uscite a scelta commutanti verso P oppure verso M
6ES7 352-5AH00-0AE0 Uscite commutanti verso M
Panoramica dei moduli SIMATIC S7-400
6ES7 421-7DH00-0AB0 Ingressi a scelta in lettura verso P oppure verso M
6ES7 450-1AP00-0AE0 Ingressi encoder a scelta in lettura verso P oppure verso M
Panoramica dei moduli SIMATIC ET200S
6ES7 131-4BD51-0AA0 Ingressi in lettura verso M
6ES7 131-4BF50-0AA0 Ingressi in lettura verso M
6ES7 138-4DA04-0AB0 Ingressi encoder a scelta in lettura verso P oppure verso M
6ES7 132-4BD50-0AA0 Uscite commutanti verso M
6ES7 132-4BF50-0AA0 Uscite commutanti verso M
6ES7 138-4FB02-0AB0 Uscite a scelta commutanti verso P oppure verso M

 Articolo con ID:23451499   Data:2012-04-23 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour