Mostrar lista de artículos

STEP 7-Micro/WIN -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software 
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits? 
¿Cómo se puede realizar un Upgrade en un sistema operativo que ya no soporta la versión de STEP 7-Micro/WIN disponible? 
¿Cómo se implementa una comunicación MODBUS con el S7-200? 
¿Dónde está disponible en el STEP 7 - Micro/WIN la librería de operaciones para utilizar el protocolo RTU Modbus y el protocolo USS? 
¿Cómo se desinstala el STEP 7-Micro/WIN V4.0 tras una instalación interrumpida? 

¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?Ir al comienzo
Referencia:
 

Nota
Se dispone de más información sobre la compatibilidad de los productos SIMATIC en la herramienta de compatibilidad (Compatibility Tool) que se encuentra bajo la entrada con ID: 56699648.

Descripción
Esta entrada describe qué software SIMATIC se puede instalar sobre un sistema operativo de 64 bits. Se describen los productos dados a continuación:

LOGO! Soft Comfort
A partir del LOGO! Soft Comfort V7.0 LOGO! Soft Comfort está habilitado para un sistema operativo de 64 bits en el sistema operativo Windows 7.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Para qué sistemas operativos se ha liberado el LOGO! Soft Comfort? 25447431
Instalación de actualización del LOGO! Soft Comfort sin tener instalado LOGO! Software. 17164153
Liberación del LOGO! 12/24RCE, LOGO! 230RCE y LOGO! Soft Comfort V7. 51401590
Tabla 01

STEP 7 Micro/WIN
A partir de la versión STEP 7 Micro/WIN V4.0.9, STEP 7 Micro/WIN está liberado en el sistema operativo Windows 7 para un sistema operativo de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué versión de STEP 7 Micro/WIN o S7-200 PC Access es compatible con qué versión de MS Windows? 8675614
Descarga del STEP 7 MicroWIN V4.0 SP8 y SP9 58523240
Nuevos Service Packs disponibles para el STEP 7 MicroWIN V4.0 y el S7-200 PC Access V1.0 60035301
Tabla 02

S7-200 PC Access
A partir de la versión S7-200 PC Access V1.0 SP6, S7-200 PC Access se puede utilizar en sistemas operativos Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué versión de STEP 7 Micro/WIN o S7-200 PC Access es compatible con qué versión de MS Windows? 8675614
Descarga del S7-200 PC Access V1.0 SP5 y SP6 58495870
Nuevos Service Packs disponibles para el STEP 7 MicroWIN V4.0 y el S7-200 PC Access V1.0 60035301
Tabla 03

STEP 7
A partir de la versión STEP 7 V5.5 SP1, STEP 7 está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del STEP 7 V5.5 SP1 o superior para la instalación. Un service pack o un update/hotfix sólo son para la actualización de una instalación que ya se tenga.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Service Pack 2 para el STEP 7 V5.5 y el STEP 7 Professional Edition 2010 57026032
Descarga del Service Pack 2 para el STEP 7 V5.5 y el STEP 7 Professional 2010 57026339
Compatibility Tool -- Sistemas operativos liberados para el STEP 7 56699648
Tabla 04

S7 Distributed Safety
S7 Distributed Safety versión V5.4 Service Pack 5 y superior está liberado para su funcionamiento en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 Standard Server Edition de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Ya se encuentra disponible para su descarga el S7 Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 37593103
Descarga del S7 Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 37592670
Tabla 05

Motor Starter
Motor Starter ES versión 2007 Service Pack 5 y superior está liberado para su funcionamiento en el sistema operativo Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del software de parametrización Motor Starter ES 2007 + SP5 61499792
Descarga del Motor Starter ES 2007 Premium (versión de prueba de 14 días) incluyendo Service Pack 5 58098734
Compatibilidad con Windows del software SIRIUS ES para Motor Starter? 61842339
Tabla 06  

WinCC flexible
A partir de la versión WinCC flexible 2008 SP3, WinCC flexible está liberado en Windows 7 para el sistema operativo en 64 bits.
Se necesita la versión completa del WinCC flexible 2008 SP3 para la instalación. Un service pack o un update/hotfix sólo son para la actualización de una instalación que ya se tenga.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Con qué son compatibles SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 y 2004? 22055368
Liberación para el suministro: Service Pack 3 para el SIMATIC WinCC flexible 2008 57267466
Update (Hotfix) para WinCC flexible 2008 Service Pack 3 58860033
Compatibility Tool 56699648
Tabla 7

WinCC
A partir de la versión WinCC V7.0 SP3, WinCC está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del WinCC V7.0 SP3 para la instalación. Un service pack o un update/hotfix sólo son para la actualización de una instalación que ya se tenga.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Con qué son compatibles los SIMATIC WinCC V7.x, V 6.x y V5.x? 21927773
Liberación para el suministro del SIMATIC WinCC V7.0 SP3 y del WinCC V7.0 SP3 ASIA 55987264
Update 2 para WinCC V7.0 SP3 y para WinCC V7.0 SP3 ASIA 60984587
Compatibility Tool 56699648
Tabla 8

STEP 7 Basic V10.5
El software STEP 7 Basic V10.5 no está liberado para ningún sistema operativo de 64 bits.

Nota
Se dispone de más información y consideraciones sobre la instalación del STEP 7 Basic V10.5 en la entrada con ID: 42100716  

STEP 7 Basic y Professional V11/V12
A partir de la versión STEP 7 V11 SP2, STEP 7 V11 está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del STEP 7 V11 SP2 o del STEP 7 V12 para realizar la instalación en un sistema operativo de 64 bits. Si ya se tiene una versión completa para un sistema operativo de 32 bits, se puede usar uno de los paquetes siguientes para la instalación en un sistema operativo de 64 bits:

  • STEP 7 Basic
    Paquete STEP7 Basic licencia individual ->
    licencia flotante (6ES7 822-0AA01-0YC5)
  • STEP 7 Professional
    DVD de prueba STEP 7 Professional V11 SP2 (6ES7 822-1AA01-0YA7)
  • STEP 7 Professional / Basic V12
    Los números de referencia se encuentran disponibles en la liberación para el suministro, bajo la entrada con ID: 67851956.

Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué versión de STEP 7 (TIA portal) es compatible con qué versión del sistema operativo Microsoft Windows? 51120883
Liberación para el suministro del Service Pack 2 para el STEP 7 V11 56771572
Actualizaciones para el STEP 7 V11 SP2 y el WinCC V11 SP2 58112582
Liberación para el suministro del SIMATIC STEP 7 Professional / Basic V12 67851956
Compatibility Tool 56699648
Tabla 9

WinCC Basic, Comfort, Advanced y Professional V11/V12 (incl. Runtime)
A partir de la versión WinCC V11 SP2, WinCC V11 está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del WinCC V11 SP2 o del WinCC V12 para realizar la instalación en un sistema operativo de 64 bits. Si ya se tiene una versión completa para un sistema operativo de 32 bits, se puede usar uno de los paquetes siguientes para la instalación en un sistema operativo de 64 bits:

  • WinCC Basic
    Paquete WinCC Basic V11 SP2 licencia individual ->
    licencia flotante (6AV2 100-0AA01-0AE5)
  • WinCC Comfort / Advanced
    WinCC Comfort / Advanced V11 SP2, TRIAL (6AV2 102-0AA01-0AA7)
  • WinCC Professional
    WinCC Professional V11 SP2, TRIAL (6AV2 103-0AA01-0AA7)
  • WinCC Runtime Advanced
    WinCC Runtime Advanced Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
    V11 SP2 (6AV2 104-0XX01-0DU8)
  • WinCC Runtime Professional
    WinCC Runtime Professional Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
    V11 SP2 (6AV2 105-0XX01-0DU8)
  • WinCC V12
    Los números de referencia se encuentran disponibles en la liberación para el suministro, bajo la entrada con ID: 67797516.

Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Con qué es compatible el SIMATIC WinCC V11? 51694087
Liberación para el suministro del Service Pack 2 para el WinCC V11 56899318
Actualizaciones para el STEP 7 V11 SP2 y el WinCC V11 SP2 58112582
Liberación para el suministro para el SIMATIC WinCC V12 67797516
Compatibility Tool 56699648
Tabla 10

SIMATIC NET
A partir de la versión SIMATIC NET DVD V8.1, está permitido el funcionamiento para los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué CDs de SIMATIC NET están liberados para qué sistemas operativos de Microsoft Windows? 9859007
¿Qué CPs de SIMATIC NET PROFIBUS para PC son compatibles con qué sistemas operativos de Microsoft Windows? 22611503
¿Qué CPs de SIMATIC NET Industrial Ethernet para PC son compatibles con qué sistemas operativos de Microsoft Windows? 23785421
Liberación para la venta / suministro del SIMATIC NET DVD V8.2 63098071
Liberación para la venta / suministro del SIMATIC NET DVD V8.1 52566921
Liberación para la venta / suministro del SIMATIC NET DVD V8.1 + SP1 y del SIMATIC NET CD V7.1 + SP4 57989792
Descarga del SIMATIC NET CD V8.0 SP1 HF1 12660737
Compatibility Tool 56699648
Tabla 11

STARTER
STARTER V4.3 y superior está liberado para el funcionamiento en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 de 64 bits. Es obligatorio tener en cuenta la restricción para Windows Server 2008 R2 dada en la siguiente liberación para el suministro. 
Se ruega tener en cuenta también las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 y SPs adicionales 59441514
Liberación para el suministro del SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 incluyendo HF2 y SPs adicionales 61585426
Descarga del SINAMICS MICROMASTER STARTER 26233208
Tabla 12

Drive ES V5.5
A partir de la versión Drive ES Basic V5.5 SP1 esta permitido el funcionamiento bajo el sistema operativo Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del Drive ES Basic V5.5 SP1 60148716
Listas de compatibilidad para los productos Drive ES 18495518
Tabla 13

SINAMICS Startdrive V12
A partir de SINAMICS Startdrive V12 está permitido el funcionamiento bajo el sistema operativo Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del SINAMICS Startdrive V12 67271250
Tabla 14

TeleService V6.1 incl. SP5
A partir del TeleService V6.1 incl. SP5 está liberado el funcionamiento para un sistema operativo de 64 bits en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del TeleService V6.1 incl. SP5 56906611
Tabla 15

D7-SYS V8.0
A partir de la versión D7-SYS V8.0, está permitido el funcionamiento para los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 para un sistema operativo de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del D7-SYS V8.0 59257503
Tabla 16

¿Cómo se puede realizar un Upgrade en un sistema operativo que ya no soporta la versión de STEP 7-Micro/WIN disponible?Ir al comienzo
Referencia:

Instrucciones
El requerimiento para realizar un Upgrade de software es tener instalado en el PC el STEP 7-Micro/WIN. Si se utiliza un sistema operativo (Windows 2000/XP/Vista) en el que no funciona la versión disponible del STEP 7-Micro/WIN (un resumen al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 8675614), el Upgrade del software STEP 7-Micro/WIN se debe realizar tal como se describe a continuación.

  • Instale la versión completa "antigua" del STEP 7-Micro/WIN en un sistema operativo que lo soporte (consulte la página del Customer Support con número ID 8675614)
  • Busque el archivo "microwin.exe" (o "microdos.exe") con el explorador de Windows
  • (Por favor, esto hay que realizarlo obligatoriamente) Comprima el archivo "microwin.exe" (o "microdos.exe") con el WinZip y cópielo en un soporte de datos móvil (disquete,  USB-Stick, etc.)
  • Descomprima ahora esta archivo en un sistema operativo "nuevo" (Windows 2000/XP/Vista) conservando la misma estructura de directorios

Si el archivo "microwin.exe" (o "microdos.exe") se guarda en el PC, se puede empezar con el Upgrade del software STEP 7-Micro/WIN.

Conceptos de búsqueda
Upgrade, instalación del software, Windows, 95, 98, NT, 2000, XP, Vista

¿Cómo se implementa una comunicación MODBUS con el S7-200?Ir al comienzo
Referencia:

Instrucciones:
Con ayuda del siguiente ejemplo se puede crear una sencilla comunicación MODBUS Maestro-Esclavo entre 2 CPUs del S7-200.
El ejemplo trata el código de función MODBUS 6 (escribir en el registro del esclavo) y puede servir de base para la modificación paso a paso de los parámetros en el resto de códigos de función soportados 1, 2, 3, 4, 5, 15 y 16.

Requerimientos:
Para utilizar el protocolo MODBUS, es necesario adquirirlo e instalarlo (primero la librería de instrucciones para el STEP 7-Micro/WIN, luego el STEP 7-Micro/WIN) (página del Customer Support con número ID 17470979).
El protocolo Modbus Maestro es soportado desde el STEP 7-Micro/WIN V4.0 + Service Pack 5.

1. Montaje del hardware
El ejemplo se ha creado para realizar una comunicación MODBUS entre los puertos Port 0 de 2 CPUs del S7-200 (preferiblemente que cada CPU tengan 2 interfases de comunicación). En la parte del maestro también sería posible la selección del Port 1 con la selección de los módulos de librería correspondiente "MBUS_CTRL_P1" y "MBUS_MSG_P1". El Port 1 se conecta con un PC o una PG que tenga el software Micro/WIN. La comunicación entre las CPUs a través del puerto 0 se realiza con ayuda de un cable PROFIBUS (conexión serie de los pins 3 y 8 -> consulte la figura 01). Adicionalmente, hay que asegurar la conexión con la masa (M).


Figura 01

2. Ajuste de los parámetros

Para la comunicación MODBUS, se utilizan los módulo de librería "MBUS_CTRL" y "MBUS_MSG" en la parte del maestro y los módulos de librería "MBUS_INIT" y "MBUS_SLAVE" en la parte del esclavo.
Cree en el Micro/WIN un nuevo proyecto para el maestro y/o el esclavo con los segmentos y parámetros que se ven en la figura 02.
Hay que tener en cuenta que los parámetros "Baud" y "Parity" den ser idénticos y que la dirección "Slave" del módulo "MBUS_MSG" debe coincidir con el parámetro "Addr" del módulo "MBUS_INIT" (consulte la figura 02).
El ajuste de la velocidad de transferencia para el Port 0 en la vista "Módulo de datos del sistema" del Micro/WIN es irrelevante para el protocolo MODBUS ("Mode" = "1").


Figura 02

Las siguientes tablas describen el significado y las posibilidades de selección de los parámetros de los módulos de las librerías:

MAESTRO

MBUS_CTRL

 
Parámetro Significado Posibilidades de selección
EN   Liberación  
Mode Indicación del protocolo 0 = PPI, 1 = MODBUS
Baud Velocidad de transmisión en kbit/s 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Parity Paridad 0 = Ninguna, 1 = impar, 2 = par
Timeout Tiempo máximo para la respuesta del esclavo en ms   
Done Aviso de finalización  
Error Código de error 1)

Tabla 01

1) Consulte la ayuda del STEP 7-Micro/WIN: "Código de error para la ejecución de la operación MODBUS maestro MBUS_MSG"

MBUS_MSG

 
Parámetro Significado Posibilidades de selección
EN   Liberación  
First Activación  
Slave Dirección del esclavo  
RW "lectura" o "escritura" 0 = lectura, 1 = escritura
Addr Dirección de inicio en MOBDUS 0 .. 128 = Salidas digitales A0.0 .. A15.7
 1001 .. 10128 = Entradas digitales E0.0 .. E15.7
 30001 .. 30092 = Entradas analógicas AEW0 .. AEW62
 40001 .. 49999 = Registros 2
Count Número de bits (0xxxx, 1xxxx) / Palabras (3xxxx, 4xxxx)  
DataPtr Puntero al inicio de la memoria de variables  
Done Aviso de finalización  
Error Código de error 1)

Tabla 02

1) Consulte la ayuda del STEP 7-Micro/WIN: "Código de error para la ejecución de la operación MODBUS maestro MBUS_MSG"

SLAVE

MBUS_INIT

 
Parámetro Significado Posibilidades de selección
EN   Liberación  
Mode Indicación del protocolo 0 = PPI, 1 = MODBUS
Addr Dirección del esclavo  
Baud Velocidad de transferencia en kbit/s 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Parity Paridad 0 = Ninguna, 1 = impar, 2 = par
Delay Protocolización de la señal en ms  
MaxIQ Número de entradas y salidas digitales disponibles 2)
MaxAI Número de palabras analógicas disponibles 2)
MaxHold Número máximo de de entradas de palabras en los registros 2)
HoldStart Puntero al comienzo de los registros (40001)  
Done Aviso de finalización  
Error Código de error 3)

Tabla 03

2) Las direcciones reales máximas que se pueden utilizar dependen el tipo de CPU y de sus valores máximos.
3) Consulte la ayuda del STEP 7-Micro/WIN "Códigos de error para la ejecución del protocolo MODBUS esclavo"

MBUS_SLAVE
 
Parámetro Significado Posibilidades de selección
EN   Liberación  
Done Aviso de finalización  
Error Código de error 3)

Tabla 04

3) Consulte la ayuda del STEP 7-Micro/WIN "Códigos de error para la ejecución del protocolo MODBUS esclavo"

3. Direccionamiento de memoria para las librerías

Tras la finalización del proyecto, hay que ajustar la memoria para la librería dentro de la carpeta para los módulos en el contenedor del programa del Micro/WIN. Tenga en cuenta al reservar la memoria para las librerías que la zona seleccionada no debe sobrescribir la zona de memoria de variables para datos (en el maestro: "DataPtr" + "Count", y en el esclavo : "HoldStart" + "MaxHold").


Figura 03

4. Transmisión de los valores del registro

Tras la carga de los proyectos en cada CPU, se puede escribir la zona de memoria de variables del maestro mediante la activación del estado de tablas, y visualizarlo en la parte del esclavo:
Activando la entrada E0.0 del maestro, se envía el contenido de la palabra de variables VW2 a la CPU esclava y se escribe aquí en la palabra de variables VW2.

Esta asignación de valores a los registros está explicada en la figura 04:
El puntero "DataPtr" representa el comienzo de la memoria de variables a leer.
El parámetro "Count" indica en el direccionamiento "Addr" = "4xxxx" (registro de mantenimiento) el número de palabras a leer.
La zona de memoria de variables a leer se debe escribir en la dirección de registros "Addr" = "40002" ("RW" = "1").
El registro de mantenimiento hace de memoria intermedia, palabra a palabra, para la zona de memoria de variables del esclavo:
El puntero "HoldStart" indica la dirección de inicio de la memoria de variables equivalente a la dirección de inicio del puntero 40001.
De forma que el puntero de memoria de variables del esclavo se calcula de la siguiente manera:

2 * (Addr - 40001) + HoldStart = 2 * (40002 - 40001) + &VB0 = &VB2

Además, hay que tener en cuenta que el número máximo de entradas para palabras del registro "MaxHold" cubra esta zona:

MaxHold >= Addr - 40001 + Count = 40002 - 40001 + 1 = 2


Figura 04

Información adicional sobre las librerías del STEP 7-Micro/WIN-MOBDUS está disponible en el manual del sistema del S7-200 (página del Customer Support con número ID 1109582) y en la ayuda del STEP 7-Micro/WIN.

¿Dónde está disponible en el STEP 7 - Micro/WIN la librería de operaciones para utilizar el protocolo RTU Modbus y el protocolo USS?Ir al comienzo
Referencia:

Instrucciones:
Las librerías de operación para el protocolo RTU Modbus y el protocolo USS están disponibles dentro de la carpeta “Librerías” del árbol de operaciones del STEP 7 - Micro/WIN". El requerimiento para utilizar la librería de funciones de MODBUS es disponer del STEP 7 - Micro/WIN a partir de la versión V3.2.


Figura 1: Librería de funciones ADD ON

 

Estas librerías no forman parte del software de configuración STEP 7 - Micro/WIN, sino que son librerías de funciones ADD ON.

Para poder trabajar con el protocolo RTU Modbus, es necesario adquirir el software "SIMATIC STEP 7 - Micro/WIN ADD ON: Librería de función V1.1 (USS + MODBUS) para el STEP 7 - Micro/WIN 32".

El número de referencia para este ADD ON opcional es: 6ES7830-2BC00-0YX0.

Secuencia de instalación:
Instale primero el "STEP 7-Micro/WIN 32 Toolbox V1.0" (contiene las librerías) y luego el "STEP 7-Micro/WIN".

 

Advertencia:
Esta librería de funciones contiene las librerías para el protocolo RTU Modbus y el protocolo USS para el STEP 7 - Micro/WIN V3.2.

Con la instalación del Service Pack 5 (página del Customer Support con número ID 24675347) para el STEP 7-Micro/WIN V4.0, las librerías de operaciones tienen las siguientes funcionalidades:

  • Modbus RTU Master V1.2 para los puertos 0 y 1
  • Modbus RTU SlaveV1.0 para el puerto 0
  • Protocolo USS V2.3 para los puertos 0 y 1

Información adicional sobre las librerías de instrucciones están disponibles en la ayuda del STEP 7-Micro/WIN o en el manual del sistema del S7-200 (página del Customer Support con número ID 1109582).

¿Cómo se desinstala el STEP 7-Micro/WIN V4.0 tras una instalación interrumpida?Ir al comienzo
Referencia:

Instrucciones:
Intente primero la desinstalación a través del panel de control -> Software. Si todavía no se había insertado allí el STEP 7 MicroWIN V4.0 y no se puede realizar la desinstalación, proceda de la siguiente manera:

Importante:
Haga una copia de seguridad de los proyectos de STEP 7 Micro/WIN disponibles.

Borrado de loas archivos de programa

  • Navegue por el Windows Explorer hasta el directorio del STEP 7 Micro/WIN y bórrelo (directorio por defecto: C:\Archivos de programa\Siemens\STEP 7-MicroWIN V4.0)

Borrado de las entradas en el registro

  • Haga clic sobre "Inicio -> Ejecutar".
  • Escriba ahora el comando regedit y acepte todo con OK.


Figura 1: Abrir el editor del registro

  • Haga una copia de seguridad de los ajustes actuales en el registro, para lo cual seleccione “Estación de trabajo” y asegure los datos del registro utilizando la opción "Archivo -> Exportar...".
  • Abra el directorio HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall
  • Seleccione la entrada Uninstall y abra el diálogo de búsqueda con ayuda de la opción Edición -> Buscar.
  • Como concepto de búsqueda, escriba STEP 7-Micro/WIN en su máscara (seleccione todas las opciones de búsqueda).
  • Comience la búsqueda a través de "Continuar buscando".


Figura 2: Búsqueda de una entrada del registro

  • La entrada del registro buscada depende de la versión de STEP 7 Micro/WIN instalada. Para asegurarse de que se ha encontrado la entrada del registro correcta, compruebe si la entrada "DisplayName" coincide con la entrada en la columna "MicroWin Release" en la tabla 1 (ejemplo: el valor de la entrada "DisplayName" para el STEP 7 Micro/WIN V4.0 es SIMATIC STEP 7-Micro/WIN V4.0.8.06.
  • Elija la carpeta en la que se ha encontrado la entrada DisplayName con el valor correcto, y bórrela del directorio HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall del registro.


Figura 03: Borrado de una entrada del registro
  
MicroWin Release Uninstall GUID
V4.0.0.81 {49844738-872E-4348-88DD-63B3C39548C2}
V4.0.1.10 {91F7EA3B-BB8A-4FA2-B37B-3D076D54C5EE}
V4.0.2.29 {FDB8663D-AC1C-4390-ADEB-806922AF22F4}
V4.0.3.04 {65088BA8-DD5C-4EA0-8CDF-C2D2577978AF}
V4.0.4.16 {D668B8E1-B877-4BDC-B7F6-8C7568297884}
V4.0.5.08 {B57D2D30-6E6A-11DB-9FE1-0800200C9A66}
V4.0.6.35 {6E864646-5186-11DC-8314-0800200C9A66}
V4.0.7.10 {BCC878B0-0EC2-4AE5-875C-C2D5434A8882}
V4.0.8.06 {EE71A7B2-9A8E-41DD-BF38-16BCD041699D}
Tabla 01

Importante:
Normalmente no se da ninguna garantía cuando se hacen modificaciones directas en la base de datos del registro, ya que toda la responsabilidad es del usuario. En cualquier caso siempre es recomendable hacer una copia de seguridad del registro, antes de realizar el procedimiento antes mencionado.  

Conceptos de búsqueda:
MicroWin, desinstalación, interrumpida
 

 Nr. de identificación (ID):23431554   Fecha:2013-05-13 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 






























related links
Módulo de pesaje para SIMATIC S7-200
¿Porqué no hay comunicación co ...
Módulo de pesaje para SIMATIC S7-200
Actualización del STEP 7 - Micro ...
SINUMERIK 840Di sl/840D sl/ 840Di ...