Guide: Lors de l'installation de WinCC, différents fichiers log sont enregistrés dans le répertoire de Windows, par exemple "C:\WINDOWS\". En cas de problème lors de l'installation, ces fichiers peuvent être analysés pour déterminer la cause du problème. Vous trouverez, ci-dessous, une liste de certains fichiers log avec leur chemin d'accès.
Fichiers jusqu'à WinCC V7.0 (inclus) :
| citamis.str |
C:\WINDOWS |
| HMI_*.log 1) |
C:\WINDOWS |
| HMI_*.TXT 2) |
C:\WINDOWS |
| RASetup*.LOG |
C:\ |
| WinCCInstallation.log |
C:\WINDOWS |
| sqlsp.log |
|
| sqlstp.log |
|
1) comme par exemple HMI_CCInit_Master.log, HMI_WebNavigatorServer.log, HMI_WinCCSmartTools.log, HMI_RemotePublisher.log
2) comme par exemple HMI_SC_ACE_LOG.TXT, HMI_SQLServerData.txt, HMI_SSC_ComArch_LOG.TXT
Fichiers à partir de WinCC V7.0 SP1 :
XP / 2003
| citamis.str |
C:\WINDOWS |
| HMI_SQLStarter.txt |
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Siemens\Automation\Logfiles\Setup |
| RASetup*.LOG |
C:\ |
| WinCC_Configuration_Log.txt |
C:\WINDOWS |
| WinCC_Runtime_Log.txt |
C:\WINDOWS |
Vista :
| citamis.str |
C:\ProgramData\Siemens\Automation\Logfiles\Setup |
| HMI_SQLStarter.txt |
C:\ProgramData\Siemens\Automation\Logfiles\Setup |
| RASetup*.LOG |
C:\ProgramData\Siemens\Automation\Logfiles\Setup |
| WinCC_Configuration_Log.txt |
C:\ProgramData\Siemens\Automation\Logfiles\Setup |
| WinCC_Runtime_Log.txt |
C:\ProgramData\Siemens\Automation\Logfiles\Setup |
Note : En effectuant une recherche de texte dans le fichier, par exemple de "ERROR", les indications d'erreurs peuvent être rapidement retrouvées. A l'aide de l'horodatage, il est possible de les confronter à l'affichage des événements de Windows et donc de détecter d'éventuels liens.
|