|
Disponibilité pour les Panels , des Options en auf Basis WinCC flexible 2005:
L'annonce ID 22926459 vous informait de l'arrêt de livraison des options Sm@rtAccess et Sm@rtService pour SIMATIC Panels.
Avec la disponibilité de WinCC flexible 2005 SP1 (annonce-ID: 22927119), la livraison de ces deux options est effective.
Les références ci dessous sont disponibles de nouveau à la vente:
Options pour Panels WinCC flexible 2005:
| WinCC flexible /Sm@rtAccess pour SIMATIC Panel |
6AV6 618-7AB01-1AB0 |
| WinCC flexible /Sm@rtService pour SIMATIC Panel |
6AV6 618-7BB01-1AB0 |
Information:
Ces options doivent être utilisées conformément à l'annonce ID 22926459 avec WinCC flexible 2005 SP1. Merci de bien vouloir consulter le fichier ci dessous.
Produktinformation.pdf ( 416 KB )
Arrêt de commercialisation des Options pour Panels WinCC flexible 2004 et WinCC flexible 2004 SP1:
La version de WinCC flexible 2005 SP1 étant désormais commercialisable, les options ci dessous pour WinCC flexible 2004 ne sont plus commercialisables.
Arrêt de commercialisation prévu le 1.5.2006.
Options pour Panels WinCC flexible 2004:
| WinCC flexible /Sm@rtAccess for SIMATIC Panel |
6AV6 618-7AB01-0AB0 |
| WinCC flexible /Sm@rtService for SIMATIC Panel |
6AV6 618-7BB01-0AB0 |
|