6GF1120-1AA01
VISION SENSOR SIMATIC VS 120  
Nom de produit
VISION SENSOR SIMATIC VS 120 PACK COMPLET CONTROLE D'OBJETS, CHAMP D'IMAGE: 75 MM X 57 MM, RESOLUTION: 640X480 PIXELS, COMPREN. TETE DE DETECTION IP65 ECLAIRAGE LED INCIDENT IP65, UNITE D'EVALUATION IP40 ET CABLES DU DETECTEUR ET LAMPE 10 M, CBL.ALIM.ET E/S TOR 10 M Y COMPRIS PACK DOCUMENTATION PACK COMPLET COMPRENANT: 6GF10182AA10, 6GF20028DA01, 6GF90048BA, 6GF90028CG, 6GF90028CA, 6GF90028CB, 6GF90028CF, 6GF70211AA10
Cycle de vie du produit
Autorisation de livraisonPhase d’abandon progressifSuppression de produitAbandon définitif de produit
2004-10-122013-02-25
Plus de détails sur SIMATIC VS120