|  |
Der Reader RF310R (6GT2801-1AA10) ist ab dem 06.04.2006 zur Lieferung freigegeben.
Anwendungsziel
Mit dem Reader RF310R startet die "High-Performance"-Variante (Stufe 2) von RF300. Die Anschaltung erfolgt an die MOBY Anschaltmodule ASM 452, 456, 473 (PROFIBUS) und 475 (S7-300 / ET200M).
Die wichtigsten Merkmale der RF300-Komponenten der Stufe 2 sind:
- Sehr schnelle Datenübertragung zwischen Reader und Tag (ca. 3 KByte/s)
- Lesen und Schreiben von großen Datenmengen (Tag bis 32 KB, vorbereitet für 64 KB)
- Tags mit schnellem Schreib-/Lesespeicher (FRAM), es wird keine Batterie benötigt
- Schreibschutz für bis zu 20 Byte Anwenderspeicher (OTP-Funktionalität)
- Weitreichende Status- und Diagnoseinformationen durch den Anwender auswertbar
- 2-Farben LED am Reader für Anzeige von Betrieb, Tag-Anwesenheit und Fehler
- Kompakte Bauformen mit hoher Schutzart (bis IP68)
Einsatzschwerpunkte
- Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Fördertechnik
- Nebenmontagelinien in der Automobilindustrie / Zulieferer
- Kleinmontagelinien
Einschränkungen:
- Kein Multitagbetrieb freigegeben
|  |  |