visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 CPU 31x -- Informazioni di prodotto -- Informazioni sulle versioni precedenti
Easy Motion Control V2.0 e CPU314C
Esempio di programma: Storico per uno slave andato fuori servizio
Conflitto di interfacce nel richiamo dello SFC5 (CPU315/315-2DP/316-2DP)
Modifiche nella lista di stato di sistema SZL
CPU 315/316-2DP: Segnalazione di errore per "Visualizza valori di Force"
Nel caricamento da una Flash card, la memoria di lavoro dell'S7-300 resta vuota
Interruzione dell'operazione di copiatura da RAM a ROM con errore di protocollo 8004
CPU314-IFM (6ES7 314-5AE10-0AB0) con versione prodotto 1, dopo Rete OFF/ON, richiede la cancellazione totale
SFC 64 (TIME_TCK) con S7-300 e C7
Con le CPU 314/315 non è possibile alcun job ciclico di lettura - Segnalazione di errore 33:55301(D805)"
CPU 315/316-2DP: Parametrizzazione del PID Control. Nessuna connessione online all'avvio del registratore di curve
Effetti di un'interrupt di tempo sul tempo di esecuzione del programma
Visualizzazione ONLINE dei merker dall'indirizzo 512 per CPU 315-2 DP e CPU 315F-2 DP possibile solo tramite la tabella delle variabili
Esempio di programma: Storico per uno slave andato fuori servizio
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Come si ottiene uno storico per uno slave andato fuori servizio?

RISPOSTA
Essi vogliono rilevare statisticamente i fuori servizio per i singoli slavePer questo si può utilizzare il sorgente allegato, dal quale è stato generato il blocco FB 126.Questo viene richiamato in OB 86 per creare in un buffer circolare uno storico dei guasti degli slave.

Struttura del DB di istanza per l'FB 126
 

Byte 0..3

riservato

Byte 4..129

Statistica per ogni slave (per ogni slave è riservato 1 byte, che in caso di fuori servizio viene aumentato di 1).

Byte 130..3201

Buffer circolare con:
ID
Numero di slave
Evento in arrivo /in partenza
Time stamp

L'FB 126 non necessita di parametri di trasferimento.Il numero dei fuori servizio per ogni slave può essere letto direttamente nel DB di istanza.

Copiare il file OB86Diag.exe in una directory separata ed avviarlo poi con un doppio clic.Aprire il SIMATIC Manager e selezionare nel progetto il contenitore sorgente.Tramite il menù "Inserisci > Sorgente esterno" importare il file sorgente.Aprire il sorgente inserito tramite un doppio clic e compilarlo.I blocchi generati si trovano ora nel contenitore dei blocchi del progetto.

OB86Diag.exe ( 30 KB ) ( 30 KB )

 Articolo con ID:2289283   Data:2009-10-07 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour