afficher la liste des articles

WinCC -- Informations sur les produits -- Description du système 
Précision Technique à transmettre lors d'une demande de support technique sur le SIMATIC WinCC 
Quels droits utilisateur possède un utilisateur qui appartient à plusieurs groupes d’utilisateur Windows, dont plusieurs sont créés dans WinCC User Administrator? 
Informations complémentaires au catalogue ST80 concernant la communication WinCC 
SIMATIC WinCC sur des PC avec des processeurs AMD  
Comment utiliser la licence Microsoft SQL Server 2000 en liaison avec WinCC? 

Précision Technique à transmettre lors d'une demande de support technique sur le SIMATIC WinCCau début
Nº de référence:

QUESTION:
A quoi dois-je me rappeler d'inclure lors d'une demande d'a ssistance technique effectué auprès du Support technique du SIMATIC WinCC ?

REPONSE :
Afin d'optimiser au mieux la demande d'assistance technique auprès de notre Support Technique, et afin de ne pas à avoir à vous recontacter pour de plus amples informations complémentaires, il est demander d'essayer d'être le plus précis possible lors de la description de votre problème.
Vous trouverez ci dessous une compilation de FAQs provenant du support Technique WinnCC et une liste des informations complémentaires à fournir au support technique.
Dans tout les cas, les informations ci-dessous doivent être absolument être fournies afin de pouvoir traiter de manière plus efficace voter problème :

  • Version de votre SIMATIC WinCC Version (Version, Servicepack, Hotfix, Option WinCC, Add-ons WinCC),
  • Configuration par exemple la Topologie de votre Système (Serveur, Clients, Automate),
  • Détails concernant le système d'exploitation de la machine (Version, Servicepack, Version de l'Internet Explorateur ),
  • Détails concernant les logiciels additionnels présent sur la machine (SIEMENS ou autres fournisseur ).

En plus de ces informations de base, les sections ci-dessous résument les informations nécessaires pour disposer de ces données :

1.Demande concernant la Configuration
2. Message d'erreur de Licence
3. Probléme de communication
4. Messages d'erreur pour les composants WinCC-Runtime
5. Performance-Optimisation
6. TIA - (Totally Integrated Automation)

1. Demande concernant la Configuration
Les détails spécifiés et la description concrète des fonctions requises sont nécessaires pour répondre à votre demande de configuration et de fonctionnalité.

2. Message d'erreur de Licence

  • Impression d'écran des autorisations présentes de votre machine ("Simatic > AuthorsW > AuthorsW").
  • Les fichiers de données "License.log" et "License.bak" (si présent) dans le répertoire "Siemens\WinCC\Diagnose".

3. Problème de communication

  • Informations à propos des Clients/Server, Etat disponibles dans la fonction Lifebeat Monitoring ou via état de la liaison dans le WinCCExplorer via le menu "Extras > Etat des Liaisons ".
  • La version du SIMATIC NET, aussi bien le Type mais aussi la description des cartes de communications employées.
  • Envoyer nous les fichiers de Diagnostique présent sous le répertoire "\Siemens\WinCC\Diagnose" des machines Serveurs et des Clients (si une compression de fichier est nécessaire, préférer le format *.zip ).
  • Envoyer le fichier du journal des événements disponibles sur Microsoft Windows NT/2000/XP, si un problème de communication survient avec la carte de communication dans votre PC (réfererer vous au FAQ Nr 15386411).

4. Messages d'erreur pour les composants WinCC-Runtime

  • Envoyer nous les fichiers de données contenus dans le répertoire "Siemens\WinCC\Diagnose".
  • Envoyer le fichier du journal des événements disponibles sur Microsoft Windows NT/2000/XP, si un problème de communication survient avec la carte de communication dans votre PC (réfererer vous au FAQ Nr 15386411).
  • Dans le cas de Windows NT 4.0/2000/XP: envoyer nous le Drwtsn32.log et la sauvegarde du User.dmp (si il est présent et pas trop important en taille ).
  • Surtout une description détaillée du problème survenu.
  • Si possible, des Copies d'écran des messages et fenêtres des défauts qui sont affichées.

5. Performance Optimisation

  • Préciser les détails de l'équipement de votre PC : Type de Processeur, mémoire RAM, capacité du disque dur (espace libre).

6. TIA - (Totally Integrated Automation)

  • La liste des logiciels SIMATIC présents sur votre machine Software (sous forme de fichier de données csv par exemple ) . Ce fichier peut être créé sous le SIMATIC-Manager, via "Aide > A propos > Logiciels installés : Afficher".


Quels droits utilisateur possède un utilisateur qui appartient à plusieurs groupes d’utilisateur Windows, dont plusieurs sont créés dans WinCC User Administrator?au début
Nº de référence:

Pré requis :
Vous utilisez WinCC avec Simatic Logon.

Description :
Une erreur s’est glissée dans la documentation anglaise de WinCC.
"WinCC Information System > Travailler avec WinCC > Construction d’une gestion utilisateur > Options WinCC pour User Administrator > Option SIMATIC Logon > Instructions pour relier WinCC/PCS7-OS"

A partir de WinCC V6.2 SP2, le comportement décrit dans la documentation anglaise, concernant les droits utilisateur que possèdent un utilisateur appartenant à plusieurs groupes d’utilisateur Windows dont plusieurs sont déclarés dans WinCC User Administrator, n’est pas correct.

Droits de l’utilisateur connecté :
Si un utilisateur appartient à un ou plusieurs groupes d’utilisateur Windows dont plusieurs sont déclarés dans User Administrator alors toutes les autorisations de ces groupes lui sont affectées.

Informations complémentaires au catalogue ST80 concernant la communication WinCCau début
Nº de référence:

Description :
Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires au catalogue ST80 sur WinCC 7.0 SP2 Update 3, V7.0 SP2, V7.0 SP1, V6.2 SP3, V6.0 SP4 et V6.0 SP2. Ces informations sont relatives aux composants de communication, leur compatibilité et les références de commande pour les versions de WinCC mentionnées ci-dessus.

Catalog_ST80_WinCC V7.0 SP2_Update3 ( 37 KB )

Catalog_ST80_WinCC V7.0 SP2 ( 37 KB )

Catalog_ST80_WinCC V7.0 SP1 ( 35 KB )

Catalog_ST80_WinCC V7.0 ( 35 KB )

Catalog_ST80_WinCC V6.2 SP3 ( 34 KB )

Catalog_ST80_WinCC V6.2 SP2 ( 34 KB )

Catalog_ST80_WinCC V6.0 SP4 ( 32 KB )

Catalog_ST80_WinCC V6.0 SP2 ( 32 KB )

Mots-clefs :
Intégration, SIMATIC Net, CP1612, CP 1612, CP1613, CP 1613, CP1613A2, CP 1613 A2, CP1613 A2, CP1623, CP 1623, CP5611, CP 5611, CP5611A2, CP 5611 A2, CP5611 A2, CP5621, CP 5621, CP5512, CP 5512, CP5613A2, CP 5613 A2, CP 5613A2, CP5613, CP 5613

SIMATIC WinCC sur des PC avec des processeurs AMD au début
Nº de référence:

QUESTION:  
Est-ce que SIMATIC WinCC fonctionne sur un PC avec un processeur AMD ?

REPONSE:  
Le logiciel SIMATIC WinCC fonctionne sans restriction sur des PC avec des processeurs AMD actuels.
Les mêmes recommandations que pour les processeurs  INTEL indiquées dans les "WinCC Installation  Notes" en ce qui concerne l’horloge interne du processeur et de la mémoire sont valables.


Comment utiliser la licence Microsoft SQL Server 2000 en liaison avec WinCC?au début
Nº de référence:

 
Instructions:
WinCC est livré avec une protection logicielle qui n'est valable qu'avec une licence valide. Chaque option logicielle nécessite une licence valide pour éviter tous problèmes. L'utilisation de WinCC nécessite une licence Microsoft Server 2000. Cette licence est inclue par l'installation de WinCC.

Remarque:
Faîtes attention à la remarque dans l'aide en ligne WinCC (WinCC Information System) sous "Remarques sur l'installation > Licences et accord de licences".
Ci-dessous un extrait:

  • Microsoft SQL Server 2000
    L'utilisation de la base de données Microsoft SQL Server 2000 nécessite une licence. Cette licence est disponible en cas d'installation correcte de WinCC avec licence. Le serveur SQL agréé lors de l'installation de WinCC ne peut être utilisé qu'en corrélation avec WinCC. L'utilisation d'applications tierces ou de bases de données personnelles nécessite une licence supplémentaire.

Mots clés:
Licence, SQL, MS SQL, MSSQL, SQL Server, base de données SQL, licence SQL,

 ID contribution:22892702   Date:2011-06-20 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
Pourquoi, à l'implémentation de ...
Précisions Techniques nécessair ...
Précisions techniques nécessair ...
Quelle licence est nécessaire po ...
SIMATIC HMI WinCC V7.0 SP1 MDM - ...