3RW3003-1CB54
SOFT STARTER WIDTH 22.5 MM  
Dati tecniciDati CAx
SIRIUS Soft Starter, 22,5 mm Width, screw terminal
SOFT STARTER WIDTH 22.5 MM 3A, 1.1KW/400 V, 40 DEGR.C 200-400V / UC 24-230V SCREW CONNECTION
 
Dettagli generali:
Nome commerciale del prodotto SIRIUS
Equipaggiamento prodotto  
  • sistema di contatti di bypass integrato
 
  • tiristori
 
Funzione del prodotto  
  • protezione intrinseca dell'apparecchio
 No
  • protezione di sovraccarico del motore
 No
  • analisi protezione motore a termistore
 No
  • Reset esterno
 No
  • limitazione di corrente impostabile
 No
  • commutazione radice-3
 No
Parte integrante del prodotto / Uscita per freno No
Codice materiale  
  • secondo DIN EN 61346-2
 Q
  • secondo DIN 40719 ampliata secondo IEC 204-2 / secondo IEC 750
 G
 
Elettronica di potenza:
Designazione del prodotto avviatore dolce per applicazioni standard
Corrente di esercizio  
  • per 40 °C / Valore nominale
A3
  • per 50 °C / Valore nominale
A2,6
  • per 60 °C / Valore nominale
A2,2
potenza meccanica fornita / per motore trifase  
  • per 230 V / per commutazione standard / per 40 °C
  
  • Valore nominale
W500
  • per 400 V / per commutazione standard / per 40 °C
  
  • Valore nominale
W1.100
potenza meccanica fornita (hp) / per motore trifase / per 200/208 V / per commutazione standard / per 50 °C / Valore nominalehp0,5
Frequenza d'esercizio  
  • Valore nominale
Hz5060
Tolleranza negativa relativa/ della frequenza d'esercizio%-10
Tolleranza positiva relativa/ della frequenza d'esercizio%10
Tensione d'esercizio / per commutazione standard / valore nominaleV200400
Tolleranza negativa relativa / della tensione d'esercizio / per commutazione standard%-10
Tolleranza positiva relativa / della tensione d'esercizio / per commutazione standard%10
Carico minimo in % di I_M%9
Corrente d'esercizio costante in % di I_e / a 40 °C%100
Potenza attiva dissipata / per corrente d'esercizio / a 40 °C / durante l'esercizio / tipicaW6,5
 
Elettronica di comando:
Tipo di tensione / della tensione di alimentazione di comando AC/DC
Frequenza della tensione di alimentazione di comando / 1 / valore di dimensionamentoHz50
Frequenza della tensione di alimentazione di comando / 2 / valore di dimensionamentoHz60
Tensione di alimentazione di comando / 1 / per 50 Hz / per ACV24230
Tensione di alimentazione di comando / 1 / per 60 Hz / per ACV24230
Tolleranza negativa relativa / della tensione di alimentazione di comando / per 60 Hz / per AC%-10
Tolleranza negativa relativa / della tensione di alimentazione di comando / per 60 Hz / per AC%10
Tensione di alimentazione di comando / 1 / per DCV24230
Tolleranza negativa relativa / della tensione di alimentazione di comando / per DC%-10
Tolleranza positiva relativa / della tensione di alimentazione di comando / per DC%10
 
Struttura meccanica:
Larghezzamm22,5
Altezzamm102
Profonditàmm123
Tipo di fissaggio fissaggio a vite e a scatto
Posizione di montaggio con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-10°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 10° in avanti e indietro
Altezza di installazione / per altezza superiore a NNm5.000
Lunghezza cavo / massimam100
Numero di poli / per circuito elettrico principale 3
 
Allacciamenti elettrici:
Esecuzione collegamento elettrico  
  • per circuito elettrico principale
 morsetti a vite
  • per circuito ausiliario e di comando
 morsetti a vite
Numero di contatti di riposo / per contatti ausiliari 0
Numero di contatti di chiusura / per contatti ausiliari 0
Numero di contatti di scambio / per contatti ausiliari 0
Tipo di sezioni dei conduttori collegabili  
  • per contatti principali
  
  • monofilare
 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
  • a filo capillare / con lavorazione a capocorda
 0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
  • per conduttori AWG / per contatti principali
 2x (20 ... 14)
Tipo di sezioni dei conduttori collegabili  
  • per contatti ausiliari
  
  • monofilare
 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
  • a filo capillare / con lavorazione a capocorda
 0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
  • per conduttori AWG / per contatti ausiliari
 2x (20 ... 14)
 
Condizioni ambientali:
Temperatura ambiente  
  • durante l'esercizio
°C-25+60
  • durante il magazzinaggio
°C-40+80
Temperatura di riduzione delle prestazioni°C40
Grado di protezione IP IP20
 
Certificati/Approvazioni:
   
 
UL/CSA Bemessungsdaten:
potenza meccanica fornita (hp) / per motore trifase  
  • per 220/230 V / per commutazione standard
  
  • per 50 °C / Valore nominale
hp0,5
Caricabilità dei contatti / per contatti ausiliari / secondo UL B300 / R300
 
Altre informazioni:
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
 
SIRIUS Soft Starter, 22,5 mm Width, screw terminal
 
 
ultima modifica:
27-mar-2013
Questo articolo è disponibile nelle seguenti lingue
Altro su 3RW30, 3RW31, 3RW40, 3RW34 per applicazioni standard
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour