3RP1505-1BT20
RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL  
Datos técnicosDatos CAx
Artikelnummer 3RP15 05-1BT20
RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL 2 CONMUTADORES, 16 FUNCIONES, AC 400...440V, 0,05S...100H
Datos técnicos generales:
Nombre comercial del producto SIRIUS
Designación del producto relé de tiempo
Posición de montaje según las necesidades del usuario
Función del producto protegido contra cortes de tensión No
Componente del producto
● Salida de relé
● salida a semiconductor No
Altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máxima m 2 000
Temperatura ambiente
● durante el funcionamiento °C -25 ... +60
● durante el almacenamiento °C -40 ... +85
● durante el transporte °C -40 ... +85
humedad relativa del aire
● durante el funcionamiento % 10 ... 95
Emisión de perturbaciones CEM según IEC 61812-1 EN 61000-6-4(3)
Inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 61812-1 EN 61000-6-2
Perturbaciones conducidas - BURST según IEC 61000-4-4 2 kV conexión a la red / 1 kV conexión de control
Perturbaciones conducidas - SURGE conductor-tierra según IEC 61000-4-5 2 kV
Perturbaciones conducidas - SURGE conductor-conductor según IEC 61000-4-5 1 kV
Descarga electroestática según IEC 61000-4-2 4 kV descarga en contacto / 8 kV descarga al aire
Acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 10 V/m
Resistencia a tensión de choque valor asignado V 6 000
Potencia activa disipada Total típico W 2
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750 K
Designaciones de referencia según EN 81346-2 K
Categoría según EN 954-1 sin
Protección de contacto directo contra descarga eléctrica a prueba de contacto involuntario con los dedos
Grado de protección IP IP20
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico 10 000 000
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico 100 000
Frecuencia de maniobra con contactor 3RT2 máxima 1/h 5 000
Resistencia a choques según IEC 60068-2-27 11g / 15 ms
precisión de repetición relativa % 1
Tiempo de recuperación ms 150
Duración mínima de conexión ms 35
Grado de contaminación 3
Tensión de aislamiento para categoría de sobretensión III según IEC 60664 con grado de contaminación 3 valor asignado V 500
precisión de ajuste relativa referida al fondo de escala % 5
Función de conmutación:
Función de maniobra
● retardo a la excitación
● retardo a la excitación/conmutación instantánea
● paso a la conexión
● paso a la conexión/conmutación instantánea
● con retardo a la desexcitación No
● parpadeo asimétrico inicio con pausa No
● parpadeo asimétrico inicio con impulso No
● parpadeo simétrico inicio con impulso No
● parpadeo simétrico inicio con impulso/conmutación inmediata No
● parpadeo simétrico inicio con pausa
● parpadeo simétrico inicio con pausa/conmutación inmediata
● conexión estrella-triángulo
● conexión estrella-triángulo con temporización No
Función de maniobra con señal de mando
● con retardo a la excitación acumulativo
● paso a la desconexión
● con retardo a la desexcitación
● generador de impulsos
● retardo a la desexcitación/conmutación instantánea
● retardo a la excitación/retardo a la desexcitación/conmutación instantánea
● con paso a la desconexión/conmutación instantánea
● con retardo a la excitación acumulativo/conmutación inmediata
● retardo a la excitación/retardo a la desexcitación
● paso a la conexión No
● paso a la conexión/conmutación instantánea No
● con retardo al impulso No
● con retardo al impulso/conmutación inmediata No
● con generación de impulsos/conmutación instantánea
Función de maniobra del relé de paso con señal de mando
● redisparable con señal de mando desconectada/conmutación inmediata No
● redisparable con señal de mando conectada No
● redisparable con señal de mando conectada/conmutación inmediata No
● redisparable con señal de mando desconectada No
Tipo de conexión de mando no flotante
Circuito de control/ Control por entrada:
Tiempo ajustable s 0,05 ... 360 000
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando AC
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando 1 Hz 50 ... 60
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando 2 Hz 50 ... 60
Tensión de alimentación del circuito de mando 1
● con AC
— con 50 Hz V 400 ... 440
— con 60 Hz V 400 ... 440
Factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado
● con AC
— con 50 Hz 0,85 ... 1,1
— con 60 Hz 0,85 ... 1,1
● con DC 0,85 ... 1,1
Circuito de corriente secundario:
Confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares una conexión errónea por 100 millones (17 V, 5 mA)
Material de los contactos AgSnO2
Intensidad de empleo de los contactos auxiliares
● con AC-15
— con 24 V A 3
— con 250 V A 3
● con DC-13
— con 24 V A 1
— con 125 V A 0,2
— con 250 V A 0,1
Tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario fusible gL/gG: 4 A
Corriente térmica A 5
Número de contactos NC
● conmutación retardada 0
● conmutación instantánea 0
Número de contactos NA
● conmutación retardada 0
● conmutación instantánea 0
Número de contactos conmutados
● conmutación retardada 2
● conmutación instantánea 0
Instalación/ fijación/ dimensiones:
Tipo de fijación fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
Anchura mm 22,5
Altura mm 102
Profundidad mm 91
Distancia mínima para montaje en serie
● hacia arriba mm 0
● hacia adelante mm 0
● hacia un lado mm 0
● hacia atrás mm 0
● hacia abajo mm 0
Distancia mínima a piezas puestas a tierra
● hacia atrás mm 0
● hacia un lado mm 0
● hacia arriba mm 0
● hacia adelante mm 0
● hacia abajo mm 0
Distancia mínima a piezas bajo tensión
● hacia abajo mm 0
● hacia atrás mm 0
● hacia un lado mm 0
● hacia adelante mm 0
● hacia arriba mm 0
Conexiones/ Bornes:
Tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando conexión por tornillo
Tipo de secciones de conductor conectables
● monofilar 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● alma flexible
— con preparación de los extremos de cable 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
● con cables AWG
— multifilar 2x (20 ... 14)
— monofilar 2x (20 ... 14)
Par de apriete N·m 0,8 ... 1,2
Certificados/ Homologaciones:
General Product Approval Declaration of Conformity Test Certificates
CCC CSA EAC UL EG-Konformitätsbescheinigung spezielle Prüfbescheinigungen
Shipping Approval
BV / Bureau Veritas DNV / Det Norske Veritas GL / Germanischer Lloyd PRS / Schiffsregister in Polen RINA / Registro Italiano Navale RMRS / Russian Maritime Register
other
sonstig Umweltbestätigung Bestätigungen
Más información
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
Industry Mall (sistema de pedido online)
Generador CAx online
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
3RP15051BT20
3RP15051BT20
Última modificación: 15.01.2015
Fecha
27.01.2015
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens AG 2015
Este artículo existe en los siguientes idiomas:
Más acerca de Relés de tiempo SIRIUS 3RP15 en caja industrial de 22,5 mm
mySupport
My Documentation Manager 
Boletín 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Sobre este artículo
Imprimir
Crear PDF 
Enviar artículo
QuickLinks
Herramienta de compatibilidad 
Temas
Ayuda
Ayuda en línea
Guided Tour