3LD2113-0TK53
P. DE EMERGENCIA 3 POLOS  
Datos técnicosDatos CAx
Artikelnummer 3LD2113-0TK53
P. EMERG. 3 POLOS IU=25, P/AC-23A A 400V=9,5KW FIJACION EN BASE FIJACION A PERFIL/DOS TALADROS MANDO GIRAT.ROJO/AMAR.(P.EMERG)
La versión
Nombre comercial del producto SENTRON
Tipo de elemento de accionamiento accionamiento giratorio, rojo/amarillo
Tipo de accionamiento de conmutación / accionamiento del motor No
Datos técnicos generales
Número de polos 3
Diseño del equipo montaje fijo
Protección de contacto directo contra descarga eléctrica a prueba de contacto involuntario con los dedos
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / de contactos principales / típico 100 000
Designaciones de referencia / según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 / según IEC 750 S
Frecuencia de maniobra / máxima 1/h 50
Voltaje
Tensión de aislamiento
● valor asignado V 690
Resistencia a tensión de choque
● valor asignado V 6 000
Clase de protección
Grado de protección IP IP65
Electricidad
Corriente permanente
● valor asignado A 25
Corriente de breve duración soportable (Icw) / con 690 V / limitada a 1 s
● valor asignado A 640
Peso neto g 408
Circuito principal
Frecuencia de empleo
● Valor inicial Hz 50
● valor final Hz 60
Potencia de empleo
● con AC-23 A / con 400 V / valor asignado kW 9,5
● con AC-23 A / con 690 V / valor asignado kW 9,5
● con AC-3 / con 400 V / valor asignado kW 7,5
● con AC-3 / con 690 V / valor asignado kW 7,5
Tensión de empleo
● con AC / con 50/60 Hz / valor asignado V 690
Intensidad de empleo / con AC-21
● valor asignado A 25
Circuito auxiliar
Número de contactos conmutados
● para contactos auxiliares 0
Número de contactos NC
● para contactos auxiliares 0
Número de contactos NA
● para contactos auxiliares 0
Tensión de empleo / de los contactos auxiliares / con AC / máxima V 500
Corriente permanente / del contacto auxiliar / valor asignado A 10
Tensión de aislamiento / del interruptor auxiliar / valor asignado V 500
Idoneidad
Aptitud para uso
● interruptor principal
● interruptor seccionador
● Pulsador de paro de emergencia
● Interruptor de seguridad
● Interruptor para mantenimiento/reparación
Apariencia
Detalles del producto
Equipamiento del producto
● enclavamiento
Ampliación del producto
● opcional
— accionamiento del motor No
— disparador de tensión No
Conexiones
Sección de conductor conectable
● para contactos principales
— monofilar o multifilar / mínima mm² 1,5
— monofilar o multifilar / máxima mm² 16
— alma flexible / con preparación de los extremos de cable / máxima mm² 10
— multifilar / mínima mm² 1,5
— multifilar / máxima mm² 16
● para contactos auxiliares
— monofilar o multifilar / mínima mm² 0,75
— monofilar o multifilar / máxima mm² 4
— alma flexible / con preparación de los extremos de cable / mínima mm² 0,75
— alma flexible / con preparación de los extremos de cable / máxima mm² 2,5
— multifilar / mínima mm² 0,75
— multifilar / máxima mm² 4
Tipo de secciones de conductor conectables
● para contactos auxiliares
— alma flexible / con preparación de los extremos de cable 2x (0,75 ... 1,5mm²), 1x 2,5 mm²
Tipo de conexión eléctrica
● para circuito principal bornes de conexión
● para contactos auxiliares bornes de conexión
Requerimientos
Tipo de cartucho fusible
● para protección contra cortocircuitos del circuito principal / necesario fusible gL/gG: 25 A
● para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares / necesario fusible gL/gG: 10 A
Diseño Mecánico
Altura mm 84
Anchura mm 67
Profundidad mm 429,5
Tipo de fijación fijación al suelo
Tipo de fijación
● montaje frontal No
● montaje frontal con fijación de 4 orificios
● montaje frontal con fijación central No
● montaje en serie
● montaje sobre perfil No
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente / durante el funcionamiento
● mínima °C -25
● máxima °C 55
Certificados
Designaciones de referencia
● según EN 61346-2 S
General Product Approval Declaration of Conformity
CCC CSA GOST UL EAC EG-Konformitätsbescheinigung
Test Certificates Shipping Approval other
spezielle Prüfbescheinigungen GL / Germanischer Lloyd PRS / Schiffsregister in Polen Umweltbestätigung
Más información
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
Industry Mall (sistema de pedido online)
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
CAx-Online-Generator
Tender specifications
3LD21130TK53
3LD21130TK53
3LD21130TK53
Última modificación: 17.01.2015
Fecha
25.01.2015
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens AG 2015
Este artículo existe en los siguientes idiomas:
Más acerca de Interruptores principales y de parada de emergencia SENTRON 3LD hasta 250 A
mySupport
My Documentation Manager 
Boletín 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Sobre este artículo
Imprimir
Crear PDF 
Enviar artículo
QuickLinks
Herramienta de compatibilidad 
Temas
Ayuda
Ayuda en línea
Guided Tour