|
1. Descripción del producto
El sistema SINAUT MICRO para los PLCs de la serie S7-200 ofrece una conexión inalámbrica a través de GPRS (radio móvil GSM). Consta de un módem SINAUT MD720-3 (véase la entrada con número de identificación, ID !22727340!) y el servidor OPC desarrollado especialmente para GPRS con SINAUT MICRO SC.
El paquete de software de SINAUT MICRO SC consta de:
- Servidor OPC
- Administrador de conexión
- Librería de bloques software
· Servidor OPC para conexión GPRS de hasta 256 estaciones de SIMATIC S7-200 con un centro de control
· "Conexión online" inalámbrica, bidireccional y continua con con el PLC S7-200 a través de GPRS e Internet
· Comunicación GPRS entre estaciones S7-200 a través de la función de routing
· Ventanas claras para la supervisión de la conexión de los participantes conectados al GPRS
· Costes bajos de telefonía móvil por GPRS debido a la comunicación optimizada con construcción efectiva del telegrama
· Transmisión encriptada para la protección ante manipulación de datos y escucha de éstos
· Licencia individual para una instalación
· Escritorio de operador en inglés y alemán
· Documentación en inglés, alemán y chino (en preparación)
· Licencia para una instalación bajo Microsoft Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Windows 2000 Professional/Server
Conexión a un centro de control y routing entre estaciones S7-200:
Supervisión de la conexión:
Combinación de SINAUT MICRO con SINAUT ST7
SINAUT MICRO y SINAUT ST7 utiliza protocolos diferentes para la transmisión de datos. No obstante, es posible una combinación de un sistema SINAUT MICRO con un sistema SINAUT ST7. Se realiza en el PC del centro de control a través del servidor OPC del SINAUT MICRO SC.
Imagen 1: Si se utiliza WinCC en el centro de control Imagen 2: Si se utiliza un sistema que no es de Siemens en el centro de control:
2. Datos de pedido
|
Nombre del producto |
No. de referencia |
SINAUT MICRO SC8
Administrador de conexión de hasta 8 estaciones remotas;
SINAUT MICRO SC64 Administrador de conexión de hasta 64 estaciones remotas ;
SINAUT MICRO SC256
Administrador de conexión de hasta 256 estaciones remotas ; |
6NH9 910-0AA10-0AA3
6NH9 910-0AA10-0AA6
6NH9 910-0AA10-0AA8
|
3. Aplicación · Diseño de sistemas de señalización de fallos
· Conceptos de ahorro de energía para plantas, por ejemplo, para controles de velocidad en bombas de estaciones remotas en función de las condiciones
· Control y supervisión de plantas de aguas residuales, plantas de potabilización de agua, líneas de suministro de combustible y gas, redes de calentamiento zonales, distribución de energía, estaciones de bombeo, máquinas expendedoras, sistemas de control de tráfico, edificios, pancartas publicitarias inteligentes, estaciones meteorológicas, faros y boyas, así como estaciones de generación de energía solar y eólica.
· Conexión de participantes móviles con supervisión / control centralizado de vehículos por raíl, vehículos especiales, transporte público, máquinas de construcción complejas, embarcaciones de interior y costeros.
Ventajas
· Diseño de sistemas de señalización de fallos económicos con los PLCs de la gama S7-200 y WinCCflexible usando una solución basada en un sistema GPRS
· Conexión "online" inalámbrica permanente económica de máquinas o instalaciones con una estación maestro basada en OPC a través de GPRS
· Diseño de redes de automatización M2M cerradas y basadas en GPRS con SIMATIC S7-200 y sin VPN adicional o contratos de línea permanentes con proveedores de servicios de radio móviles
· Costes de explotación bajos del GPRS debido a la transmisión orientada a evento o cíclica ajustable
· La conexión de Internet permite una elección libre de la localización para la estación de control central con el servidor OPC
· Protección ante manipulación de datos y escucha de éstos para la transmisión entre la estación S7-200 y el servidor OPC del SINAUT MICRO SC
· Identificación rápida de los fallos de comunicación gracias a una supervisión de la conexión clara de todas las estaciones del S7-200 conectadas
· Diseños de sistemas de radio de baja complejidad, y con ello puesta en servicio rápida con bajos costes de proyecto.
4. Varios
Para obtener más información sobre el módem SINAUT MD720-3 se ruega consultar la entrada con número de identificación, ID !22727340!
En breve se ofrecerá una combinación adecuada de los componentes de automatización necesarios para la creación de aplicaciones con el Micro Automation Set 21 (MAE 21): http://www.siemens.de/microset
|