|
Symptômes
- Image striée
- Image très claire
- Image très sombre
Origine du problème:
- Le procédé de câblage du circuit CCD a été modifié par le fabricant, ce qui facilitait la corrosion des connexions et donc une degradation progressive de la qualité d’image.
- Un défaut d’étanchéité du boîtier du CCD laissait pénétrer l’humidité, ce qui accelerait la corrosion. Il peut en résulter une perte totale d’image.
Résolution du problème:
Le problème est résolu sur toutes les têtes VS100 depuis le 01.11.05. Le défaut est résoluà partir des series indiquées dans le tableau ci-dessous
Nous souhaitons nous assurer de la satisfaction de nos clients et proposons une mise à jour gratuite des produits suivants:
· MLFB listé dans le tableau „caractéristiques produits“,
· Numéro de série antérieur à celui donné dans le tableau „caractéristiques produits"
La mise à jour est gratuite durant la période de garantie pour les détecteurs ne présentant pas d’autres défauts..
Marche à suivre:
1. Commander un produit de remplacement à „Ersatzteildienst Nürnberg“(ORG-ID AV001980).
2. Retourner l’appareil défectueux sous 15 jours à:
3. - Allemagne:
SiemensAG
A&D Retourencenter
Siemensstr.2
90766 Fürth
- Autres pays:
SiemensAG
A&D ASEWK PU22
östlicheRheinbrückenstr 50
76187Karlsruhe
Caractéristiques produits:
|
MLFB |
Numéro de série |
description |
|
6GF2002-8AA |
4 |
Tête de détection avec fenêtre 70mm X 52,5mm |
|
6GF2002-8BA |
4 |
Tête de détection avec fenêtre 40mm X 30mm |
|
6GF2002-8CA |
2 |
Tête de détection C/CS-Mount 640 X 480 Pixel |
|
6GF2002-8CB |
4 |
Tête de détection C/CS-Mount 640 X 480 Pixel,
compatible tube protecteur |
|
6GF2002-8DA |
3 |
Tête de détection avec fenêtre 70mm X 52,5mm |
|
6GF2002-8DA01 |
2 |
Tête de détection avec fenêtre 75mm X 57mm |
|
6GF2002-8EA |
3 |
Tête de détection avec fenêtre 40mm X 30mm |
|
6GF2002-8EA01 |
2 |
Tête de détection avec fenêtre 45mm X 34mm |
|
6GF2002-8FA |
2 |
Tête de détection avec fenêtre 20mm X 15mm |
|
6GF2002-8FA01 |
2 |
Tête de détection avec fenêtre 20mm X 15mm |
Nous vous présentons toutes nos excuses pour le désagrément causé et vous remercions d’avance de votre compréhension.
|