|
Bitte folgen Sie den Anweisungen und Informationen im PDF-Dokument.
22701694_WinCC_flexible_OPC_XML_V1_2_d.pdf ( 1189 KB )
Inhalt Die folgenden Punkte werden im PDF-Dokument behandelt.
1 Einleitung
2 Was ist OPC und OPC XML?
3 OPC XML-Varianten mit einem Multi Panel bzw. Mobile Panel
3.1 Variante A - OPC DA-Client mit OPC-XML-Gateway über COM
3.2 Variante B - OPC DA-Client mit OPC-XML-Gateway über DCOM
3.3 Variante C - OPC XML DA-Client ohne OPC-XML-Gateway
4 Voraussetzungen
4.1 Hardware- und Software-Voraussetzungen
4.2 OPC XML-fähige Panels
5 Projektierung der diversen Varianten
5.1 Projektierung des OPC XML DA-Server (Multi Panel / Mobile Panel)
5.2 Konfiguration des OPC-XML-Gateways
5.3 Projektierung eines OPC DA-Clients mit ProTool/Pro
5.4 Projektierung eines OPC DA-Clients mit WinCC flexible
5.5 Projektierung eines OPC DA-Clients mit dem Microsoft Excel Makro
5.6 Projektierung eines OPC DA-Clients mit WinCC
5.7 Projektierung eines OPC XML DA-Clients mit WinCC
5.8 Download
Beispielprojekte
Anlage1: OPC_XML_Project.zip ( 7257 KB )
Anlage 2: OPC_Client_V1_2.zip ( 40 KB )
Ergänzende Suchbegriffe
OPC Foundation, OPC = (Object Linking and Embedding for Process Control),
COM = (Component Object Model), DCOM = (Distributed Component Object Model)
|