Beitragsliste anzeigen
S7-400 CPU 41x -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikationsbausteine verwenden
Worin unterscheiden sich die Initialisierungs- und Laufzeitparameter an den Bausteinen für Modus TCP?
Warum wird am Baustein für Modbus TCP der Statuswert A090 (hex) ausgegeben, obwohl Sie die richtige Lizenz eingetragen haben?
Welche Unterschiede gibt es zwischen der lizenzierten Version und der downloadbaren Demoversion der Bausteine für Modbus TCP?
Warum wird der Wert A083 (hex) permanent am Ausgangsparameter STATUS des Bausteins für Modbus TCP ausgegeben, wenn der Eingangsparameter ENQ_ENR=true gesetzt wurde?
Welche Bausteine für Modbus TCP können Sie umbenennen oder umverdrahten, wenn die Bausteinnummern der Modus-Bausteine im Anwenderprogramm bereits verwendet werden?
Wie können Sie die Diagnosedaten aus einem modularen Sicherheitssystem SIRIUS 3RK3 mittels einer S7-300/400 CPU auslesen?
Welche Kommunikationsmöglichkeiten stehen für Sie bei SIMATIC S7 zur Verfügung?
Wie erfolgt der Datenaustausch mittels S7-Basiskommunikation zwischen S7-300/S7- 400 und S7-200 über MPI
Konsistente Daten in der S7-400, Zusammenfassung der Mechanismen
Welche Ports sind für die Modbus/TCP-Kommunikation freigegeben und wie viele Modbus-Clients können mit einer SIMATIC S7-CPU als Modbus-Server kommunizieren?
Wie kann zeitfolgerichtiges Melden mit S7-400 CPUs und WinCC realisiert werden?
Wie projektieren Sie eine spezifizierte und unspezifizierten S7-Verbindung für den Datenaustausch zwischen S7-300 und/oder S7-400 über Industrial Ethernet CPs?
Wie kann ich von einer SIMATIC S7 eine OPEN MODBUS / TCP Kommunikation aufbauen und wo erhalte ich weitere Informationen?
Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
Welche Begrenzung für die aktiven Aufträge gibt es bei der Kommunikation mit SFC 58 / SFC 59 bzw. SFB 52 / SFB 53 über PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300 bzw. S7-400 CPU zu nutzen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das UDP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelleeiner CPU zu nutzen?
Wie können Sie auf konsistente Daten ohne SFC14/15 als Teil des Prozessabbildes zugreifen?
Wie groß ist die Datenkonsistenz bei den S7-Kommunikationsfunktionen PUT und GET für die einzelnen S7-400 CPUs?
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikationsbausteine verwenden
Wie kopieren Sie den CFC-Plan "Modbus" aus dem Beispielprojekt für OPEN MODBUS / TCP in Ihr Anwenderprojekt?
Worin unterscheiden sich die Initialisierungs- und Laufzeitparameter an den Bausteinen für Modus TCP?
Warum wird am Baustein für Modbus TCP der Statuswert A090 (hex) ausgegeben, obwohl Sie die richtige Lizenz eingetragen haben?
Welche Unterschiede gibt es zwischen der lizenzierten Version und der downloadbaren Demoversion der Bausteine für Modbus TCP?
Warum wird der Wert A083 (hex) permanent am Ausgangsparameter STATUS des Bausteins für Modbus TCP ausgegeben, wenn der Eingangsparameter ENQ_ENR=true gesetzt wurde?
Wie werden Daten mit variabler Telegrammlänge über das TCP-Protokoll übertragen und in einer S7-300 Station über den Industrial Ethernet CP empfangen?
Wie werden die Funktionsbausteine FB14 "GET" und FB15 "PUT" im S7-Programm der S7-300 programmiert, um mehr als 160 Byte Daten zu übertragen?
Wo finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen über Industrial Ethernet mittels UDP-Protokoll?
Wo finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen über Industrial Ethernet mittels TCP-Protokoll?
Wo finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen über Industrial Ethernet mittels ISO-Transportprotokoll?
Wie programmieren Sie den FC10 "AG_CNTRL"?
Welche Kommandos (CMD) des FC10 "AG_CNTRL" können mit den IE CPs umgesetzt werden?
Wie viele Kommunikationsaufträge dürfen in einer S7-300 CPU für die S7-Kommunikation über einen CP343-1 gleichzeitig verwendet werden?
Welche Ports sind für die Modbus/TCP-Kommunikation freigegeben und wie viele Modbus-Clients können mit einer SIMATIC S7-CPU als Modbus-Server kommunizieren?
Hinweis zur Verwendung einer Instanz für mehrere Verbindungs-IDs
Interner Aufruf des FC5 (AG_SEND) bei den FTP-Client-Bausteinen (FC 40-44) für den CP343-1 IT (6GK7 343-1GX11-0XE0)
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FC11 und FC12 für das PROFINET IO-Device programmiert?
Bausteinaufrufe für Kommunikationsprozessoren in mehreren Ablaufebenen
Veränderung der Eingangsparameter der Anwenderbausteine "AG_SEND" und "AG_RECV" während der Laufzeit eines Auftrags
Was müssen Sie beim Aufruf der Kommunikationsbausteine FC5/50 "AG_SEND/AG_LSEND" und FC6/60 "AG_RCV/AG_LRCV" beachten, wenn Sie Variablen mit dem Datentyp "REAL" übertragen?
Was ist bei der Verwendung der Kommunikationsbausteine FC53 "AG_SSEND" und FC63 "AG_SRECV" zu beachten?
Welche Punkte sind beim Aufruf der Kommunikationsbausteine FC5/50 und FC6/60 im STEP 7-Anwenderprogramm der CPU zu beachten?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FC11 und FC12 für den PROFINET IO-Controller programmiert?
Wie kann ich von einer SIMATIC S7 eine OPEN MODBUS / TCP Kommunikation aufbauen und wo erhalte ich weitere Informationen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FC50 und FC60 programmiert?
Fehler-STATUS "0x7000" am Funktionsbaustein FC5 / FC50 (AG_SEND) bei der Send/Receive-Kommunikation auf der S7-400 Steuerung
Wie werden die Kommunikationsbausteine FC5 und FC6 programmiert?
Programmbeispiel: S7-Kommunikation mit den Bausteinen SFB14 ("GET") und SFB15 ("PUT") bei der S7-400
Programmbeispiel: S7-Kommunikation mit den Bausteinen FB14 ("GET") und FB15 ("PUT") bei der CPU 317-2PN/DP
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB8 "USEND" und FB9 "URCV" für den Datenaustausch auf der S7-300 programmiert?
"STATUS = 27" (0x1B) bei der ladbaren S7-Kommunikation auf der S7-300
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB14 "GET" und FB15 "PUT" für den Datenaustausch im S7-Programm einer S7-300 CPU programmiert?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB12 "BSEND" und FB13 "BRCV" für den Datenaustausch im S7-Programm einer S7-300 CPU programmiert?
Wiederholung des "BSEND"-Auftrags (SFB12), wenn der "BRCV"-Baustein (SFB13) im Zustand "disable" ist ("EN_R = 0")
S7-300 CPU 31x -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikationsbausteine verwenden
Welche Security-Module sind mit dem SOFTNET Security Client V4 über eine gesicherte IPsec-Tunnelverbindung erreichbar?
Worin unterscheiden sich die Initialisierungs- und Laufzeitparameter an den Bausteinen für Modus TCP?
Warum wird am Baustein für Modbus TCP der Statuswert A090 (hex) ausgegeben, obwohl Sie die richtige Lizenz eingetragen haben?
Welche Unterschiede gibt es zwischen der lizenzierten Version und der downloadbaren Demoversion der Bausteine für Modbus TCP?
Warum wird der Wert A083 (hex) permanent am Ausgangsparameter STATUS des Bausteins für Modbus TCP ausgegeben, wenn der Eingangsparameter ENQ_ENR=true gesetzt wurde?
Welche Bausteine für Modbus TCP können Sie umbenennen oder umverdrahten, wenn die Bausteinnummern der Modus-Bausteine im Anwenderprogramm bereits verwendet werden?
Wie kann zeitfolgerichtiges Melden mit S7-300 CPUs und WinCC realisiert werden?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB14 "GET" und FB15 "PUT" für den Datenaustausch im S7-Programm einer S7-300 CPU programmiert?
Wie können Sie die Diagnosedaten aus einem modularen Sicherheitssystem SIRIUS 3RK3 mittels einer S7-300/400 CPU auslesen?
Welche Ports sind für die Modbus/TCP-Kommunikation freigegeben und wie viele Modbus-Clients können mit einer SIMATIC S7-CPU als Modbus-Server kommunizieren?
Wie projektieren Sie eine spezifizierte und unspezifizierten S7-Verbindung für den Datenaustausch zwischen S7-300 und/oder S7-400 über Industrial Ethernet CPs?
Welche Begrenzung für die aktiven Aufträge gibt es bei der Kommunikation mit SFC 58 / SFC 59 bzw. SFB 52 / SFB 53 über PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB12 "BSEND" und FB13 "BRCV" für den Datenaustausch im S7-Programm einer S7-300 CPU programmiert?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300 bzw. S7-400 CPU zu nutzen?
Wie kann ich von einer SIMATIC S7 eine OPEN MODBUS / TCP Kommunikation aufbauen und wo erhalte ich weitere Informationen?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das UDP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelleeiner CPU zu nutzen?
Wie erfolgt der Datenaustausch mittels S7-Basiskommunikation zwischen S7-300/S7- 400 und S7-200 über MPI
Wie groß ist die Datenkonsistenz bei den S7-Kommunikationsfunktionen PUT und GET für die einzelnen S7-300 CPUs und C7-Komplettgeräte?
Wie können Sie von einem DP-Master per Basiskommunikation mit den SFC72 "I_GET" und SFC73 "I_PUT" über PROFIBUS DP auf eine andere CPU zugreifen, die als Slave am PROFIBUS DP betrieben wird?
Wie können Sie auf konsistente Daten ohne SFC14/15 als Teil des Prozessabbildes zugreifen?
Wie kann ich von einer SIMATIC S7 eine OPEN MODBUS / TCP Kommunikation aufbauen und wo erhalte ich weitere Informationen?
Bestellnummer:

Beschreibung
Zur Realisierung einer Kopplung zwischen einer SIMATIC S7 und einem Fremdgerät über ModbusTCP gibt es drei Kommunikationsmöglichkeiten:

  • für einen externen CP343-1 bzw. CP443-1
  • für die integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU
  • für redundante Kommunikation in H-Systemen

Allgemeine Informationen erhalten Sie in der folgenden Produktinformation "MODBUS/TCP für SIMATIC-Systeme".
 

Inhalt der Downloads

Download

Produktinformation (Deutsch)
Modbus TCP
Dateigröße ca. 0,15 MB

( 148 KB )

Produktinformation (Englisch)
Modbus TCP
Dateigröße ca. 0,15 MB

( 145 KB )

Tabelle 01

Nachstehende Produkte werden angeboten:
 
Produkt Kommunikation über Kopplung Unterstützte Funktionscodes Bestellnummer
OPEN MODBUS /
TCP CP
CP343-1 und CP443-1 S7-Steuerung mit externem CP343-1 oder CP443-1 zu Fremdgeräten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 und 16 2XV9450-1MB00
OPEN MODBUS /
TCP Redundant
CP443-1 in
H-Systemen
S7-400 H-Station oder S7-400 Station mit 2 CPs zu Fremdgeräten 3, 4 und 16 2XV9450-1MB01
OPEN MODBUS /
TCP Redundant V2
S7-400 H-Station oder S7-300/400 Station mit 2 CPs zu Fremdgeräten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 und 16 2XV9450-1MB11
OPEN MODBUS /
TCP PN-CPU
integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU und
H-CPU
CPU und
H-CPU mit integrierter PROFINET-Schnittstelle zu Fremdgeräten
1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 und 16 2XV9450-1MB02
Tabelle 02

Hinweis
Im redundanten H-System verwenden Sie folgende local_device_IDs:

  • für CPU(0) verwenden Sie die local_device_ID = B#16#5
  • für CPU(1) verwenden Sie die local_device_ID = B#16#15

Die aktuellen Handbücher, Demoversionen und Hardwarevoraussetzungen finden Sie unter:

S7 OpenModbus/TCP

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie unter der folgenden Adresse:

Siemens AG
Industrial Technologies
IT4Industry Customer-Support
Werner-von-Siemens-Str.60
D-91052 Erlangen

Tel.:            +49 (0) 9131 7-46111
Fax:            +49 (0) 9131 7-44757
E-Mail:        it4.industry@siemens.com
Internet:       IT4Industry

Hinweis
In folgendem Beitrag finden Sie den Modbus TCP Wizard zur Erstellung der Parameter für die Modbus TCP Kommunikation bei CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle: 31535566.

In folgendem Beitrag finden Sie ein Applikationsbeispiel zur Konfiguration einer ModusTCP-Kopplung zwischen SIMATIC S7 und Modicon M340 mit den Bausteinen aus OPEN MODBUS / TCP CP und OPEN MODBUS / TCP PN-CPU: 38586568.

Ergänzende Suchbegriffe
ladbare Treiber, Kommunikationsbausteine, Modbus, Redundanz

 Beitrags-ID:22660304   Datum:2012-11-16 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour