afficher la liste des articles
Multi Panel -- Informations sur les produits -- Données techniques et références de commande
Quelles couleurs sont utilisées sur chacun des pupitres SIMATIC et Panel PC’s SIMATIC ?
Quels Panels ont la certification FM de protection contre les risques d'explosion pour l'Amérique du nord ?
Quelles est la résistance aux produits chimiques des PC’s et pupitres SIMATIC ?
Quels sont les pupitres, panels PCs et écrans plats proposés par Siemens pour la zone explosive (Ex2/22) ?
Quels sont les films de protection disponibles pour les pupitres IHM ?
Comment identifier la version d’un pupitre opérateur (E-Stand : version matérielle)?
Quelle est la puissance consommée ou dissipée par les pupitres SIMATIC HMI?
Où peut-on trouver les déclarations de conformité actuelles (CE, UL, cUL, GOST) pour les pupitres SIMATIC HMI ?
Les appareils C7-6xx seront arrêtés en octobre 2010 - Quels sont les successeurs ?
Quels sont actuellement les pupitres avec face avant en acier INOX proposés par Siemens ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA lors de l'utilisation de pupitres ?
Quelles sont les références des piles et des accumulateurs pour les pupitres opérateurs correspondants ?
Quels pupitres ont un agrément Marine ?
Comment procéder à un échange de pupitre de commande défectueux, et où peut-on le faire réparer ?
Projet de tailles différentes pour les MP270
Quels capots de protection de face avant sont disponibles pour les Panels ?
Quelles sont les possibilités pour commander séparément les connecteurs d'alimentation pour les pupitres ?
Quels Panels SIMATIC ont le certificat CCC?
A quel service de chez Siemens puis je me procurer les déclarations de conformité européenne pour les produits de la famille SIMATIC HMI ?
Comment procéder à un échange de pupitre de commande défectueux, et où peut-on le faire réparer ?
Nº de référence:

Instruction:
Si un défaut survient sur votre pupitre, par exemple l'écran est endommagé, ce dernier ne peut pas être commandé séparément en tant que pièce de rechange. Vous devez échanger le pupitre complètement. Pour cela, contactez votre partenaire Service et Support régional.

Voici un lien vers les adresses des interlocuteurs Service et Support de votre région :
http://www.automation.siemens.com/partner/

Depuis ces pages internet, vous avez plusieurs possibilités pour trouver le partenaire correspondant.

Indications sur l'image 01:

  • Point 1 => Chercher via "Partenaire par pays" / "Partenaire par branche" / "Partenaire par produit".
  • Point 2 => Paramétrer la langue en ligne désirée.


Image 01
 
Procédure
1 Dans la suite est décrite une procédure sur l'exemple d'une recherche de "Partenaire par pays".
  • Cliquer sur le bouton "Partenaire par pays"
  • Sélectionner le pays correspondant. Dans cet exemple "Europe > Allemagne".


Image 02
 

2 Sélection de la région:
  • Sélectionner d'abord une ville proche dans votre région.
  • Ensuite, sélectionner le domaine correspondant - dans cet exemple "Pièces détaillées / Réparations".
  • Cliquer sur "Suivant".
    Vous accédez à la page des correspondants de la région sélectionnée.


Image 03
 

3 Correspondant:

La page vous indique les correspondants de la région sélectionnée.

Indication:

  • Mettez-vous en relation téléphonique avec l'interlocuteur correspondant avant d'envoyer votre appareil défectueux.
  • Notez le numéro de référence (MLFB) de l'appareil défectueux pour faciliter le traitement de votre demande.
    => par exemple MP370 Touch 12" -> numéro de référence : 6AV6 545-0DA10-0AX0 


Image 04
 


Indication générale:

Noter que les vues montrées peuvent différer des vues actuelles.

D'autres informations sur le sujet "Listes des pièces détachées" et "Contrats de réparation" sont disponibles via les liens suivants:

Mots clefs :
Réparation, pièces détachées, matériel de remplacement

 ID contribution:22639376   Date:2006-11-06