Beitragsliste anzeigen

Box PC -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Geräte anschließen 
Was ist beim Betrieb von SIMATIC Software auf SIMATIC IPC227D und IPC277D zu beachten? 
Welche Möglichkeiten gibt es, fehlende Steckklemmenleisten für die Stromversorgung von Panels nachzubestellen? 
Wo findet man die Slot-Nummer eines PCI Steckplatzes in einem SIMATIC PC? 
Wie schließe ich das PS Extension Board der CPU 41x-2 PCI V3.4 an die interne Spannungsversorgung des Box PC 627 an? 

Was ist beim Betrieb von SIMATIC Software auf SIMATIC IPC227D und IPC277D zu beachten?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung
Die Zuordnung der LAN Schnittstellen für Automatisierungsnetze kann bei SIMATIC IPC227D / 277D nicht beliebig erfolgen. Die Einbindung von Automatisierungsnetzen muss über die Ethernet Schnittstelle X2 (gekennzeichnet mit PN/IE (LAN) X2) erfolgen. Die Nutzung von Automatisierungsprotokollen auf der Ethernet Schnittstelle X1 (gekennzeichnet mit PN/IE (LAN) X1) ist nicht freigegeben. Bauen Sie ihr System wie im folgenden Beispiel dargestellt auf:


Bild 01

Hinweis
Der LAN Treiber V2.4.1 für die im Chipsatz integrierte LAN Schnittstelle X1 (EG20T) unterstützt nur TCP/IP Kommunikation und nicht die in der Automatisierungstechnik benötigten Protokolle.

Welche Möglichkeiten gibt es, fehlende Steckklemmenleisten für die Stromversorgung von Panels nachzubestellen?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung:

HMI Panels:
Unter der Bestellnummer "6AV6671-8XA00-0AX0" können Sie 2-polige Stromversorgungsstecker bestellen.
Die Stecker sind für alle HMI Panels geeignet, mit Ausnahme von Push Button Panels.
Im Beutel befinden sich 10 Stromversorgungsstecker mit Schraubklemmen.


Bild 01

Alternativ bieten einige Elektronik-Hersteller passende Klemmleisten an.

Push Button Panels, PP7 / PP17-I  / PP17-II:
Unter der Bestellnummer "6AV3678-3XC30" können Sie das Servicepaket für die Push Button Panels bestellen.
Das Servicepaket besteht aus:

  • 1x Dichtung PP7
  • 1x Dichtung PP17
  • 5x Spannklötze
  • 1x Steckerklemmleiste PP7
  • 1x Steckerklemmleisten PP17

Alternativ bieten einige Elektronik-Hersteller passende Klemmleisten an.

Hinweis:
Nachfolgend sind Bestellnummern der Fa. CONRAD (www.conrad.de) aufgeführt.
Für Fremdanbieter können wir keine Garantie für die Gültigkeit von Bestellnummern, Produkte sowie deren Funktionalität geben. Diese sind herstellerbezogen und können sich im Laufe der Zeit ändern.

Ergänzend können diese Stecker (6AV6671-8XA00-0AX0) auch bei folgenden Geräten eingesetzt werden:

  • Box PCs
  • Panel PCs
  • Flat Panels

Stromversorgungsklemmleiste:
 
HMI Panels: Best. Nr. 731765: 2-polig, Rastermaß 5mm.
PP7: Best. Nr. 729833: 2-polig, Rastermaß 3,5mm
PP17 I / PP17 II: Best. Nr. 729841: 3-polig, Rastermaß 3,5mm

Suchbegriffe:
Stecker, Steckerleiste, Steckerklemmleiste  

Wo findet man die Slot-Nummer eines PCI Steckplatzes in einem SIMATIC PC?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung:  
In den folgenden Tabellen ist die Position und Reihenfolge der PCI Slots für aktuelle SIMATIC PC zusammengestellt. In der Regel findet man die Zuordnung im Handbuch zum jeweiligen SIMATIC PC oder auch auf der Hauptplatine neben dem PCI Slot aufgedruckt.

Gültigkeit:
Dieser Beitrag wurde für die folgenden SIMATIC PCs erstellt:

  • Box PC 620, 820 und 840
  • Rack PC 840, IL 40 P3 und IL 40 P4
  • Panel PC IL 70, 670, 870 und FI 45 V2

SIMATIC BOX PC
 
PC Bezeichnung MLFB Skizze Bild
Box PC 620 6ES7647-5....-...0 Box_620_Skizze ( 16 KB ) Box_620_Bild ( 299 KB )
Box PC 820 6ES7647-3....-.... Box_820_Skizze ( 23 KB ) Box_820_Bild ( 322 KB )
Box PC 840 6ES7647-4....-...0 Box_840_Skizze ( 21 KB ) Box_840_Bild ( 270 KB )

SIMATIC RACK PC
 
PC Bezeichnung MLFB Skizze Bild
Rack PC 840 6ES7643-6....-... Rack_840_Skizze ( 29 KB ) Rack_840_Bild ( 326 KB )
Rack PC IL 40 PIII 6AG4010-0...-... Rack_IL403_Skizze ( 29 KB ) Rack_IL403_Bild ( 681 KB )
Rack PC IL 40 P4 6AG4010-1...-... Rack_IL404_Skizze ( 27 KB ) Rack_IL404_Bild ( 643 KB )

SIMATIC Panel PC
 
PC Bezeichnung MLFB Skizze Bild
Panel IL 70 6AV750.-..A00-.. Panel_IL70_Skizze ( 25 KB ) Panel_IL70_Bild ( 648 KB )
Panel PC 670 6AV761.-0A...-.. Panel_670_Skizze ( 9 KB ) Panel_670_Bild ( 266 KB )
Panel PC 870 6AV770.-.....-.... Panel_870_Skizze ( 21 KB ) Panel_870_Bild ( 270 KB )
FI45 V2 6ES7645-2....-...  FI45_V2_Skizze ( 23 KB ) FI45_V2_Bild ( 288 KB )

Suchbegriffe:
Mainboard

Wie schließe ich das PS Extension Board der CPU 41x-2 PCI V3.4 an die interne Spannungsversorgung des Box PC 627 an?zum Beginn
Bestellnummer:

 
Anleitung:
Das PS (Power Supply / Stromversorgungsbaugruppe) Extension Board ist technisch so konzipiert, das die Spannungsversorgung entweder über das interne PC-Netzteil oder über die externe Spannungsversorgung erfolgt. Im Box PC 627 existiert für das PS Extension Board ein Stecker zum Anschluss der internen Spannungsversorgung. Die nachstehende Tabelle beschreibt die Vorgehensweise, wie Sie das PS Extension Board der CPU 41x-2 PCI V3.4 (WinAC Slot) an die interne Spannungsversorgung des Box PC 627 anschließen können:
 
Nr. Vorgehensweise
1

Lösen Sie die zwei Schrauben auf der Rückseite des Box PC 627 und heben Sie den Deckel ab.

2

Stecken Sie das mitgelieferte 12 V-Stromversorgungs-Kabel auf den markierten Stecker im Box PC 627.

( 105 KB )
Bild 01

3 Stecken Sie das andere Ende des 12 V-Stromversorgungs-Kabel in den Stecker X1 am PS Extension Board.

( 108 KB )
Bild 02

4 Verschließen und verschrauben Sie das PC-Gehäuse.

Hinweis:
Diese Beschreibung gilt auch für den Panel PC 677, da die im Panel PC verwendete Rechnereinheit auf dem gleichen Motherboard basiert.

Suchbegriffe:
WinAC Slot (Windows Automation Center), Slot PLC CPU 412-2 PCI, Slot PLC CPU 416-2PCI

 

 Beitrags-ID:22630702   Datum:2011-07-27 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 






























verwandte Beiträge
SIMATIC Embedded Automation SIMAT ...
SIMATIC Windows Automation Center ...
SIMATIC Embedded Automation SIMAT ...
SIMATIC Embedded Automation SIMAT ...
Push Button Panel PP7, PP17-I, PP ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour