afficher la liste des articles

STEP 7-Micro/WIN -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité  
Quels logiciels SIMATIC peuvent être installés sur un système d’exploitation 64 bits ? 
Peut-on utiliser un TD200(C) dans un projet créé avec une ancienne version de Micro/WIN ? 
Quelle configuration est nécessaire pour utiliser le "PC Adapter USB" avec MicroWin et le S7-200 ? 
Quelle version de STEP 7-Micro/WIN ou S7-200 PC Access est compatible avec quelle version de MS Windows ? 

Quels logiciels SIMATIC peuvent être installés sur un système d’exploitation 64 bits ?au début
Nº de référence:
Description
Les rubriques suivantes présentent les logiciels SIMATIC qui peuvent être mis en œuvre sous un système d’exploitation 64 bits. Les produits suivants seront évoqués :

LOGO! Soft Comfort
LOGO! Soft Comfort est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits à partir de la version LOGO! Soft Comfort V7.0.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Les systèmes d’exploitation autorisés avec LOGO! Soft Comfort 25447431
Installation de la mise à jour de LOGO! Soft Comfort sans logiciel LOGO! installé. 17164153
Libération pour LOGO! 12/24RCE, LOGO! 230RCE et LOGO! Soft Comfort V7. 51401590
Tableau 01

STEP 7 Micro/WIN
Le logiciel STEP 7-Micro/WIN est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits à partir de la version STEP 7-Micro/WIN V4.0.9.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Quelle version de STEP 7 Micro/WIN ou S7-200 PC Access est compatible avec quelle version de MS Windows ? 8675614
Téléchargement de STEP 7 MicroWIN V4.0 SP8 et SP9 58523240
Nouveaux Service Packs disponibles pour STEP 7 MicroWIN V4.0 et S7-200 PC Access V1.0 60035301
Tableau 02

S7-200 PC Access
S7-200 PC Access est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits à partir de la version S7-200 PC Access V1.0 SP6.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Quelle version de STEP 7 Micro/WIN ou S7-200 PC Access est compatible avec quelle version de MS Windows? 8675614
Téléchargement de S7-200 PC Access V1.0 SP5 et SP6 58495870
Nouveaux Service Packs disponibles pour STEP 7 MicroWIN V4.0 et S7-200 PC Access V1.0 60035301
Tableau 03

STEP 7
STEP 7 est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits à partir de la version STEP 7 V5.5 SP1.
La version complète de STEP 7 V5.5 SP1 ou plus est nécessaire pour l'installation. Un service pack ou un update/hotfix ne convient que pour la mise à jour d'une installation existante.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Service Pack 2 pour STEP 7 V5.5 et STEP 7 Professional Edition 2010 57026032
Téléchargement du Service Pack 2 pour STEP 7 V5.5 et STEP 7 Professional 2010 57026339
Outil de Compatibilité -- Systèmes d'exploitation validés pour STEP 7 56699648
Tableau 04

S7 Distributed Safety
S7 Distributed Safety version V5.4 Service Pack 5 et plus est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 Standard Server en version 64 bits.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
S7 Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 disponible pour Téléchargement 37593103
Téléchargement du S7 Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 37592670
Tableau 05

Motor Starter
Motor Starter ES version 2007 Service Pack 5 et plus est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Libération de livraison pour le logiciel de paramétrage Motor Starter ES 2007 + SP5 61499792
Téléchargement de Motor Starter ES 2007 Premium (14-jours Version d'essai) incluant Service Pack 5 58098734
Compatibilité Windows du logiciel SIRIUS ES pour Motor Starter? 61842339
Tableau 06  

WinCC flexible
WinCC flexible est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits à partir de la version WinCC flexible 2008 SP3.
La version complète de WinCC flexible 2008 SP3 est nécessaire pour l'installation. Un service pack ou un update/hotfix ne convient que pour la mise à jour d'une installation existante.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Avec quoi SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 et 2004 est-il compatible? 22055368
Libération de livraison: Service Pack 3 pour SIMATIC WinCC flexible 2008 57267466
Update (Hotfix) pour WinCC flexible 2008 Service Pack 3 58860033
Outil de Compatibilité 56699648
Tableau 07

WinCC
WinCC est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits à partir de la version WinCC V7.0 SP3.
La version complète de WinCC V7.0 SP3 est nécessaire pour l'installation. Un service pack ou un update/hotfix ne convient que pour la mise à jour d'une installation existante.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Avec quoi  SIMATIC WinCC V7.x, V 6.x et V5.x est-il compatible? 21927773
Libération de livraison de SIMATIC WinCC V7.0 SP3 et WinCC V7.0 SP3 ASIA 55987264
Update 2 pour WinCC V7.0 SP3 et WinCC V7.0 SP3 ASIA 60984587
Outil de Compatibilité 56699648
Tableau 08

STEP 7 Basic V10.5
Le logiciel STEP 7 Basic V10.5 n'est validé pour aucun système d’exploitation en version 64 bits.

Note
Davantage d'informations et de notes sur l'installation de STEP 7 Basic V10.5 sont disponibles dans l'article 42100716  

STEP 7 Basic et Professional V11
STEP 7 V11 est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits à partir de la version STEP 7 V11 SP2.
La version complète de STEP 7 V11 SP2 est nécessaire pour l'installation sur un système d’exploitation en version 64 bits. Si une version complète est déjà installée sur un système d’exploitation 32-bits , il est possible d'utiliser l'un des packages suivants pour l'installation sur un système d’exploitation 64-bits :

  • STEP 7 Basic
    STEP7 Basic Single ->
    Floating License Package (6ES7822-0AA01-0YC5)
  • STEP 7 Professional
    Trial DVD STEP 7 Professional V11 SP2 (6ES7822-1AA01-0YA7)

Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Quelle version de STEP 7 (TIA portal) est compatible avec quelle version du système d'exploitation Microsoft Windows ? 51120883
Libération de livraison du Service Pack 2 pour STEP 7 V11 56771572
Updates pour STEP 7 V11 SP2 et WinCC V11 SP2 58112582
Outil de Compatibilité 56699648
Tableau 09

WinCC Basic, Comfort, Advanced et Professional V11 (incl. Runtime)
WinCC V11 est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits à partir de la version WinCC V11 SP2.
La version complète de WinCC V11 SP2 est nécessaire pour l'installation sur un système d’exploitation en version 64 bits. Si une version complète est déjà installée sur un système d’exploitation 32-bits, il est possible d'utiliser l'un des packages suivants pour l'installation sur un système d’exploitation 64-bits :

  • WinCC Basic
    WinCC Basic V11 SP2 Single ->
    Floating License Package (6AV2100-0AA01-0AE5)
  • WinCC Comfort/Advanced
    WinCC Comfort/Advanced V11 SP2, TRIAL (6AV2102-0AA01-0AA7)
  • WinCC Professional
    WinCC Professional V11 SP2, TRIAL (6AV2103-0AA01-0AA7)
  • WinCC Runtime Advanced
    WinCC Runtime Advanced Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
    V11 SP2 (6AV2104-0XX01-0DU8)
  • WinCC Runtime Professional
    WinCC Runtime Professional Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
    V11 SP2 (6AV2105-0XX01-0DU8)

Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Avec quoi SIMATIC WinCC V11 est-il compatible ? 51694087
Libération de livraison du Service Pack 2 pour WinCC V11 56899318
Updates pour STEP 7 V11 SP2 et WinCC V11 SP2 58112582
Outil de Compatibilité 56699648
Tableau 10

SIMATIC NET
A partir de la version SIMATIC NET DVD V8.1, le fonctionnement est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Quel CD SIMATIC NET est validé pour quel système d'exploitation Microsoft Windows ? 9859007
Quel SIMATIC NET PROFIBUS PC CP est compatible avec quel système d'exploitation Microsoft Windows ? 22611503
Quel SIMATIC NET Industrial Ethernet PC CP  est compatible avec quel système d'exploitation Microsoft Windows ? 23785421
Libération à la vente et à la livraison de SIMATIC NET DVD V8.2 63098071
Libération à la vente et à la livraison de SIMATIC NET DVD V8.1 52566921
Libération à la vente et à la livraison de SIMATIC NET DVD V8.1 + SP1 et SIMATIC NET CD V7.1 + SP4 57989792
Téléchargement de SIMATIC NET CD V8.0 SP1 HF1 12660737
Outil de Compatibilité 56699648
Tableau 11

STARTER
STARTER V4.3 et plus est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits. Il est impératif de noter la restriction pour Windows Server 2008 R2 dans les libérations de livraisons suivantes. 
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Libération de livraison pour SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 et SSPs complémentaires 59441514
Libération de livraison pour SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 incl. HF2 et SSPs complémentaires 61585426
Téléchargement de SINAMICS MICROMASTER STARTER 26233208
Tableau 12

Drive ES V5.5
A partir de la version Drive ES Basic V5.5 SP1 le fonctionnement est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits.

Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Libération de livraison pour Drive ES Basic V5.5 SP1 60148716
Listes de compatibilité pour les produits Drive ES 18495518
Tableau 13

Peut-on utiliser un TD200(C) dans un projet créé avec une ancienne version de Micro/WIN ?au début
Nº de référence:


Infos de configuration :
Les nouveaux afficheurs de textes TD 200 (à partir de V3.0) proposent de nouvelles fonctionnalités, par exemple des menus utilisateurs hiérarchisés, ils sont cependant compatibles avec les projets créés pour les anciennes versions de TD 200 (avant le TD 200 V3.0, il n'y avait que les messages sur bits dans la CPU S7-200 qui étaient pris en charge). Vous pouvez mettre en place un nouveau TD 200 ou TD 200C avec la configuration TD existante sans modifier le programme de la CPU S7-200. L'assistant TD 200  vous indique quelle version de TD 200 (C) vous pouvez éditer avec l'ensemble de leurs fonctionnalités avec votre version de Micro/WIN.


Figure 1

Si vous souhaitez éditer une nouvelle version du TD 200(C) alors que votre version de Micro/WIN ne la connaît pas, c'est également possible. Vous serez simplement limité aux fonctionnalités connues par la version de votre Micro/WIN.


Quelle configuration est nécessaire pour utiliser le "PC Adapter USB" avec MicroWin et le S7-200 ?au début
Nº de référence:

Instructions:
Installation du pilote "PC Adapter USB" et choix du point d'accès dans le paramétrage de l'interface PG/PC

Conditions requises:

  • Vous utilisez le système d'exploitation Win2K ou WinXP
  • MicroWin V3.2 SP4 ou supérieur a été installé avec succès
  • Vous utilisez le "PC Adapter USB" V1.1 ou V1.2. Le pilote et le Firmware se trouvent sur le CD livré avec ou peut être téléchargé dans la contribution Internet suivante : V1.1: ID 19136131) ou V1.2: ID 21226394
Etapes Procédure
1

Démarrez l'installation du logiciel d'installation du CD "PC Adapter USB" par le fichier "setup.exe" et choisissez votre langue.


Image 01

2 Après l'acceptation de la  licence et le choix de composant, la fenêtre "Paramétrage de l'interface PG/PC"  sera ouverte. Vous n'y trouverez pas encore le paramétrage d'interface utilisé : "Adapter(PPI)", puisque l'installation du pilote sera seulement fait dans l'étape 4. Fermez la fenêtre par le bouton "OK".


Image 02

3 Pour terminer l'installation du logiciel, il vous sera demandé de redémarrer votre PC. Cela sera réalisé par le bouton "Terminer".


Image 03

4 Après le redémarrage, vous connectez le "PC Adapter USB" pour la première fois à l'interface de communication de la CPU (là ou le "PC Adapter USB" sera alimenté) et alors avec la prise USB de votre PC.

Instruction :
Sans tension d'alimentation provenant de l'interface de communication de la CPU, le "PC Adapter USB"ne sera pas reconnu par le PC!

Avec la reconnaissance du "PC Adapter USB" l'assistant démarre pour la recherche d'un nouveau matériel".
Après la confirmation de l'installation automatique du logiciel  par le bouton "Suivant",l'installation du pilote sera réalisée.


Image 04

5 Terminez l'installation du pilote par le bouton "Terminer".


Image 05

6 Ouvrez le menu "Paramétrage de l'interface PG/PC" par "Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration ".
7 Sélectionnez le "PC Adapter(PPI)" et cliquez ensuite sur les propriétés.


Image 06

8 Sélectionnez la vitesse de transmission et le port utilisé (Port0 ou Port1).


Image 07

9 Après la sélection validez deux fois avec "OK".
10 Ouvrez "MicroWIN" et sélectionnez la CPU par "Communication".

Instruction :
Vous utilisez le point d'accès "PC Adapter(MPI)" et vous obtenez l'un de ces messages d'erreur.
"The cable should be checked or that another device is using this port" ou
"Port could not be opened or is being used by another application"

Contrôlez alors les réglages suivants :

  • La case à cocher "Seul maître sur le bus" doit être seulement sélectionnée, lorsque seulement la CPU et aucun autre maître (par ex. un OP) avec la vitesse de transmission choisie se trouve sur le bus ?
  • Si sous "Paramétrage de l'interface PG/PC > PC Adapter(MPI) > Propriétés > Connexion locale" USB a été sélectionné ?

Critères de recherche:
MicroWin, USB, PC Adapter, MPI

Quelle version de STEP 7-Micro/WIN ou S7-200 PC Access est compatible avec quelle version de MS Windows ?au début
Nº de référence:

Note de configuration
Le tableau suivant contient la liste des informations sur la compatibilité :

Win_PCAccess_MicroWIN_Komp_Matrix_e.pdf ( 40 KB )

Pour installer le logiciel S7-200 sous Windows NT, Windows2000, Windows XP (32 Bit), Windows Vista (32 Bit) ou Windows 7 (32 et 64 Bit), vous devez avoir les droits d'administrateur.
Les versions de démo et d'évaluation des logiciels STEP7-Micro/WIN ne peuvent pas être mises à jour à l'aide du programme d'installation de mise à jour disponible sur Internet.

Remarques

  • STEP 7-Micro/WIN ainsi que S7-200 PC Access ne fonctionnent jusqu'à Windows XP que sur des systèmes d'exploitations 32 bits. Seul le système d'exploitation Windows 7 est supporté en version 64 bits.
  • Les Updates disponibles ainsi que les remarques relatives à l'installation des différents logiciels S7-200 sont également disponibles sur la page de démarrage du Service & Support.

Mots-clefs étendus
Conditions système requises, system requirements

 ID contribution:22621697   Date:2013-01-24 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
PC Adapter USB
Afficheur TD 200 (TD 200 Version 1)