Mostrar lista de artículos

STEP 7-Micro/WIN -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad 
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits? 
¿En qué circunstancias se puede insertar un nuevo TD200(C) en un proyecto, el cual se creó con una versión anterior de Micro/WIN? 
¿Qué configuración se necesita realizar en el "PC Adapter USB" para usarlo con el MicroWin y el S7-200? 
¿Qué versión de STEP7 Micro/WIN o S7-200 PC Access es compatible con qué versión de MS Windows? 

¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?Ir al comienzo
Referencia:
 

Nota
Se dispone de más información sobre la compatibilidad de los productos SIMATIC en la herramienta de compatibilidad (Compatibility Tool) que se encuentra bajo la entrada con ID: 56699648.

Descripción
Esta entrada describe qué software SIMATIC se puede instalar sobre un sistema operativo de 64 bits. Se describen los productos dados a continuación:

LOGO!Soft Comfort
A partir del LOGO!Soft Comfort V7.0 LOGO!Soft Comfort está habilitado para el trabajo con 64 bits en el sistema operativo Windows 7.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Para qué sistemas operativos se está liberado el LOGO!Soft Comfort? 25447431
¿Cómo se instala con el CD de actualización un Upgrade para el LOGO!Soft Comfort sin que se tenga instalado una versión previa? 17164153
Liberación del LOGO! 12/24RCE, LOGO! 230RCE y del LOGO!Soft Comfort V7. 51401590
Tabla 01

STEP 7 Micro/WIN
A partir de la versión STEP 7 Micro/WIN V4.0.9, STEP 7 Micro/WIN está liberado en el sistema operativo Windows 7 para un sistema operativo de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué versión de STEP 7 Micro/WIN o S7-200 PC Access es compatible con qué versión de MS Windows? 8675614
Descarga del STEP 7 MicroWIN V4.0 SP8 y SP9 58523240
Nuevos Service Packs disponibles para el STEP 7 MicroWIN V4.0 y el S7-200 PC Access V1.0 60035301
Tabla 02

S7-200 PC Access
A partir de la versión S7-200 PC Access V1.0 SP6, S7-200 PC Access se puede utilizar en sistemas operativos Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué versión de STEP 7 Micro/WIN o S7-200 PC Access es compatible con qué versión de MS Windows? 8675614
Descarga del S7-200 PC Access V1.0 SP5 y SP6 58495870
Nuevos Service Packs disponibles para el STEP 7 MicroWIN V4.0 y el S7-200 PC Access V1.0 60035301
Tabla 3

STEP 7
A partir de la versión STEP 7 V5.5 SP1, STEP 7 está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del STEP 7 V5.5 SP1 o superior para la instalación. Un service pack o un update/hotfix sólo son para la actualización de una instalación que ya se tenga.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Service Pack 2 para el STEP 7 V5.5 y el STEP 7 Professional Edition 2010 57026032
Descarga del Service Pack 2 para el STEP 7 V5.5 y el STEP 7 Professional 2010 57026339
Compatibility Tool -- Sistemas operativos liberados para el STEP 7 56699648
Tabla 04

S7 Distributed Safety
S7 Distributed Safety versión V5.4 Service Pack 5 y superior está liberado para su funcionamiento en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 Standard Server Edition de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Ya se encuentra disponible para su descarga el S7 Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 37593103
Descarga del S7 Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 37592670
Tabla 05

Motor Starter
Motor Starter ES versión 2007 Service Pack 5 y superior está liberado para su funcionamiento en el sistema operativo Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del software de parametrización Motor Starter ES 2007 + SP5 61499792
Descarga del Motor Starter ES 2007 Premium (versión de prueba de 14 días) incluyendo Service Pack 5 58098734
Compatibilidad con Windows del software SIRIUS ES para Motor Starter? 61842339
Tabla 06  

WinCC flexible
A partir de la versión WinCC flexible 2008 SP3, WinCC flexible está liberado en Windows 7 para el sistema operativo en 64 bits.
Se necesita la versión completa del WinCC flexible 2008 SP3 para la instalación. Un service pack o un update/hotfix sólo son para la actualización de una instalación que ya se tenga.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Con qué son compatibles SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 y 2004? 22055368
Liberación para el suministro: Service Pack 3 para el SIMATIC WinCC flexible 2008 57267466
Update (Hotfix) para WinCC flexible 2008 Service Pack 3 58860033
Compatibility Tool 56699648
Tabla 7

WinCC
A partir de la versión WinCC V7.0 SP3, WinCC está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del WinCC V7.0 SP3 para la instalación. Un service pack o un update/hotfix sólo son para la actualización de una instalación que ya se tenga.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Con qué son compatibles los SIMATIC WinCC V7.x, V 6.x y V5.x? 21927773
Liberación para el suministro del SIMATIC WinCC V7.0 SP3 y del WinCC V7.0 SP3 ASIA 55987264
Update 2 para WinCC V7.0 SP3 y para WinCC V7.0 SP3 ASIA 60984587
Compatibility Tool 56699648
Tabla 8

STEP 7 Basic V10.5
El software STEP 7 Basic V10.5 no está liberado para ningún sistema operativo de 64 bits.

Nota
Se dispone de más información y consideraciones sobre la instalación del STEP 7 Basic V10.5 en la entrada con ID: 42100716  

STEP 7 Basic y Professional V11/V12
A partir de la versión STEP 7 V11 SP2, STEP 7 V11 está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del STEP 7 V11 SP2 o del STEP 7 V12 para realizar la instalación en un sistema operativo de 64 bits. Si ya se tiene una versión completa para un sistema operativo de 32 bits, se puede usar uno de los paquetes siguientes para la instalación en un sistema operativo de 64 bits:

  • STEP 7 Basic
    Paquete STEP7 Basic licencia individual ->
    licencia flotante (6ES7 822-0AA01-0YC5)
  • STEP 7 Professional
    DVD de prueba STEP 7 Professional V11 SP2 (6ES7 822-1AA01-0YA7)
  • STEP 7 Professional / Basic V12
    Los números de referencia se encuentran disponibles en la liberación para el suministro, bajo la entrada con ID: 67851956.

Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué versión de STEP 7 (TIA portal) es compatible con qué versión del sistema operativo Microsoft Windows? 51120883
Liberación para el suministro del Service Pack 2 para el STEP 7 V11 56771572
Actualizaciones para el STEP 7 V11 SP2 y el WinCC V11 SP2 58112582
Liberación para el suministro del SIMATIC STEP 7 Professional / Basic V12 67851956
Compatibility Tool 56699648
Tabla 9

WinCC Basic, Comfort, Advanced y Professional V11/V12 (incl. Runtime)
A partir de la versión WinCC V11 SP2, WinCC V11 está liberado en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se necesita la versión completa del WinCC V11 SP2 o del WinCC V12 para realizar la instalación en un sistema operativo de 64 bits. Si ya se tiene una versión completa para un sistema operativo de 32 bits, se puede usar uno de los paquetes siguientes para la instalación en un sistema operativo de 64 bits:

  • WinCC Basic
    Paquete WinCC Basic V11 SP2 licencia individual ->
    licencia flotante (6AV2 100-0AA01-0AE5)
  • WinCC Comfort / Advanced
    WinCC Comfort / Advanced V11 SP2, TRIAL (6AV2 102-0AA01-0AA7)
  • WinCC Professional
    WinCC Professional V11 SP2, TRIAL (6AV2 103-0AA01-0AA7)
  • WinCC Runtime Advanced
    WinCC Runtime Advanced Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
    V11 SP2 (6AV2 104-0XX01-0DU8)
  • WinCC Runtime Professional
    WinCC Runtime Professional Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
    V11 SP2 (6AV2 105-0XX01-0DU8)
  • WinCC V12
    Los números de referencia se encuentran disponibles en la liberación para el suministro, bajo la entrada con ID: 67797516.

Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Con qué es compatible el SIMATIC WinCC V11? 51694087
Liberación para el suministro del Service Pack 2 para el WinCC V11 56899318
Actualizaciones para el STEP 7 V11 SP2 y el WinCC V11 SP2 58112582
Liberación para el suministro para el SIMATIC WinCC V12 67797516
Compatibility Tool 56699648
Tabla 10

SIMATIC NET
A partir de la versión SIMATIC NET DVD V8.1, está permitido el funcionamiento para los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 para un sistema operativo de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
¿Qué CDs de SIMATIC NET están liberados para qué sistemas operativos de Microsoft Windows? 9859007
¿Qué CPs de SIMATIC NET PROFIBUS para PC son compatibles con qué sistemas operativos de Microsoft Windows? 22611503
¿Qué CPs de SIMATIC NET Industrial Ethernet para PC son compatibles con qué sistemas operativos de Microsoft Windows? 23785421
Liberación para la venta / suministro del SIMATIC NET DVD V8.2 63098071
Liberación para la venta / suministro del SIMATIC NET DVD V8.1 52566921
Liberación para la venta / suministro del SIMATIC NET DVD V8.1 + SP1 y del SIMATIC NET CD V7.1 + SP4 57989792
Descarga del SIMATIC NET CD V8.0 SP1 HF1 12660737
Compatibility Tool 56699648
Tabla 11

STARTER
STARTER V4.3 y superior está liberado para el funcionamiento en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2 de 64 bits. Es obligatorio tener en cuenta la restricción para Windows Server 2008 R2 dada en la siguiente liberación para el suministro. 
Se ruega tener en cuenta también las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 y SPs adicionales 59441514
Liberación para el suministro del SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 incluyendo HF2 y SPs adicionales 61585426
Descarga del SINAMICS MICROMASTER STARTER 26233208
Tabla 12

Drive ES V5.5
A partir de la versión Drive ES Basic V5.5 SP1 esta permitido el funcionamiento bajo el sistema operativo Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del Drive ES Basic V5.5 SP1 60148716
Listas de compatibilidad para los productos Drive ES 18495518
Tabla 13

SINAMICS Startdrive V12
A partir de SINAMICS Startdrive V12 está permitido el funcionamiento bajo el sistema operativo Windows 7 de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del SINAMICS Startdrive V12 67271250
Tabla 14

TeleService V6.1 incl. SP5
A partir del TeleService V6.1 incl. SP5 está liberado el funcionamiento para un sistema operativo de 64 bits en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del TeleService V6.1 incl. SP5 56906611
Tabla 15

D7-SYS V8.0
A partir de la versión D7-SYS V8.0, está permitido el funcionamiento para los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 para un sistema operativo de 64 bits.
Se ruega también consultar las siguientes entradas:
 
Descripción Entrada
Liberación para el suministro del D7-SYS V8.0 59257503
Tabla 16

¿En qué circunstancias se puede insertar un nuevo TD200(C) en un proyecto, el cual se creó con una versión anterior de Micro/WIN?Ir al comienzo
Referencia:


Advertencia de configuración:
Los nuevos Displays de textos TD 200 (a partir de la versión V3.0) ofrecen nuevas funciones, por ejemplo los menús definidos por el usuario organizados de forma jerárquica, pero también son compatibles con proyectos que se crearon con versiones anteriores del TD 200 (anterior a la versión V3.0 del TD 200, que sólo soportaban avisos activados sólo por bit en la CPU del S7-200). Se puede utilizar un nuevo TD 200 o un nuevo TD 200C con una configuración TD ya disponible, sin que haya que modificar el programa de control en la CPU del S7-200. Las versiones del TD 200 (C) que se pueden elaborar con cada versión del Micro/WIN se pueden ver en el asistente del TD 200 . Este asistente ofrece, para cada versión del TD 200(C), la versión de Micro/WIN que pueda elaborar toda la funcionalidad.


Figura 1

Si se quiere utilizar una nueva versión del TD 200(C), la cual no es conocida para la versión anterior del Micro/WIN, es también posible trabajar sólo con la funcionalidad que se corresponda con esta versión de Micro/WIN.


¿Qué configuración se necesita realizar en el "PC Adapter USB" para usarlo con el MicroWin y el S7-200?Ir al comienzo
Referencia:

Instrucciones:
Instalación del driver "PC Adapter USB" y selección del punto de acceso de la aplicación en la interfase PG/PC.

Requerimientos:

  • Se utiliza el sistema operativo Win2000 o WinXP
  • MicroWin V3.2 + SP4 o superior se ha instalado correctamente 
  • Se utiliza el "PC Adapter USB" V1.1 o V1.2. El driver y el Firmware está disponible en el CD suministrado o se puede descargar desde las siguientes páginas del Customer Support: V1.1: Número ID 19136131, V1.2: Número ID 21226394
Paso Procedimiento
1

Arranque la instalación del software desde el CD "PC Adapter USB", ejecutando el archivo "setup.exe", y seleccione el idioma deseado.


Figura 01

2 Después de determinar la licencia y seleccionar los componentes, se abre la ventana "Ajustar interfase PG/PC". Aquí todavía no se dispone de la parametrización de la interfase utilizada "PC Adapter(PPI)", ya que la instalación del driver se realiza en el punto 4. Cierre la ventana pulsando el botón "OK".


Figura 02

3 Para terminar la instalación del driver, se pide arrancar de nuevo el PC. Realice esto pulsando el botón "Terminar".


Figura 03

4 Después del rearranque correcto, primeramente conecte el "PC Adapter USB" con la interfase de comunicación de la CPU (debido a que el "PC Adapter USB" se alimenta a través de éste) y luego con la conexión USB del PC.

Advertencia:
¡Sin la tensión de alimentación a través de la interfase de comunicación de la CPU, el "PC Adapter USB" no lo reconoce el PC!

Al reconocerse el "PC Adapters USB", se arranca el "Asistente para la búsqueda de nuevo HW".
Después de confirmar la instalación automática del software al pulsar el botón "Siguiente", se realiza la instalación del driver.


Figura 04

5 Cierre la instalación del driver pulsando el botón "Terminar".


Figura 05

6 Abra el menú "Ajustar interfase PG/PC" desde "Inicio -> Configuración -> Panel de control".
7 Seleccione "PC Adapter(PPI)" y haga clic en sus propiedades.


Figura 06

8 Seleccione la velocidad utilizada por los puertos de la CPU (Port0 o Port1).


Figura 07

9 Después de hacer la selección, pulse OK 2 veces.
10 Abra el MicroWin y seleccione la CPU en "Comunicaciones".

Advertencia:
Si utilizando el punto de acceso "PC Adapter(MPI)" y se recibe uno de los siguientes avisos de fallo.
"The cable should be checked or that another device is using this port (Hay que comprobar el cable u otro dispositivo está usando este puerto)" o
"Port could not be opened or is being used by another application (El puerto no se pudo abrir o está siendo usado por otra aplicación)"

Compruebe los siguientes ajustes:

  • ¿Está activada la casilla de selección "Único maestro en el bus" cuando sólo está conectada la CPU con la velocidad seleccionada y no hay ningún otro maestro (por ejemplo, un OP) a la red?
  • ¿Se ha seleccionado USB en "Propiedades de la PG/PC -> PC Adapter(MPI) -> Configuración -> Puerto locales"?

Conceptos de búsqueda:
MicroWin, USB, PC Adapter, MPI

¿Qué versión de STEP7 Micro/WIN o S7-200 PC Access es compatible con qué versión de MS Windows?Ir al comienzo
Referencia:

Indicaciones de configuración:
En la siguiente tabla, se dispone de la información sobre la compatibilidad:   

Win_PCAccess_MicroWIN_Komp_Matrix_e.pdf ( 40 KB )

Para la instalación del software para el S7-200 bajo los sistemas operativos Windows NT, Windows 2000, Windows XP (32 bits) o Windows Vista (32 bits) se ha de disponer de derechos de administrador. La versión Demo / Evaluación del STEP7 Micro/WIN no se pueden actualizar con el programa de instalación de actualizaciones disponible en Internet.

Advertencias:

  • Tanto el STEP 7-Micro/WIN como el S7-200 PC Access, hasta el Windows XP, funcionan en sistemas operativos con 32 bits, mientras que con Windows 7 también se soporta el sistema operativo de 64 bits.
  • Las indicaciones para la instalación de cada paquete software S7-200 están también disponibles en la página principal "Service & Support".

Conceptos de búsqueda:
Requerimientos del sistema, system requirements

 Nr. de identificación (ID):22621697   Fecha:2013-11-11