|
Descripción Se hace una distinción entre la función manejo de opciones (option handling) con módulo de reserva y manejo de opciones sin módulo de reserva. En la siguiente tabla se ofrece información sobre los módulos de interfaz que permiten trabajar con la función de manejo de opciones con o sin módulos de reserva.
| Módulos de interfaz |
Manejo de opciones con módulo de reserva |
Manejo de opciones sin módulo de reserva |
IM151-1 STANDARD
6ES7 151-1AA03-0AB0
6ES7 151-1AA04-0AB0 |
X1)2) |
- |
IM151-1 STANDARD
a partir de 6ES7 151-1AA05-0AB0 |
X1)2) |
X1) |
IM151-1 FO
6ES7 151-1AB02-0AB0 |
X1)2) |
- |
IM151-1 FO
a partir de 6ES7 151-1AB05-0AB0 |
X1)2) |
X1) |
IM151-1 HIGH FEATURE
6ES7 151-1BA01-0AB0 |
X1)2) |
- |
IM151-1 HIGH FEATURE
a parti de 6ES7 151-1BA02-0AB0 |
X1)2) |
X1) |
IM151-3 PN STANDARD
a partir de 6ES7 151-3AA23-0AB0 |
X2)3) |
X3) |
IM151-3 PN HIGH FEATURE
a partir de 6ES7 151-3BA23-0AB0 |
X2)3) |
X3) |
IM151-3 PN FO
a partir de 6ES7 151-3BB23-0AB0 |
X2)3) |
X3) |
Tabla 01
1) Para el manejo de opciones se necesita uno de los módulos de potencia indicados a continuación:
- PM-E (DC24-48V/AC24-230V) a partir de 6ES7 138-4CB10-0AB0
- PM-E (DC24-48V) a partir de 6ES7 138-4CA50-0AB0
- PM-E (DC24V HF) a partir de 6ES7 138-4CA60-0AB0
2) Para el manejo de opciones con módulos de reserva se necesitan módulos de reserva como sustitutos de los módulos electrónicos que se colocarán en el futuro:
- Módulo de reserva a partir de 6ES7 138-4AA01-0AA0 (15 mm)
- Módulo de reserva a partir de 6ES7 138-4AA10-0AA0 (30 mm)
3) Los IMs de PROFINET no necesitan ningún módulo de potencia especial para el manejo de opciones, ya que la parametrización es cíclica a través de los registros de datos.
Consideración
- Con PROFIBUS es importante que ambos módulos, el módulo de interfaz y el módulo de potencia, permitan trabajar con la función de manejo de opciones. Si en su configuración sólo uno de estos módulos permite trabajar con la función, entonces no se podrá configurar el manejo de opciones.
- Con PROFINET se pueden combinar ambos procesos, el manejo de opciones con y sin módulos de reserva. La función "modernizar módulos de periferia al final de la estación" también se puede emplear.
- La IM151-7 CPU y la IM151-8 PN/DP CPU no permiten trabajar con la función de manejo de opciones.
Información adicional Se dispone de aplicaciones de ejemplo en relación con el manejo de opciones con la ET 200 en la entrada con ID 29430270.
Se dispone de más información sobre el manejo de opciones con y sin módulos de reserva en los siguientes lugares:
- Manual de funcionamiento del "Sistema de periferia distribuida ET 200S". El manual se encuentra disponible en la entrada con ID: 1144348 .
- Manual para el módulo IM151-1 HF en la entrada con ID: 25548028
- Manual para el módulo IM151-1 ST en la entrada con ID: 25548014
- Manual para el módulo IM151-3 PN ST en la entrada con ID: 30598131
- Manual para el módulo IM151-3 PN HF en la entrada con ID: 30609285
- Manual para el módulo IM151-3 PN FO en la entrada con ID: 36038272
|