visualizza l'elenco degli articoli
ET 200S (unità standard) -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI 3964/ASCII (6ES7138-4DF01-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI MODBUS/USS (6ES7138-4DF11-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
Quali slave DP possono essere aggiunti e rimossi tramite CiR (Configuration in RUN) ad un sistema master PROFIBUS DP e quali modifiche della configurazione sono consentite?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e la documentazione relativi alla comunicazione IWLAN?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Dove si trovano informazioni sulla riproducibilità di interrupt su ritardo e a tempo per gli IM151-8 e IM154-8?
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Dove si trovano informazioni sulle direttive di configurazione di una stazione ET 200S?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFINET IO-Device?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFIBUS DP-Slave?
TeleService con ET200S (IM151-CPU) e TS Adapter
Per un Motorstarter ET 200S può essere utilizzata una funzione Quickstop?
Parametrizzazione ET 200 S DI 4xNAMUR (6ES7 131-4RD00-0AB0)
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite una termoresistenza Pt100 per il rilevamento della temperatura del giunto freddo
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite il modulo dell'elettronica 2AI TC HF
Come si possono nella HW Config raccogliere gli indirizzi della ET200S IM151-1 HF (Compattazione indirizzi)?
IM 151-7 CPU: trasportare programmi con indirizzi compattati
Come si possono riunire i vari indirizzi dell'ET 200S (compattazione di indirizzi)?
Quali unità dell'ET 200S supportano la funzione Option handling?
Quali condizioni al contorno occorre rispettare nella progettazione di moduli ET200S?
Quali interdipendenze si devono prendere in considerazione tra moduli di periferia e moduli di interfaccia nella progettazione di un ET200S?
Come è possibile utilizzare i moduli pneumatici della ditta Bürkert nel sistema di periferia decentrato ET 200S?
Come si può evitare che il LED di errore sul bus si accenda sullo Interface modul IM 151 nell'impiego del modulo di riserva?
Quali unità dell'ET 200S supportano la funzione Option handling?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
Si fa differenza tra le funzioni Option handling con moduli RESERVE e Option handling senza moduli RESERVE. Nella tabella seguente sono riportate informazioni su quali moduli di interfaccia sono supportati da Option handling con o senza moduli RESERVE.
 
Interface module Option handling con moduli RESERVE Option handling senza moduli RESERVE
IM151-1 STANDARD
6ES7151-1AA03-0AB0
6ES7151-1AA04-0AB0

X1)

-
IM151-1 STANDARD
da 6ES7151-1AA05-0AB0
X1) X2)
IM151-1 FO STANDARD
da 6ES7151-1AB02-0AB0
X1) -
IM151-1 FO STANDARD
da 6ES7151-1AB05-0AB0
X1) X2)
IM151-1 HIGH FEATURE
6ES7151-1BA01-0AB0
X1) -
IM151-1 HIGH FEATURE
da 6ES7151-1BA02-0AB0
X1) X2)
IM151-3 PN STANDARD
da 6ES7151-3AA23-0AB0
X3)4) X4)
IM151-3 PN HIGH FEATURE
da 6ES7151-3BA23-0AB0
X3)4) X4)
IM151-3 PN FO
da 6ES7151-3BB23-0AB0
X3)4) X4)

1) Per la Option handling con moduli RESERVE serve inoltre:

  • un Power Module, che supporti la Option handling:
    • PM-E (DC24-48V/AC24-230V) da ES7138-4CB10-0AB0
    • PM-E (DC24-48V) da 6ES7138-4CA50-0AB0
    • PM-E (DC24V) da 6ES7138-4CA01-0AA0
    • PM-E (DC24V HF) da 6ES7138-4CA60-0AB0
       
  • moduli RESERVE come ricambio per futuri moduli di elettronica:
    • Modulo Reserve da 6ES7138-4AA01-0AA0 (15 mm)
    • Modulo Reserve da 6ES7138-4AA10-0AA0 (30 mm)
       

2) Per la Option handling senza moduli RESERVE serve inoltre:

  • PM-E (DC24-48V/AC24-230V) da ES7138-4CB10-0AB0
  • PM-E (DC24-48V) da 6ES7138-4CA50-0AB0
  • PM-E (DC24V) da 6ES7138-4CA01-0AA0
  • PM-E (DC24V HF) da 6ES7138-4CA60-0AB0

3) Per la Option handling con moduli RESERVE servono moduli RESERVE come ricambio per futuri moduli di elettronica:

  • Modulo Reserve da 6ES7138-4AA01-0AA0 (15 mm)
  • Modulo Reserve da 6ES7138-4AA10-0AA0 (30 mm)

4) Gli IM PROFINET non richiedono alcun Power Module speciale per la Option handling, poiché la parametrizzazione avviene in modo aciclico tramite i record dati.

Avvertenza

  • Con PROFIBUS è importante che entrambi i moduli, Interface e Power Module, supportino la Option handling. Se nella propria configurazione solo uno dei due moduli supporta la funzione, la Option handling non può essere progettata.
  • In PROFINET possono essere combinati entrambi i metodi, Option handling con e senza modulo RESERVE. Inoltre viene supportata la funzione "Retrofitting IO modules at the end of the station".

Altre informazioni
Esempi applicativi sulla Option handling con ET 200 sono riportati nell'articolo con ID 29430270.

Ulteriori informazioni sulla Option handling con e senza modulo RESERVE si trovano

  • nel manuale "Sistema di periferia decentralizzata ET 200S". Questo manuale è disponibile nell’articolo con ID: 1144348,
  • nel manuale per l’unità IM151-1 HF nell’articolo con ID: 25548028,
  • nel manuale per l’unità IM151-1 ST nell’articolo con ID: 25548014,
  • nel manuale per l’unità IM151-3 PN ST nell’articolo con ID: 30598131,
  • nel manuale per l’unità IM151-3 PN HF nell’articolo con ID: 30609285,
  • nel manuale per l’unità IM151-3 PN FO nell’articolo con ID: 36038272

 Articolo con ID:22564754   Data:2012-05-30 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour