|
Avvertenze di configurazione Si fa differenza tra le funzioni Option handling con moduli RESERVE e Option handling senza moduli RESERVE. Nella tabella seguente sono riportate informazioni su quali moduli di interfaccia sono supportati da Option handling con o senza moduli RESERVE.
| Interface module |
Option handling con moduli RESERVE |
Option handling senza moduli RESERVE |
IM151-1 STANDARD
6ES7151-1AA03-0AB0
6ES7151-1AA04-0AB0 |
X1) |
- |
IM151-1 STANDARD
da 6ES7151-1AA05-0AB0 |
X1) |
X2) |
IM151-1 FO STANDARD
da 6ES7151-1AB02-0AB0 |
X1) |
- |
IM151-1 FO STANDARD
da 6ES7151-1AB05-0AB0 |
X1) |
X2) |
IM151-1 HIGH FEATURE
6ES7151-1BA01-0AB0 |
X1) |
- |
IM151-1 HIGH FEATURE
da 6ES7151-1BA02-0AB0 |
X1) |
X2) |
IM151-3 PN STANDARD
da 6ES7151-3AA23-0AB0 |
X3)4) |
X4) |
IM151-3 PN HIGH FEATURE
da 6ES7151-3BA23-0AB0 |
X3)4) |
X4) |
IM151-3 PN FO
da 6ES7151-3BB23-0AB0 |
X3)4) |
X4) |
1) Per la Option handling con moduli RESERVE serve inoltre:
- un Power Module, che supporti la Option handling:
- PM-E (DC24-48V/AC24-230V) da ES7138-4CB10-0AB0
- PM-E (DC24-48V) da 6ES7138-4CA50-0AB0
- PM-E (DC24V) da 6ES7138-4CA01-0AA0
- PM-E (DC24V HF) da 6ES7138-4CA60-0AB0
- moduli RESERVE come ricambio per futuri moduli di elettronica:
- Modulo Reserve da 6ES7138-4AA01-0AA0 (15 mm)
- Modulo Reserve da 6ES7138-4AA10-0AA0 (30 mm)
2) Per la Option handling senza moduli RESERVE serve inoltre:
- PM-E (DC24-48V/AC24-230V) da ES7138-4CB10-0AB0
- PM-E (DC24-48V) da 6ES7138-4CA50-0AB0
- PM-E (DC24V) da 6ES7138-4CA01-0AA0
- PM-E (DC24V HF) da 6ES7138-4CA60-0AB0
3) Per la Option handling con moduli RESERVE servono moduli RESERVE come ricambio per futuri moduli di elettronica:
- Modulo Reserve da 6ES7138-4AA01-0AA0 (15 mm)
- Modulo Reserve da 6ES7138-4AA10-0AA0 (30 mm)
4) Gli IM PROFINET non richiedono alcun Power Module speciale per la Option handling, poiché la parametrizzazione avviene in modo aciclico tramite i record dati.
Avvertenza
- Con PROFIBUS è importante che entrambi i moduli, Interface e Power Module, supportino la Option handling. Se nella propria configurazione solo uno dei due moduli supporta la funzione, la Option handling non può essere progettata.
- In PROFINET possono essere combinati entrambi i metodi, Option handling con e senza modulo RESERVE. Inoltre viene supportata la funzione "Retrofitting IO modules at the end of the station".
Altre informazioni Esempi applicativi sulla Option handling con ET 200 sono riportati nell'articolo con ID 29430270.
Ulteriori informazioni sulla Option handling con e senza modulo RESERVE si trovano
- nel manuale "Sistema di periferia decentralizzata ET 200S". Questo manuale è disponibile nell’articolo con ID: 1144348,
- nel manuale per l’unità IM151-1 HF nell’articolo con ID: 25548028,
- nel manuale per l’unità IM151-1 ST nell’articolo con ID: 25548014,
- nel manuale per l’unità IM151-3 PN ST nell’articolo con ID: 30598131,
- nel manuale per l’unità IM151-3 PN HF nell’articolo con ID: 30609285,
- nel manuale per l’unità IM151-3 PN FO nell’articolo con ID: 36038272
|