Information de configuration: Un transfert de données (Image-Update, Download Projet et Backup/Restore) entre un PC de configuration und un Micro-Panel e seulement possible par un câble PC/PPI.
Il existe les câbles PC/PPI suivants:
- USB/PPI Câble multi-maîtres
- RS232/PPI Câble multi-maîtres
Câble multi-maîtres USB/PPI Le câble multi-maîtres USB/PPI est libéré à partir de la version E-Stand 05 et WinCC flexible 2005 SP1. Faites attention car tous lesMicro-panels ne supportent pas un transfert de données par le câble multi-maîtres USB/PPI . Vous trouverez des informations sur les câbles utilisables avec chacun des Panel dans les manuels respectifs ou dans la contribution ID 19109408.
Câble multi-maîtres RS232/PPI
Tous les câbles multi-maîtres RS232/PPI (les anciens aussi) peuvent être utilisés, qui réalisent une conversion de RS232 en RS485.
L'image montre la liaison de pupitres opérateurs et du PC de configuration.
  Image 01
Lors de l'utilisation de câbles multi-maîtres RS232/PPI (référence : 6ES7901-3CB30-0XA0) il faut faire aussi attention à ce que les 5 commutateurs DIP soient positionnés sur 0. Tous les autres commutateurs DIP ne sont pas importants pour le transfert de projet sur un Panel.
Le graphique présente les commutateurs DIP du câble multi-maîtres RS232/PPI.
  Image 02
Note: Les câbles multi-maîtres RS232/PPI avec les références 6ES7901-3BF21-0XA0 et 6ES7901-3BF20-0XA0 peuvent être aussi utilisés.
Liens sur d'autres thèmes Vous trouverez des informations complémentaires sur ces thèmes dans les contributions suivantes:
| Nr. |
Thema |
Contribution -ID |
| 1. |
Manuel (OP73micro & TP177micro)
Chapitre - Actualisation du système d'exploitation |
Contribution -ID: 21086325 |
| 2. |
Réglages du câble PC/PPI |
Contribution -ID: 16810372
Contribution -ID: 16532946 |
| 3. |
Mise à jour des systèmes d'exploitation sous ProTool, ProTool/Pro et WinCC flexible |
Contribution -ID: 19701610 |
| 4. |
Quelles possibilités de transfert de données existe-t-il sur les différents pupitres ? |
Contribution -ID: 19109408 |
Mots-clefs: Transfert de projet, transfert, chargement de projet
|