|
Descrizione dell'errore
Con il seguente procedimento una CPU SIMATIC S7-300 non va più nel tipo di funzionamento RUN.
|
N. |
Passo |
|
1 |
- La stazione SIMATIC è stata ampliata fisicamente con una unità CP opp. FM
opp.
- È stato importato un nuovo file GSD per uno slave DP.
|
|
2 |
In STEP7 la HW Config è stata adattata in corrispondenza della nuova unità. |
|
3 |
Nello stato di STOP della CPU i dati di sistema modificati sono stati caricati nella CPU. |
|
4 |
La CPU è stata portata nel tipo di funzionamento RUN. |
|
5 |
Risultato
La CPU però rimane nello stato di STOP e segnala il proprio comportamento tramite...
1. l'accensione delle LED rosso SF (errore cumulativo)
2. con le seguenti voci nel buffer di diagnostica:
Evento con ID 16# 49A0
STOP a causa di errore di parametrizzazione opp. differenza non ammessa tra la configurazione prevista e quella attuale: avviamento bloccato.
Evento con ID 16# 5962
errore di parametrizzazione con blocco all'avviamento con tipo di errore dei parametri di bus K /partyline: bus periferia non OK,
cioè una unità all'interno del tempo di sorveglianza unità non porta alcun codice di tipo. |
Da questo comportamento sono interessate le seguenti CPU standard.
|
CPU |
Versione FW |
N. di ordinazione |
|
CPU standard |
|
CPU 315-2 PN/DP |
< V 2.3.4 |
6ES7 315-2EG10-0AB0 |
|
CPU 317-2 DP |
< V 2.1.10 |
6ES7 317-2AJ10-0AB0 |
|
CPU 317-2 PN/DP |
< V 2.3.4 |
6ES7 317-2EJ10-0AB0 |
|
CPU Tecnologia |
|
CPU 315T-2 DP |
≤ V 2.4.1 1) |
6ES7315-6TG10-0AB0 |
|
CPU 317T-2 DP |
≤ V 2.4.1 1) |
6ES7317-6TJ10-0AB0 |
|
CPU fail safe |
|
CPU 315F-2 PN/DP |
< V2.3.4 |
6ES7315-2FH10-0AB0 |
|
CPU 317F-2 DP |
< V2.1.10 |
6ES7 317-6FF00-0AB0 |
|
CPU 317F-2 PN/DP |
< V2.3.4 |
6ES7317-2FJ10-0AB0 |
1) L'eliminazione avverrà probabilmente con la prossima versione del FW.
Il problema compare con tutti i partecipanti al bus, cioè p. es. CP Ethernet e PROFIBUS opp. i moduli funzionali FM353, FM354, FM355 S/C e FM357(-2).
Motivo
La configurazione del bus K delle CPU citate viene analizzata solo con Rete OFF/ON e Cancellazione totale. Con il solo caricamento dei dati di sistema nella stazione questa analisi non ha luogo. Unità progettate che utilizzino il bus K non sono quindi raggiungibili dalla CPU.
Rimedio
· Rete OFF/ON
· Cancellazione totale (i dati di sistema vengono caricati dalla MMC nella RAM)
· Caricare sulla MMC (micro memory card) la progettazione offline (p. es. tramite PG) e poi utilizzare la memoria nella CPU
Rimedi (dopo l'import di un file GSD)
- Aprire la HW Config
- Premere i tasti <Ctrl> + <Alt> + <F11> (avvia una riorganizzazione degli indirizzi)
- Memorizzare, compilare e caricare la HW Config
Avvertenza
La combinazione di tasti <Ctrl> + <Alt> + <F11> può essere utilizzata anche con la segnalazione di errore: 256:31 (ne un oggetto corrispondente trovato).
Ricerca Configurazione hardware
|