visualizza l'elenco degli articoli
ET 200S (unità standard) -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI 3964/ASCII (6ES7138-4DF01-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI MODBUS/USS (6ES7138-4DF11-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
Quali slave DP possono essere aggiunti e rimossi tramite CiR (Configuration in RUN) ad un sistema master PROFIBUS DP e quali modifiche della configurazione sono consentite?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e la documentazione relativi alla comunicazione IWLAN?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Dove si trovano informazioni sulla riproducibilità di interrupt su ritardo e a tempo per gli IM151-8 e IM154-8?
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Dove si trovano informazioni sulle direttive di configurazione di una stazione ET 200S?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFINET IO-Device?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFIBUS DP-Slave?
TeleService con ET200S (IM151-CPU) e TS Adapter
Per un Motorstarter ET 200S può essere utilizzata una funzione Quickstop?
Parametrizzazione ET 200 S DI 4xNAMUR (6ES7 131-4RD00-0AB0)
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite una termoresistenza Pt100 per il rilevamento della temperatura del giunto freddo
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite il modulo dell'elettronica 2AI TC HF
Come si possono nella HW Config raccogliere gli indirizzi della ET200S IM151-1 HF (Compattazione indirizzi)?
IM 151-7 CPU: trasportare programmi con indirizzi compattati
Come si possono riunire i vari indirizzi dell'ET 200S (compattazione di indirizzi)?
Quali unità dell'ET 200S supportano la funzione Option handling?
Quali condizioni al contorno occorre rispettare nella progettazione di moduli ET200S?
Quali interdipendenze si devono prendere in considerazione tra moduli di periferia e moduli di interfaccia nella progettazione di un ET200S?
Come è possibile utilizzare i moduli pneumatici della ditta Bürkert nel sistema di periferia decentrato ET 200S?
Come si può evitare che il LED di errore sul bus si accenda sullo Interface modul IM 151 nell'impiego del modulo di riserva?
Quali interdipendenze si devono prendere in considerazione tra moduli di periferia e moduli di interfaccia nella progettazione di un ET200S?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
Se si utilizza un modulo di I/O High Feature, non si deve tassativamente inserire un modulo di interfaccia High Feature. Di principio si possono impiegare moduli ET200S indipendentemente dalla variante utilizzata del modulo di interfaccia.
Le occupazioni dei moduli nei file GSD e nel catalogo hardware S7 sono in questo caso identiche.

Nel sistema di periferia decentralizzata ci sono quattro varianti dei moduli di interfaccia IM, che sono liberamente combinabili con i moduli di elettronica attuali.
 

Interfacemodul

Manuale

IM 151-1 BASIC

25548007

IM 151-1 STANDARD (IM 151-1 ST)

25548014

IM 151-1 Fiber Optic (IM 151-1 FO)

25548021

IM 151-1 High Feature (IM 151-1 HF)

25548028

IM 151-3 PN STANDARD (IM 151-3 PN ST)

25383650

IM 151-3 PN Fiber Optic (IM 151-3 PN FO)

25388610
30598131

IM 151-3 PN High Feature (IM 151-3 PN HF)

25385632
30609285

IM 151-7 CPU

12714722

IM 151-8 CPU

29738847

Nell’articolo con ID: 21406019 si trovano i limiti di configurazione nella progettazione di moduli ET200S.

Avvertenza
Alcuni moduli dell'elettronica non possono oppurepossono essere impiegati con i moduli di interfaccia sopra citati solo a partire da una determinata versione. Una lista di questi moduli dell'elettronica si trovano nel manuale del singolo modulo di interfaccia.

Inoltre ci sono moduli di periferia che possono essere impiegati solo dietro determinati moduli di interfaccia.

IM 151-1

 

IM 151-1 BASIC

IM 151-1 ST

IM 151-1 FO

IM 151-1 HF

Modulo Master DP

-

-

-

-

Modulo riserva

x

x1)

x

x

Moduli F 2)

-

-

-

x

IM 151-3

 

IM 151-3 PN

IM 151-3 PN FO

IM 151-3 PN HF

Modulo Master DP

-

-

-

Modulo riserva

x

x

x

Moduli F 2)

-

-

x

IM 151-7 / IM 151-8 CPU

 

IM 151-7 CPU

IM 151-7F CPU

IM 151-8 CPU

IM 151-8F CPU

Modulo Master DP

x3)

x4)

x

x

Modulo riserva

x

x

x

x

Moduli F 2)

-

x

-

x

 

1)

Il modulo riserva può essere impiegato con la IM 151-1 ST dal Listino N. 6ES7 151-1AA03-0AB0 come l'handling delle opzioni (vedi l'articolo con ID: 21407118).
Il modulo riserva non è impiegato con la seguente IM 151-1 ST: 6ES7 151-1AA00-0AB0.

2)

Ulteriori informazioni relative all'impiego di unità F si trovano nel manuale "Sistema di periferia decentralizzata ET 200S Moduli fail safe" nell’articolo con ID 12490437

3)

dal N. di ordinazione: 6ES7151-7AA10-0AB0 FW 2.1

4)

dal N. di ordinazione: 6ES7151-7FA01-0AB0

Avvertenza
Per la configurazione della propria stazione ET200S utilizzare il Configuratore SIMATIC ET 200. Questo tool software guida in modo tranquillo e confortevole alla configurazione di una stazione ET200S ed è di supporto nella scelta dei diversi componenti così come degli accessori adatti. Il Configuratore SIMATIC ET200 così come la corrispondente documentazione si trovano nell’articolo con ID: 22614936.

 Articolo con ID:22407397   Data:2008-11-16 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour