afficher la liste des articles
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
A quoi faut-il veiller lors de la configuration de liaisons S7 ISO-on-TCP haute disponibilité ?
Comment configurer une liaison de transport ISO pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Comment configurer une liaison UDP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Comment configurer une liaison de transport ISO-on-TCP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication en IWLAN sur le Collection SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Comment les données sont elles émises / reçues depuis le CP Industrial Ethernet d'un S7-300 ou d'un S7-400 vers / en provenance de plusieurs partenaires, avec le protocole UDP ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configure-t-on une liaison S7 pour réaliser une communication de données sous Industrial Ethernet entre un S7-200 et un S7-300 / S7-400 ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Quelles sont les limitations sur les CP Industrial Ethernet lorsque l'on utilise en parallèle les services de communication ISO-on-TCP via la communication ouverte sur TCP/IP et l'interface SEND/RECEIVE ?
Procédé et signification des liaisons multicast sur les coupleurs Ethernet Industriel
Comment créer une liaison transport ISO entre un SIMATIC S7 (CP343-1) et un SIMATIC 505 (CP1434) via INDUSTRIEL ETHERNET ?
Comment configurer les services WRITE et FETCH par Industrial Ethernet (Liaisons de transport ISO, liaisons ISO-on-TCP) pour les S7-300/400 avec un CP 343-1 ou CP 443-1 Industrial Ethernet ?
Mise en service d'une liaison transport ISO via Ethernet industriel entre un SIMATIC S5 et un SIMATIC S7
Que faut-il prendre en compte lors du paramétrage d'une liaison S7 non spécifiée, pour échanger des données entre S7-400 et S7-300 ?
Configuration d'une liaison TCP via Ethernet (TCP natif) entre un SIMATIC S7 et un PC avec l'interface socket
Comment configure-t-on une liaison TCP pour une communication de données entre S7-300 / S7-400 équipés de coupleurs CP Industrial Ethernet ?
Comment configure-t-on une liaison TCP pour une communication de données entre S7-300 / S7-400 équipés de coupleurs CP Industrial Ethernet ?
Nº de référence:

Instructions
Vous pouvez utiliser la communication ouverte par le biais d'une liaison TCP pour réaliser l'échange de données entre S7-300 et/ou S7 400 équipés de coupleurs CP Industrial Ethernet.

Vous trouverez ci-dessous un document décrivant les différentes étapes pour configurer une liaison TCP puis émettre et recevoir des données entre des S7 300/400 équipés de coupleurs de communication CP Industrial Ethernet.

TCP_Connection_en.pdf ( 2169 KB )

Les blocs de communication ci-dessous sont à appeler dans le programme utilisateur de la CPU. Ils permettent d'émettre et de recevoir des données à l'aide de liaisons TCP :

  • FC5 "AG_SEND" et FC6 "AG_RECV" pour l'automate S7-300
  • FC50 "AG_LSEND" et FC60 "AG_LRECV" pour l'automate S7-400

Vous trouverez dans les FAQ Nr 17853532 et 18513371 des programmes exemples et les instructions qui permettent de mettre en œuvre ces blocs fonctions de communication pour les S7-300 et S7-400.

Notes
Vous trouverez d'autres informations à propos de la communication avec les S7-300 et S7-400 sous Industrial Ethernet dans les FAQ Nr: suivants :
 
FAQ Nr: Description
26171811 Quels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole TCP ?
47885440 Comment configure-t-on une liaison ISO-on-TCP pour une communication de données  entre S7-300 / S7-400  équipés de coupleurs CP Industrial Ethernet ?
47885893 Comment configure-t-on une liaison UDP pour une communication de données  entre S7-300 / S7-400  équipés de coupleurs CP Industrial Ethernet ?
47885244 Comment configure-t-on une liaison transport ISO pour une communication de données  entre S7-300 / S7-400  équipés de coupleurs CP Industrial Ethernet ?
29737950 Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour utiliser le protocole TCP pour l'échange de données par l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ou d'un CP443-1 Advanced ?
30564821 Fonctions (FC) et blocs fonctionnels (FB) pour les CP S7 SIMATIC NET Manuel de programmation

 ID contribution:22385024   Date:2011-02-23