visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet S5 CPs -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione di connessioni
 
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma e documentazione relativi alla comunicazione di unità SIMATIC S5 con unità SIMATIC S5, S7 opp. PC?
Come si crea una connessione Fetch/Write (comunicazione compatibile S5) verso SIMATIC S5 per il SIMATIC NET OPC Server tramite Ethernet con il CD SIMATIC NET 07/2001 o successivo?
Come si configura una connessione Ethernet per lo scambio di dati fra un SIMATIC 505 con CP1434 TCP ed un SIMATIC 505 OPC-Server?
Progettazione e messa in servizio di un collegamento di trasporto ISO tramite Industrial Ethernet tra il SIMATIC S5 e il SIMATIC S7
Progettazione di una connessione di trasporto (CP1430 TF/TCP) per trasmissione e ricezione contemporanee
Impostazione del numero di porta per il CP1430 TCP con TCP-native
Come si realizza una connessione ISO tra un SIMATIC 505 (CP1434) ed un SIMATIC S7 (CP343-1) tramite INDUSTRIAL ETHERNET?
Come si progetta una connessione TCP lato S5 (CP 1430 TCP)?
A cosa occorre fare attenzione nella progettazione di una connessione TCP?
Come si realizza una connessione ISO tra un SIMATIC 505 (CP1434) ed un SIMATIC S7 (CP343-1) tramite INDUSTRIAL ETHERNET?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
Questo articolo descrive la configurazione di una connessione ISO lato SIMATIC S7 così come la configurazione della corrispondente connessione lato SIMATIC 505. In questo articolo vengono create due connessioni specificate. Una per la ricezione ed un'altra per la trasmissione.
Il 505 inizializza la trasmissione dei dati verso S7.
 

N.

Modo di procedere

1

Per prima cosa occorre inserire nel SIMATIC Manager il SIMATIC S7 ed il SIMATIC 505 come stazioni.
Creare un progetto STEP7 con una S7 Station.

2

Per il 505 inserire un SIMATIC S5 nel progetto STEP7.
In questo esempio la SIMATIC S5 Station è stata chiamata "TI". Si sarebbe potuto assegnare un nome qualsiasi.

( 18 KB )
Figura 01

3

Configurare poi nella S7 Station un CP 343-1 (p. es. Listino N.: 6GK7 343-1EX11-0XE0) nella Configurazione hardware STEP7. Fare doppio clic nel rack sul CP, per aprirne il dialogo delle proprietà. Impostare l'indirizzo MAC del CP.

( 67 KB )
Figura 02

4

Per questo scegliere il pulsante "Proprietà" e nel successivo dialogo impostare un indirizzo MAC univoco per il CP.

5

Sotto Subrete connettere il CP con Ethernet.

6

Chiudere i dialoghi con OK. Memorizzare e compilare la HW Config.

7

Scegliere "Strumenti > Configura rete", per aprire NetPro. In NetPro collegare la TI Station con Ethernet.

( 8 KB )
Figura 03

8

Fare clic sulla TI Station, andare sulle "Proprietà dell'interfaccia" e definire l'indirizzo MAC per il CP Ethernet.

( 66 KB )
Figura 04

Progettazione della connessione verso SIMATIC S7
 

N.

Modo di procedere

1

Selezionare la CPU nella S7 Station ed introdurre una connessione di trasporto ISO tramite "Digita nuova connessione".

2

Come "Partner di connessione" scegliere "TI" e come tipo indicare "Connessione di trasporto ISO". Confermare le impostazioni con OK.

3

Si apre il dialogo delle Proprietà della connessione di trasporto ISO.

4

Nel registro "Generale" deve essere disattivata "Stesura di connessione attiva".

( 19 KB )
Figura 05

5

Andare sul registro "Opzioni". Scegliere la modalità "WRITE passiv".

( 11 KB )
Figura 06

6

Indicare nel registro "Indirizzi" l'indirizzo MAC e le impostazioni TSAP del partner.

( 15 KB )
Figura 07

7

Chiudere il dialogo con OK.

8

Indicare una seconda connessione di trasporto ISO.

( 16 KB )
Figura 08

9

Per questa connessione andare sul registro "Opzione" e scegliere la modalità "Fetch passiv".

( 11 KB )
Figura 09

10

Nel registro "Indirizzi" digitare l'indirizzo MAC e le impostazioni TSAP del partner. Servono gli stessi valori TSAP che sono stati definiti anche per il CP 505 (con il configuratore H1).

( 15 KB )
Figura 10

11

Chiudere il dialogo con OK.
La configurazione della connessione ora è pronta. Memorizzare le connessioni e caricare la configurazione nella CPU .

In questo caso non è necessario alcun programma STEP7 nell'S7. Qui il 505 ha un ruolo attivo.

Configurazione della relazione di comunicazione ISO nel SIMATIC 505
 

N.

Modo di procedere

1

Definire le proprietà e l'indirizzo MAC dell'unità CP1434. Il CP1434 deve essere configurato con 4WX, 4WY e "YES" per l'opzione "special function". Per questa FAQ gli indirizzi di I/O cominciano con 945. Ecco la descrizione delle variabili di comunicazione.

( 13 KB )
Figura 11

2

Per introdurre l'indirizzo MAC del CP, avviare il software "H1 Configurator". Digitare l'indirizzo nel campo "Local Ethernet Address".

( 7 KB )
Figura 12

Configurazione di un job READ tra il SIMATIC 505 ed il SIMATIC S7.

Per questo tipo di job vengono configurati nell'unità CP 1434 l'indirizzo sorgente e l'indirizzo di destinazione. Il 505 in caso di necessità legge i dati dall'S7.
 

N.

Modo di procedere

1

Dichiarare un "Peer Service".

( 12 KB )
Figura 13

2

Definire un "Job"

( 10 KB )
Figura 14

3

Creare nel 505 un programma per leggere 10 parole dall'S7.

( 1 KB )
Figura 15

Configurazione di un job WRITE tra il SIMATIC 505 ed il SIMATIC S7.

L'indirizzo di trasmissione e l'indirizzo di ricezione sono configurati nel CP1434. La scrittura dei dati sull'S7 viene inizializzata dal 505.
 

N.

Modo di procedere

1

Dichiarare un "Peer Service".

( 12 KB )
Figura 16

2

Definire un "Job"

( 10 KB )
Figura 17

3

Predisporre nel 505 il seguente programma per scrivere 10 parole nell'S7:

( 1 KB )
Figura 18

Ricerca
2XV9450-1AU03

 Articolo con ID:22299235   Data:2006-04-17 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour