visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Quali Industrial Ethernet CP supportano l'opzione 12 DHCP (Host Name) e come viene progettata l'opzione 12 DHCP?
Come viene disattivata la funzione "Link Layer Discovery Protocol" sulle porte di un CP IE di S7-300 opp. S7-400?
Dove si trovano sul CP Quickstart SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite gateway e componenti di rete e sulla sicurezza nelle reti?
A cosa occorre fare attenzione se un CP443-1EX20 V2.0 viene fatto funzionare su una CPU V5.1?
Modifica dei dati di progettazione relativi agli utenti per CP 343-1 IT e CP 443-1 IT
Caricamento della progettazione tramite LAN in un CP IE nello stato di funzionamento "STOP"
Messa in servizio di sistemi di automazione tramite Industrial Ethernet senza previa assegnazione dell'indirizzo del nodo via MPI
Connessione di diagnostica tramite protocollo TCP/IP rifiutata dopo la modifica dell'indirizzo MAC
Creazione di una connessione on-line tramite i diversi accessi Ethernet su una CPU S7-300/S7-400
A cosa occorre fare attenzione nella formattazione del File system con il CP Industrial Ethernet S7-300 e S7-400?
A cosa occorre fare attenzione nella sostituzione del CP443-1EX11 con un CP443-1EX20?
Significato dell'opzione di progettazione "Attiva server web" con il CP443-1 EX20?
Perché con il CP443-1 Advanced nella diagnostica NCM S7 nel testo di informazione C-PLUG viene visualizzata una versione firmware diversa da quella dell'unità?
Quali possibilità ci sono di assegnare al PROFINET IO Controller un nuovo indirizzo IP?
Come si può configurare per l'esecuzione un CP S7?
Come è possibile disattivare le funzioni di Routing S7?
Quale identificativo del produttore, ossia OUI (Organizationally Unique Identifier) utilizza SIEMENS AG per gli indirizzi MAC degli apparecchi collegabili in rete?
Come è possibile proteggere l'accesso ad un controllore S7 tramite Ethernet?
Perché nel Catalogo hardware mancano in parte le denominazioni delle versioni più recenti delle unità SIMATIC NET?
Perché il CP Ethernet del SIMATIC S7-300 non permette di operare con le connessioni di comunicazione S7 indicate?
Come funziona il multiplexing delle connessioni e come lo si configura nei CP Ethernet del SIMATIC S7-300?
Come funziona il multiplexing delle connessioni e come lo si configura nei CP Ethernet del SIMATIC S7-300?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Multiplexing delle connessioni significa che tutte le connessioni S7 che arrivano al CP vengono fatte commutare su una connessione che infine porta alla CPU. Questo significa che il CP occupa sempre una risorsa di connessione nella CPU. Non è importante se è già stata progettata oppure no una connessione S7. Tutte le ulteriori connessioni bilaterali S7 che vengano progettate non occupano alcuna ulteriore risorsa di connessione nella CPU. Una ulteriore caratteristica è che con ogni connessione progettata si riduce la performance della comunicazione. Il vantaggio è che in questo modo si possono progettare più connessioni che non senza multiplexing.

Nella Figura 01 si vede che sono state progettate in totale sette connessioni, ma vengono occupate solo due risorse di connessione nella CPU.


Figura 01

Quali CP Ethernet del SIMATIC S7-300 supportano il multiplexing delle connessioni è elencato nella tabella seguente.
 

Nome

N. di ordinazione

CP343-1

6ES7 343-1EX11-0XE0

CP343-1

6ES7 343-1EX20-0XE0

CP343-1

6ES7 343-1EX21-0XE0

CP343-1 IT

6ES7 343-1GX11-0XE0

CP343-1 IT

6ES7 343-1GX20-0XE0

Istruzioni
Per attivare il multiplexing delle connessioni nel CP, procedere nel modo seguente.
 

N.

Modo di procedere

1

Aprire le proprietà oggetto del CP nella Configurazione hardware.

2

Passare nella scheda "Opzioni".

3

Scegliere il punto "CPU Occupa risorse di connessione".


Figura 02

4

Memorizzare e caricare le impostazioni nel controllore.

Avvertenza
Fare attenzione ai seguenti punti:

  • il multiplexing delle connessioni funziona solo con connessioni S7 bilaterali completamente specificate
  • non appena il multiplexing delle connessioni viene attivato, viene anche occupata una risorsa di connessione nella CPU, anche se non è stata progettata alcuna connessione.
  • per ogni connessione S7 unilaterale viene occupata una propria risorsa di connessione nella CPU
  • nel dialogo delle proprietà della CPU (scheda "Comunicazione") vengono visualizzate solo le connessioni S7 unilaterali completamente specificate. La connessione di multiplex e le connessioni non specificate non vengono visualizzate, però di esse viene tenuto conto nel conteggio. Se si attivano servizi di comunicazione (la connessione viene stesa), le risorse di connessione della CPU vengono occupate per la sequenza temporale della attivazione.

Esempio
Si dispone di una CPU che supporta max. 6 connessioni. Dedotte le connessioni per la comunicazione PG/OP restano ancora quattro connessioni per la comunicazione S7 (il valore per la comunicazione di base S7 è stato impostato su 0).


Figura 03 

Si progetta una o più connessioni S7 bilaterali verso altri apparecchi. Queste connessioni girano tramite il multiplexing, cioè nella CPU viene occupata una sola risorsa di connessione. Questo però non viene visualizzato nelle proprietà.


Figura 04 

Da un altro apparecchio (p. es. server OPC) si vogliono stendere ora 4 connessioni verso la CPU. Ognuna delle connessioni viene progettata unilateralmente e quindi ciascuna necessita di una propria risorsa di connessione nella CPU. Ora nelle proprietà della CPU si vedono le 4 connessioni progettate. Non è possibile creare ulteriori connessioni. È inoltre possibile creare alcune ulteriori connessioni non specificate, che anch’esse non vengono visualizzate. Non si ottiene alcun avvertimento da NetPro.

Se p. es. tramite lo OPC Scout si effettua il teste delle connessioni, si rileva che una delle quattro connessioni dal server OPC non può essere stesa.


Figura 05 

La causa di questo è che una risorsa di connessione è già occupata dal multiplexing e quindi sono possibili solo 3 ulteriori connessioni S7.


 Articolo con ID:22276762   Data:2006-04-21 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour