visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Sincronizzazione dell'ora
Sincronizzazione dell'ora nelle CPU
Dove si trovano informazioni sul sistema Siclock?
Quali unità SIMATIC S7-300/S7-400 supportano il telegramma dell'ora NTP per la sincronizzazione del tempo di sistema e come si attiva questo tipo di sincronizzazione dell'ora?
Come si può calcolare in una CPU S7-300/400 il tempo locale attuale (ora legale opp. ora solare) ed utilizzarlo come tempo di sistema su un Panel?
Come si configura un PC come server NTP?
Perché lo standard IEEE 1588 non può essere utilizzato per la sincronizzazione di controllori SIMATIC?
Perché lo standard IEEE 1588 non può essere utilizzato per la sincronizzazione di controllori SIMATIC?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Lostandard IEEE 1588 ha il titolo »Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems«, e più brevemente Precision Time Protocol (PTP). Esso definisce un metodo e un procedimento per sincronizzare molti orologi real time distribuiti nello spazio, orologi che sono collegati tra loro tramite una rete con trasferimento a pacchetti. PTP è adatto per l'impiego tramite Ethernet, ma non è limitato a questo. Di principio può essere utilizzato ogni altro protocollo a pacchetti che supporti indirizzi multicast. Il concetto isola lo strato CSMA/CD dagli strati applicativi superiori. Nella pratica diventa così possibile disaccoppiare il controllore di un processo dal protocollo di trasferimento dati.

Questo funzione però non viene supportato dai controllori SIMATIC opp. dai CP343-1/CP443-1. 

 Articolo con ID:22144689   Data:2006-03-06 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour