afficher la liste des articles
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Montage et paramétrage du matériel -- Synchronisation horloge
Comment configurer le SIMATIC S7-300 en tant que maître ou esclave d'horloge pour la synchronisation de l'heure via Industrial Ethernet avec la méthode SIMATIC ?
Comment configure-t-on la synchronisation de l'horloge ?
Qui peut vous renseigner sur les systèmes Siclock ?
Quels sont les modules SIMATIC S7-300/S7-400 qui supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge NTP et comment activer ce type de synchronisation d'horloge ?
Comment calculer l'heure locale ( heure d'été/hiver ) dans une CPU S7-300/400 et l'utiliser comme heure système sur un pupitre ?
Comment configurer le SIMATIC S7-400 en tant que maître ou esclave d'horloge pour la synchronisation de l'heure via Industrial Ethernet avec la méthode SIMATIC ?
Comment configurer un PC en tant que Serveur NTP ?
Pourquoi ne peut-on pas utiliser le standard IEEE 1588 pour la Synchronisation d'horloge des appareils SIMATIC ?
Pourquoi ne peut-on pas utiliser le standard IEEE 1588 pour la Synchronisation d'horloge des appareils SIMATIC ?
Nº de référence:

Description :
Le standard IEEE-1588 signifie "Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems", en version plus courte "Protocole Time Precision " (PTP). Il définit une méthode et une procédure pour synchroniser les horloges de systèmes multiples distribuées et qui sont raccordés sur un réseau a travers des sous-réseaux . PTP est destiné pour implémenter via Ethernet , mais par seulement limité à çà . En principe d'autres protocoles de relayage de paquet qui supportent les adresses Multicast , peuvent être utilisés .Ce concept isole la couche transport du protocole CSMA/CD de la couche supplémentaire appelée couche Application . Dans la pratique la commande process peut être détachée de la partie protocole de transfert de données .

Cependant , cette Fonction n'est pas supporté par les coupleurs de communications SIMATIC comme par exemple les  CP343-1/CP443-1 .


 ID contribution:22144689   Date:2005-11-16