afficher la liste des articles
Disponibilité du SIMATIC PCS 7 BOX basé sur le SIMATIC Box PC 627
Nº de référence:
Sommaire Document Internet


Le SIMATIC PCS 7 Box est un produit d'entrée de gamme au prix particulièrement compétitif qui combine les fonctions de contrôle, de conduite et de développement du SIMATIC PCS 7 au sein d'un PC compact. En liaison avec les E/S décentralisées sur Profibus, le SIMATIC PCS 7 Box forme un système de contrôle des procédés SIMATIC PCS 7 complet. La version précédente, basée sur le SIMATIC Box 620, est à présent remplacée, à prix constant, par le SIMATIC Box PC 627 plus performant.



Document Internet Sommaire


1 Description produit 

1.1 Positionnement marché / Domaine d’application

Le SIMATIC PCS 7 BOX peut être utilisé pour l'automatisation de petites applications en production, de modules package procédé, d'équipements de laboratoire mais aussi de formation. Le SIMATIC PCS 7 BOX est membre à part entière de la gamme SIMATIC PCS 7 dont il utilise les logiciels standard. Il est évolutif et extensible sans perte de compatibilité. Sa limite quantitative est fixée à 2000 PO/64K tags.

SIMATIC PCS 7 BOX est exploitable en tant que système autonome ou intégré sur une ligne de production. Un système basé sur le SIMATIC PCS 7 BOX peut être étendu à tout instant par l'adjonction d'autres composants matériels et logiciels du SIMATIC PCS 7. Le SIMATIC PCS 7 BOX peut être intégré dans une architecture SIMATIC PCS 7 existante sans le moindre risque, ni travail supplémentaire. 

Mise en oeuvre avec SIMATIC BATCH

A partir de la version 6.1 du SIMATIC PCS 7, le SIMATIC PCS 7 BOX peut être utilisé conjointement avec SIMATIC BATCH pour l'automatisation de procédés de production par lot. Dans ce cas, la limite quantitative du SIMATIC BATCH est fixée à 150 objets de procédé batch (instances d’installations partielles et de dispositifs techniques).

Outre le progiciel du serveur de base SIMATIC BATCH pour 150 Batch PO, les progiciels optionnels SIMATIC BATCH suivants peuvent être installés sur le SIMATIC PCS 7 BOX :    

  • Batch Control Center
  • Système de recettes
  • Planification des lots
  • Recettes hiérarchisées
  • Bibliothèque de ROP (recipe operation procedure)
  • Séparation des recettes en procédure et formule

Mise en oeuvre avec l'Asset Management

La version du SIMATIC PCS 7 BOX intégrant le développement, complémentée des licences pour SIMATIC PDM et SIMATIC PCS 7 Asset Management, convient également à l’exploitation comme station de maintenance (Cf. catalogue "ST PCS 7", chapitre "Asset Management").  

 1.2 Caractéristiques du produit

Le SIMATIC PCS 7 BOX est entièrement compatible avec le SIMATIC PCS 7. Le nouveau modèle présenté est basé sur le SIMATIC Box PC 627 incluant le contrôleur WinAC Slot 416 V3 ainsi que le logiciel système standard du SIMATIC PCS 7 V6.1. Tout comme son prédécesseur, il est parfaitement intégré dans l'environnement de développement de SIMATIC PCS 7 ainsi que dans les assistants de création de projet.

Le WinAC Slot 416, contrôleur matériel, exécute en toute autonomie la tâche d'automatisme, indépendamment du PC industriel et de son système d'exploitation Windows. L'alimentation du contrôleur est assurée par une carte additionnelle dédiée. Les défauts logiciels affectant le PC n'ont aucune incidence sur le contrôleur matériel. De même, un défaut de l'alimentation du PC ou une réinitialisation complète de celui-ci n'affectent en rien l'exécution du programme dans le contrôleur.

Le SIMATIC PCS 7 BOX est configurable à partir du logiciel de développement intégré, ou depuis un poste de développement centralisé. Les modifications apportées à la partie interface homme machine (OS - poste opérateur) peuvent être chargées en ligne, sans interruption de la fonction de conduite, aussi bien en configuration intégrée qu'en configuration centralisée. 

SIMATIC PCS 7 BOX prend en charge les châssis d'entrées / sorties décentralisées de la famille ET 200 disposant d'une gamme étendue de modules d'adaptation de signaux et fonctionnels économiques, la connexion aux appareils de terrain/ instruments intelligents est assurée par PROFIBUS PA. La connexion aux interfaces avec le procédé est assurée par les deux ports PROFIBUS DP intégrés de la carte contrôleur. Le SIMATIC PDM ne pouvant accéder aux appareils de terrain du réseau PROFIBUS DP que via le processeur de communication intégré CP 5611, il est indispensable, en cas d’utilisation du SIMATIC PDM, d’établir un lien supplémentaire entre le port DP et le CP 5611. Un connecteur spécial prévu à cet effet fait partie de la livraison du SIMATIC PCS 7 BOX.

La version actuelle du contrôleur WinAC Slot 416 ne dispose pas de la fonction modification de la configuration matérielle en ligne (CiR). Cette fonctionnalité sera disponible sur les prochaines versions des modules WinAC Slot.

Intégré dans une architecture conventionnelle avec d'autres composants SIMATIC PCS 7 tels que les AS (contrôleurs) , OS (Postes opérateur), ES (Postes de développement) ou BATCH aussi bien que des applications MES, les communications réseaux sont réalisées avec les interfaces Ethernet intégrées du SIMATIC PCS 7 BOX.

Le SIMATIC PCS 7 BOX est proposé sous deux versions: 

Un système completpré installé incluantles fonctionnalités AS, ES et OS du SIMATIC PCS 7 pour jusqu'à 250 objets de procédé (PO) / 8K OS tags

Un système d'exécution pré installé incluant les fonctionnalités AS et OS du SIMATIC PCS 7 pour jusqu'à 250 objets de procédé (PO) / 8K OS tags

Ces systèmes peuvent être encore augmentés avec les composants additionnels / extensions suivants (Cf. chapitre "Unités de bases ES/OS/Batch/IT" et le catalogue " PC-based Automation" ):

  • Les Powerpacks SIMATIC PCS 7 autorisant une extension quantitative jusqu'à 2000 PO / 64K OS tags

  • SIMATIC PDM pour PCS 7

  • Clavier pour SIMATIC PC

  • Écrans plat et cathodique pour les environnements bureautique et industriel 

  • Alimentation SITOP power 230 V AC / 24 V DC

  • Module SITOP power 15 A DC UPS avec interface RS 232

  • Logiciel DC UPS pour le traitement des informations émises par l'interface RS232 de l'alimentation sauvegardée par le PC (visualisation d'états ainsi que la définition des réponses aux divers états de fonctionnement de l'alimentation); fonctionne sous Windows NT, 2000 et XP. Gratuiciel téléchargeable (www.siemens.com/sitop

  • Bloc batterie SITOP power 24 V DC / 20 A / 7 Ah pour module 15 A DC UPS.

1.3 Données techniques
 
PC Industriel : SIMATIC Box PC 627
Microprocesseur Intel Pentium M 2.0 GHz Dothan
Mémoire centrale  1 Go
Cache second niveau 2 Mo
Disque dur  80 Go
DVD-ROM/CD-RW Lecteur Combo vitesse : 8x/8x/24x
Graphique  Intel, 8 à 132 MB, résolution maximum 1600 x 1024 à 85 Hz
Ethernet 2 x interfaces Ethernet intégrées 10/100 Mbit/s (RJ45)
PROFIBUS DP 12 Mbit/s (isolation galvanique, compatible CP 5611)
USB 4 ports dont 2 "High-Current"
Extensions Emplacement pour carte Compact Flash
Alimentation 24 V DC
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel + SP2version MUI
Contrôleur : carte SlotPLC
CPU WinAC Slot 416 V3.4 + SP1
Mémoire de travail 1.6 + 1.6 Mo (intégrée)
Mémoire de chargement 256 Ko
Carte mémoire 2 Mo RAM (intégrée)
Temps d’exécution Opération sur bit: 0.08 µs, Flottant IEEE: 0.48 µs
PROFIBUS DP Ports PROFIBUS DP et PROFIBUS DP/MPI, intégrés
Dimensions Carte au format PCI de longueur 3/4
Alimentation Module d’extension WinAC PS pour l’indépendance de la carte vis à vis de l’alimentation du PC;
alimentation 24 V DC et batterie de sauvegarde externes 
Interface homme machine
Logiciel PCS 7 V6.1 OS monoposte (pré installé)
Licences  AS/OS/ES pour PO 250/RT 8K variables
(extensible vers PO 2000/RT 64K par PowerPack)
Ingénierie
Logiciel PCS 7 Ingénierie AS/OS V6.1 (pré installé)
Licences  AS/OS pour 250 PO/RC 8K variables
(extensible vers PO 2000/RT 64K par PowerPack)

2 Informations de commande

2.1 Données de commande
 
Désignation du produit
Référence de commande
SIMATIC PCS 7 BOX
SIMATIC PCS 7 BOX
Système complet (ES, OS et AS - Développement, conduite et contrôle)
6ES7 650-2KA16-0YX0
SIMATIC PCS 7 BOX
Système d’exécution (OS et AS - Conduite et contrôle)
6ES7 650-2KB16-0YX0
Composants additionnels et extensions 
PowerPacks SIMATIC PCS 7
PCS 7 PowerPack Ingénierie AS/OS V6.1 (AS/OS: PO 250/RC 8K -> PO 1000/RC 32K) 6ES7 658-5AB16-0YD5
PCS 7 PowerPack Ingénierie AS/OS V6.1 (AS/OS: PO 1000/RC 32K -> PO 2000/RC 64K)
6ES7 658-5AC16-0YD5
PCS 7 PowerPack OS Monoposte V6.1 (PO 250/RT 8K-> PO 1000/RT 32K) 6ES7 658-2AB16-0YD0
PCS 7 PowerPack OS Monoposte V6.1 (PO 1000/RT 32K-> PO 2000/RT 64K)
6ES7 658-2AC16-0YD0
SIMATIC PDM
SIMATIC PDM PCS 7 V6.0
6ES7 658-3LX06-0YA5
Logiciels système SIMATIC PCS 7 complémentaires
SIMATIC BATCH

Cf. catalogue "ST PCS 7", chapitre "Automatisation Batch"

SIMATIC PCS 7 Asset Management

Cf. Catalogue "ST PCS 7", chapitre "Asset Management"

Clavier
Clavier pour PC SIMATIC (USB), disposition de touche internationale
6ES7 648-0CB00-0YA0
Alimentation 230 V AC / 24 V DC
Alimentation SITOP power 10
6EP1 334-2AA00
Module SITOP power DC UPS 24 V DC / 15 A1)
6EP1 931-2EC31
Bloc batterie SITOP power 24 V DC / 20 A / 7 Ah
6EP1 935-6ME21
1)

Logiciel complémentaire DC-USV (exécutable sous Windows NT, 2000 et XP) pour le traitement des signaux envoyés au PC par le module DC-USV avec interface RS- 232, logiciel gratuit à télécharger sous  http://www.siemens.com/sitop). 

3 Support client
 
Siemens propose une assistance spécifique adaptée à chaque phase de votre projet : de l'étude à la modernisation en passant par les phases de mise en service et de maintenance. Une vue d'ensemble de la gamme de services est disponible sur l'Internet à l'adresse: http://www.siemens.com/automation/service&support
 
L’assistance pour SIMATIC PCS 7 est disponible depuis le site du Support Technique (hotline) d'Automation & Drives via le formulaire de demande d’assistance (Support Request): http://www.siemens.com/automation/support-request.
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre correspondant SIMATIC auprès de votre agence régionale SIEMENS. 



 ID contribution:22130329   Date:2006-01-03 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
SIMATIC PCS 7 BOX (V7.1)
SIMATIC PCS 7 BOX (V7.1)