afficher la liste des articles
ProTool -- Travailler avec des projets -- Mise en service de la nouvelle version
Comment fait-on pour migrer un Projet ProTool comportant une liaison SIMOTION CPU vers un projet WinCC flexible et un SIMOTION SCOUT ?
Quelle version d'image du pupitre opérateur approprié peut être utilisée avec la version correspondante de Protool ?
Conversion d'anciens projets pour le mode runtime - Procédure pour les versions Protool avant V6.0
Ouverture du projet version 1.x de ProTool avec la version actuelle du logiciel.
Quel appareil est approprié pour le remplacement d'un OP25 ?
Quelle solution peut être proposée pour un MP40/C36A défectueux ?
Quelles modifications faut-il apporter dans la configuration après un échange d'OP/TP 25/35 par des OP/TP 27/37 lors d'un couplage avec des SIMATIC S5 par PROFIBUS-DP ?
Quelles modifications sont nécessaires, lorsqu'une WF470 dans un automate S5 est remplacé par un MP270 Touch.
Quelle solution peut être proposée pour un MP40/C36A défectueux ?
Nº de référence:

Solution:
Les moniteurs suivants sont validés pour les CP 526, CP 527 et CP 528:

Ecran TFT:
SCD 1215-E 12" pouces, numéro de référence 6GF6240-4MV
SCD 1515-E 15" pouces, numéro de référence 6GF6230-4MV
SCD 1815-I 18,1" pouces, numéro de référence 6GF6220-1MV
SCD 1815-E 18,1" pouces, numéro de référence 6GF6220-4MV

Clavier:
Le clavier PBT20 de référence 6AV9020-1DB00 n'est plus fabriqué et ne peut plus être livré en pièce de rechange.
Il n'existe pas de solution de remplacement pour le clavier.

Le câble de connexion pour le clavier peut cependant toujours être livré en pièce de rechange.
Câble de connexion PBT longueur 5m, numéro de référence  6XV1440-0DH50

Infos:

  1. Comme la technique CP est en grande partie supprimée, il n'y aura plus aucun moniteur pour cette technique :
  2. Il existe la possibilité, de connecter au CP des moniteurs avec des connecteurs VGA, par un adaptateur RGB-VGA. Le moniteur doit supporter la fréquence de ligne du CP. Il faut vérifier dans chaque cas, si la combinaison CP, adaptateur et moniteur donne le résultat souhaité. Le numéro de référence de l'adaptateur est : 6ES5714-2AV01 Adaptateur RGB/VGA pour le CP 581


 ID contribution:22115183   Date:2006-10-24