visualizza l'elenco degli articoli
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
In cosa consiste la differenza tra "routing normale" e routing del set di dati?
Quali tipi di connessione/protocolli vengono di norma supportati dalle CPU S7-300/400 e dai CP?
Quali unità SIMATIC S7 supportano la funzione "Scambio dati diretto" (traffico trasversale)?
Significato della rappresentazione numerica nel buffer di diagnostica NCM
Quali protocolli sono supportati dal CP 342-5?
Comportamento diverso dei blocchi FC 5 e FC 50 per i CP S7-300 Industrial Ethernet
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità vengono offerti dal protocollo DP?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo FMS?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo FDL?
Quali protocolli sono supportati dal CP 342-5?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
Il CP 342-5 supporta i protocolli di comunicazione S7, FDL, DP e PG/OP. Nella tabella seguente sono elencati alcuni vantaggi e svantaggi dei protocolli.
 

Protocollo

Vantaggi

Svantaggi

DP

  • Comunicazione molto veloce
  • Impiegabile in modo flessibile con sistemi di terzi
  • Il trasferimento dati avviene con conferma
  • Con dati piccoli opp. inconsistenti, l'accesso avviene senza richiamo della funzione
  • Il servizio è adatto solo per piccole quantità di dati (<=244 byte)
  • Può trasferire solo dati statici
  • Impegno di progettazione relativamente elevato

       FDL

  • Comunicazione molto veloce
  • I dati vengono trasferiti in modo consistente
  • Possibili funzioni sia multicast che anche broadcast
  • Adatto solo per piccole quantità di dati (<=236 byte)
  • Il trasferimento avviene senza conferma. Una conferma utente è necessaria per l'analisi secondo programma del telegramma.
  • Tramite l'interfaccia di programmazione SEND/RECEIVE occorre un maggiore impegno di programmazione, per la gestione dei dati o anche del partner di connessione.

S7

  • Non è necessaria la progettazione della comunicazione
  • I dati possono essere trasferiti in modo dinamico e variabile
  • Le risorse di connessione possono essere gestite dall'applicazione nel controllore
  • Impiegabile solo per la comunicazione tra stazioni SIMATIC S7.

 

PG/OP

  • Possibilità di programmazione remota
  • Tramite routing è possibile utilizzare la comunicazione PG oltre i limiti di rete
  • Nessun protocollo per la comunicazione delle unità


 Articolo con ID:22112672   Data:2006-01-13 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour