| Protokoll |
Vorteile |
Nachteile |
| DP |
- Sehr schnelle Kommunikation
- Auch mit Fremdsystemen flexibel einsetzbar
- Die Datenübertragung erfolgt quittiert
- Bei kleinen bzw. inkonsistenten Daten erfolgt der Zugriff ohne
Funktionsaufruf
|
- Der Dienst ist nur für kleine Datenmengen (<=244 Byte)
geeignet
- Kann nur statische Daten übertragen
- Projektierungsaufwand isr relativ hoch
|
|
FDL |
- Sehr schnelle Kommunikation
- Daten werden konsistent übertragen
- Sowohl Multicast-als auch Broadcast-Funktionen
möglich
|
- Nur für kleine Datenmengen (<=236 Byte) geeignet
- Die Übertragung erfolgt unquittiert. Eine Anwenderquittung
benötigt eine programmtechnische Auswertung des Telegramms
- Durch die SEND/RECEIVE Programmschnittstelle ist ein
höherer programmtechnischer Aufwand zur Verwaltung der Daten bzw.
auch der Verbindungspartner notwendig.
|
| S7 |
- Keine Kommunikations- projektierung notwendig
- Daten können dynamisch und variabel übertragen werden
- Verbindungsressourcen können von der Applikation in der
Steuerung gesteuert werden
|
- Nur zur Kommunikation zwischen SIMATIC S7-Stationen
einsetzbar.
|
| PG/OP |
- Fernprogrammierung möglich
- Durch Routing ist die PG Kommunikation netzübergreifend
nutzbar
|
- Kein Protokoll für
Baugruppenkommunikation
|