visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Messa a punto dell'ambiente di sviluppo -- Installazione / trasferimento di licenze
Per quale motivo la licenza non viene riconosciuta aprendo STEP 7?
Come si possono ripristinare licenze e autorizzazioni guaste?
Da SIMATIC WinCC V6.0 non è necessaria una licenza per "Basic Process Control"
Perché viene richiesta una licenza WinCC Server, nonostante il progetto sia solo stato avviato su una stazione single user?
Come si esegue l’upgrade della licenza WinCC V6.0 SP3?
Come si esegue l'upgrade di licenza WinCC V6.0?
Perché viene visualizzata una segnalazione di errore di licenza con riferimento a Storage, nonostante Storage non venga utilizzato?
Quale licenza è necessaria nella comunicazione di WinCC V6 tramite PROFIBUS FMS?
Quale licenza è necessaria per il server di archivio?
Quale package software SIMATIC WinCC contiene la licenza S7 Lean?
Che licenze sono necessarie per l'uso delle diverse opzioni WinCC in una determinata stazione?
Quali tipi di variabili diverse ci solo dal punto di vista della licenza?
Quale licenza è necessaria per la progettazione su un client?
Quale package software SIMATIC WinCC contiene la licenza S7 Lean?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
La licenza S7 Lean per 8 connessioni viene fornita insieme con WinCC V6.0 SP3 - però solo in caso di primo acquisto di questo software. Per un aggiornamento a questa versione di WinCC non è prevista la licenza.


 Articolo con ID:22083978   Data:2006-01-08 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour