visualizza l'elenco degli articoli
MICROMASTER, SINAMICS G: pilotaggio del contattore principale tramite FFB liberi (blocchi funzionali liberi) per MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D
Numero di ordinazione:

Pilotaggio del contattore principale tramite blocchi funzionali liberi per MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D

Compito di automazione / Descrizione

In questa applicazione viene descritto un circuito che offre al inverter l'inserzione automatica del contattore principale così come l'abilitazione automatica per il funzionamento del convertitore di frequenza.

Soluzione

Il circuito viene realizzato con blocchi funzionali liberi (FFB).
In questo modo viene a mancare un impegno addizionale nel controllore tramite componenti esterni che sarebbero necessari per garantire nel tempo il corretto comando sequenziale.
Requisito per un funzionamento corretto è l'alimentazione esterna a 24V dell’inverter:
• MICROMASTER 4 tramite unità PROFIBUS MICROMASTER
• SINAMICS G120 tramite morsetti 31 e 32 della Control Unit
• SINAMICS G120D tramite il collegamento logico dell'alimentazione 24 V (EIN) della Control Unit

La soluzione è utilizzabile con:
•   MICROMASTER MM430
•   MICROMASTER MM440
•   SINAMICS G120 con Control Units CU240...
•   SINAMICS G120D con Control Units CU240...

Per una rapida modifica dei parametri si possono utilizzare i file script per CU240 e MM4.

 


 Download

Contenuto del download

Download

Documentazione (tedesco) 
Hauptschuetzansteuerung_de_V1_3.pdf
 

Hauptschuetzansteuerung_de_V1_3.pdf ( 747 KB )

File
Skript_G120_G120D_de.txt

Skript_G120_G120D_de.txt ( 10 KB )

File
Skript_MM4_de.txt

Skript_MM4_de.txt ( 10 KB )

 

 

 

Storico

Edizione

Data

Modifiche

V1.0

Marzo 2004

Prima edizione

V1.1

Novembre 2005

Modifica dei link

V1.2

Settembre 2007

Rielaborazione di testo e figure, aggiunta della sezione "Ulteriori avvertenze ...".

V1.3

Febbraio 2008

Rielaborazione di testo e figure, scrittura di file script, aggiunto capitolo "Esecuzione di script in STARTER".

 

Autore

A&D SD CST

Parole chiave

MICROMASTER; MM4; MM440; MM430; SINAMICS; G120; G120D; CU240; FFB; blocchi funzionali liberi, contattore principale; calcolo; pilotaggio

 

Criteri del filtro:
Hardware platform: MICROMASTER, SINAMICS G
Software: none
Entry contents: Background and system description
 Articolo con ID:22078212   Data:2008-07-03 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
related links
MICROMASTER: blocco funzionale (F ...
MICROMASTER 4 / SINAMICS G: Modal ...
MICROMASTER/SINAMICS G: funzionam ...
SINAMICS G120 Control Unit CU240S ...
SINAMICS SINAMICS G120 Convertito ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Contatto
Support Request
Contatti in tutto il mondo
Technical Forum
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Dati delle performance 
Micro Automation Set
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour