|
Presentación de la tarea / Descripción:
En esta aplicación se describe un circuito que ofrece al convertidor la autoconexión del contactor principal, así como la liberación automática para el servicio del convertidor de frecuencia.
Solución:
El circuito se implementa con ayuda de los módulos de función libres (FFB).
De esta forma, se evita el trabajo de control adicional por medio de componentes externos, los cuales serían necesarios para garantizar la correcta secuencia del control secuencial.
El requerimiento para el servicio correcto es tener una alimentación externa de 24V para el convertidor:
- MICROMASTER 4, a través del módulo de PROFIBUS para MICROMASTER
- SINAMICS G120, a través de las bornas 31 y 32 de la unidad de control
- SINAMICS G120D, a través de la conexión de alimentación lógica de 24V (ON) de la unidad de control
Esta solución se puede utilizar con los siguientes equipos:
- MICROMASTER MM430
- MICROMASTER MM440
- SINAMICS G120 con CU240...
- SINAMICS G120D con CU240...
Para realizar una rápida modificación de los parámetros, se pueden utilizar los archivos de Script adjuntos para la CU240 y el MM4.
Downloads
Historie
| Versión |
Fecha |
Modificaciones |
| V1.0 |
Marzo 2003 |
Primera versión |
| V1.1 |
Noviembre 2005 |
Modificación del Link |
| V1.2 |
Septiembre 2007 |
Se han modificado los textos e imágenes, y se ha insertado capítulo "Indicaciones adicionales ...". |
| V1.3 |
Febrero 2008 |
Se han modificado los textos e imágenes, se han escrito los archivos de Script, se ha insertado el capítulo „Ejecución de Scripts en el STARTER“. |
| V1.4 |
Diciembre 2010 |
Se añade el capítulo 4.1.1 |
|