Anleitung: Bei Panels mit kleiner Displaygröße, wie z. B. TP170B, steht das Status/Steuern-Objekt nicht zur Verfügung.
Alternativ kann diese Funktionalität über ein selbst projektiertes Bild mit indirekt adressierten Variablen und MultiplexVariablen realisiert werden; eine Programmierung in der Steuerung ist hierzu nicht erforderlich
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein TP170B, die Projektierung steht Ihnen am Ende dieses Beitrags als Download zur Verfügung.
  Bild 01
In diesem Beispiel können zwei Variablen unabhängig voneinander beobachtet und gesteuert werden.
Stellen Sie in den rot markierten Feldern die Adresse der zu beobachtenden Variable ein:
- Datenbereich:
Ausgangs-Byte (AB), -Wort( AW), -Doppelwort (AD),
Eingangs-Byte (EB), -Wort (EW), -Doppelwort (ED),
Merker-Byte (MB), -Wort( MW), -Doppelwort (MD),
Daten-Byte (DBB), -Wort( DBW), -Doppelwort (DBD).
- Datenbaustein-Nummer (nur bei DBB / DBW / DBD)
- Byte- / Wort- / Doppelwort-Adresse
Im blau markierten Feld können Sie die angewählte Variable beobachten und durch Eingabe eines Wertes steuern.
Download Nachfolgender Download enthält das ProTool V6.0 SP3 Projekt für TP170B mit den oben beschriebenen Funktionen. Sie können das ProTool Projekt beliebig an Ihre Anforderungen anpassen.
Kopieren Sie die Datei in ein separates Verzeichnis und entpacken Sie sie im Windows-Explorer. Anschließend können Sie das entpackte Projekt mit ProTool öffnen und bearbeiten.
Anlage1: ProTool_Status_Steuern.zip ( 16 KB )
|