afficher la liste des articles

CPU 300/400 Technologie F -- Informations sur les produits -- Données techniques 
Images, photos, symboles et copie d'écrans pour les systèmes d'automatisation SIMATIC 
Quelles sont les limites systèmes pour les CPU F en nombre de communications sécurisées bidirectionnelles via des liaisons S7 ? 
Comment intégrer les temps d'exécution des blocs F du Mobile Panel 277F IWLAN dans le tableau "S7fcotic.xls" ? 
Pourquoi mon système F passe-t-il en STOP lors d'un démarrage? 
Quelles valeurs peuvent être utilisées dans les CPU F et les produits de la gamme ET200 pour PFD, PFH et l'intervalle de test ? 
Quelles cartes de sécurité de la périphérie décentralisée peuvent être associées avec les automates de sécurité ? 
Quels composants matériels et logiciels sont requis pour le montage et la mise en oeuvre d'un système F avec SIMATIC S7-300F ? 

Images, photos, symboles et copie d'écrans pour les systèmes d'automatisation SIMATICau début
Nº de référence:


QUESTION:  
Ou puis-je trouver des images, photos, symboles et copies d’écrans pour les systèmes d’automatisation SIMATIC ?

REPONSE:  
Sur le site Internet Base de données images , vous trouverez des images, photos, symboles et copies d’écrans pour les systèmes d’automatisation SIMATIC téléchargeables gratuitement.

Ci-dessous une méthode permettant d’accéder directement depuis le Support produit aux images correspondantes de la base de données.

  • Sélectionner l’onglet "Link Box & more"
  • Cliquer sur  "Link Box"
  • Sélectionner l’onglet "Info technique"
  • Cliquer sur "Images, graphiques, Dessins"

Mots clefs:
Images


Quelles sont les limites systèmes pour les CPU F en nombre de communications sécurisées bidirectionnelles via des liaisons S7 ?au début
Nº de référence:

Description :
Ce FAQ présente un aperçu des limites systèmes pour des communications S7.

La figure ci-dessous expose le mécanisme de configuration d'une communication S7 entre deux CPU-F via Industrial Ethernet. Cette transmission bidirectionnelle des données occupe une seule liaison S7.


Figure 01

Il existe une autre alternative, consistant à utiliser deux liaisons S7 distinctes pour réaliser cette communication de données bidirectionnelle. Dans ce cas, vous pouvez par exemple prévoir un canal pour la partie émission et l'autre canal pour la partie réception.


Figure 02

La limite système de communications S7 est déterminée en fonction des paramètres suivants :

  • Le nombre maximal de liaisons acceptées par la CPU choisie.
  • Le nombre maximal de liaisons S7 pouvant être configurées par interface.
  • Le nombre maximal d'instances possibles avec la CPU choisie.

Le nombre maximal de liaisons acceptées par la CPU.
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre maximal de liaisons possibles sur une CPU-F.
 
CPU-F Nombre maximal de liaisons
IM 151-8F CPU max. 12 liaisons
CPU 315F-2 PN/DP max. 16 liaisons
CPU 317F-2 PN/DP max. 32 liaisons
CPU 319F-3 PN/DP max. 32 liaisons
CPU 416F-2 DP max. 64 liaisons
CPU 416F-3 PN/DP max. 64 liaisons
WinAC RTX F 2009 max. 64 liaisons

Le nombre maximal de liaisons S7 pouvant être configurées par interface.
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre maximal de liaisons S7 configurables sur une CPU F.
 
CPU-F Nombre maximal de liaisons S7 pouvant être configurées
IM 151-8F CPU max. 10 liaisons S7 configurables
CPU 315F-2 PN/DP max. 14 liaisons S7 configurables
CPU 317F-2 PN/DP max. 16 liaisons S7 configurables
CPU 319F-3 PN/DP max. 16 liaisons S7 configurables
CPU 416F-2 DP avec CP443-1 Adv. max. 62 liaisons S7 configurables
CPU 416F-3 PN/DP max. 30 liaisons S7 configurables
WinAC RTX F 2009 via un  CP5611 : max. 6  liaisons S7 configurables
via un CP5613 : max. 48  liaisons S7 configurables
via un CP1616 : max. 30  liaisons S7 configurables
via un Général-IE : max14 liaisons S7 configurables

Le nombre maximal d'instances possibles .
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre maximal d'instances S7 configurables sur une CPU-F.
 
CPU-F Nombre maximal d'instances
IM 151-8F CPU max. 32
CPU 315F-2 PN/DP max. 32
CPU 317F-2 PN/DP max. 32
CPU 319F-3 PN/DP max. 32
CPU 416F-2 DP mit CP443-1 Adv. Version firmware < V5.2:  1800 max peuvent être configurées (600 préréglées par défaut)
Version firmware à partir de la V5.2 : 4000 max peuvent être configurées (600 préréglées par défaut)
CPU 416F-3 PN/DP max. 600 (via l'interface interne)
CPU 416F-3 PN/DP mit CP443-1 Adv. Version firmware < V5.2:  1800 max peuvent être configurées (600 préréglées par défaut)
Version firmware à partir de la V5.2 : 4000 max peuvent être configurées (600 préréglées par défaut)
WinAC RTX F 2009 600 max peuvent être configurées (300 préréglées par défaut)

Exemple :
Pour une CPU 319F-3 PN/DP, vous sélectionnez une liaison S7 sur TCP/IP afin de créer une communication sécurisée bidirectionnelle. Selon que la communication des données est créée à partir d'une ou de deux liaisons S7 configurées, vous pourrez configurer jusqu'à 15 ou 14 liaisons S7.

Pour établir une communication sécurisée bidirectionnelle de données via une liaison S7, vous devez appeler les blocs de communication de sécurité "F_SENDS7" et "F_RCVS7" dans le programme de la CPU. Ces blocs appellent en interne les blocs fonctions systèmes SFB8 "USEND" et SFB9 "URCV".  Ils permettent d'envoyer et de recevoir les données utilisateurs et les acquittements associés. Une table de données d'instance est associée à chaque bloc fonction système SFB8 "USEND" et SFB9 "URCV". Par conséquence, le nombre d'instance de blocs de données (=instance) est identique au nombre de contrats de communication. 

Cela signifie que pour une communication sécurisée bidirectionnelle de données, on peut exécuter jusqu'à quatre contrats de communication avec quatre instances utilisées. Dans notre exemple avec la CPU 319F-3 PN/DP, il reste encore 28 instances de libre.

Dans le programme utilisateur de la CPU 319F-3 PN/DP, vous ne pouvez appeler au maximum que 16 blocs de communication de sécurité "F_SENDS7" ou F_RCVS7" étant donné que le nombre possible d'instances est de 32.
Dans le cas de communication sécurisée bidirectionnelle de données, la CPU 319F-3 PN/DP peut communiquer jusqu'à maximum 8 CPU-F.

Calcul  du nombre de blocs et d'instance dans une CPU 319F-3 PN/DP lors de l'utilisation de communication sécurisée bidirectionnelle de données :
8  "F_SENDS7" + 8 "F_RCVS7" = 16 blocs de communication de sécurité
8*("USEND" + "URCV") + 8*("USEND" + "URCV")
= 16 "USEND" + 16 "URCV" = 32 contrats de communication et d'instance.

Note :
Les fonctions de sécurité sont principalement gérées par la CPU-F. Par conséquent, la limite système en communications S7 ne dépend pas uniquement du nombre de liaisons de communication mais aussi du temps de réponse exigé. Si les temps de réponse souhaités ne sont pas atteints à cause du nombre de liaisons de communication, vous pouvez y remédier de la manière suivante :

  • Réduction du nombre de liaisons de communication .
  • Utilisation d'une CPU plus puissante.

Comment intégrer les temps d'exécution des blocs F du Mobile Panel 277F IWLAN dans le tableau "S7fcotic.xls" ?au début
Nº de référence:

Description
Pour calculer les temps de surveillance et de réaction dans une application de sécurité avec S7 Distributed Safety, on peut utiliser le tableau Excel "S7fcotic.xls". Ce tableau est téléchargeable gratuitement dans le FAQ Nr: 25412441.

Le tableau "S7fcotic.xls" comprend 3 onglets. Dans le premier onglet (temps d'exécution maximal du groupe d'exécution F), on calcule le temps d'exécution maximal du groupe F, en relation avec la CPU F utilisée. L'utilisateur renseigne entre autres la quantité de blocs F utilisés issus de la bibliothèque du S7 Distributed Safety. .

Concernant le Mobile Panel 277F IWLAN, les blocs F ne sont pas disponibles dans le tableau "S7fcotic.xls .

Temps de réaction maximal d'un Mobile Panel 277F IWLAN
 
  Temps en ms
TRES_no_Fault
(temps de réaction max. sans erreur)
25
TRES_one_Fault
(temps de réaction max. avec une erreur)
25
Tableau 01

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la procédure à suivre pour intégrer dans le tableau Excel "S7fcotic.xls" les temps d'exécution des blocs fonction F ainsi que le temps de réaction maximal d'un Mobile Panel 277F IWLAN.
 
Nr. Procédure
1 Détermination des temps d'exécution des blocs F pour le Mobile Panel 277F IWLAN :
  1. Dans le tableau téléchargeable à la fin de ce FAQ, veuillez insérer le nombre de blocs fonction F utilisés.  
  2. Veuillez prendre note de toutes les valeurs calculées automatiquement, pour les blocs F que vous utilisez.
2 Insertion des temps d'exécution déterminés dans le tableau "S7fcotic.xls":
  1. Ouvrez le tableau "S7fcotic" et choisissez l'onglet "temps d'exécution max. du groupe d'exécution".
  2. Reportez manuellement la durée relevée (au point 1) dans le tableau "S7fcotic.xls" sous la CPU correspondante, dans la ligne "Somme des temps d'exécution" ("F-FBs /F-FCs d'autres Bibliothèques F"). 
  3. Le paragraphe "temps max. du groupe d'exécution F" du tableau "S7fcotic.xls" affiche le résultat global du temps d'exécution du groupe d'exécution F.

Poursuivez avec "l'estimation du temps de réaction du système automatisé".

3 Insertion des temps de réaction dans le tableau "S7fcotic.xls":
  1. Ouvrez le tableau "S7fcotic" et choisissez l'onglet "Temps de réaction maximal".
  2. Le chapitre "flux du signal de la fonction de sécurité" décrit quatre variantes de périphérie F.
    Choisissez, en fonction de votre site, la variante correspondante et reportez le temps de réaction max (voir tableau 01) dans les cases prévues (TWCDT et TOFDT).

Poursuivez avec "l'estimation du temps de réaction du système automatisé". 

Vous trouverez une notice détaillée dans le FAQ Nr: 23926783.

Tableau 02

Tableau Excel "27097159_F_FB_V1_1_en.xls"
Le tableau Excel ci-dessous "27097159_Runtime_F_FB_V1_1_en.xls" sert simplement à additionner les temps d'exécution des blocs F pour Mobile Panel 277F IWLAN.
Vous pouvez reporter la valeur calculée dans le tableau "S7fcotic.xls" dans la ligne "Somme des temps d'exécution" (sous "F-FBs/F-FCs d'autres bibliothèques F").

Fichier à télécharger: Runtime_F_FB_V1_1_en.xls ( 28 KB )  

Pourquoi mon système F passe-t-il en STOP lors d'un démarrage?au début
Nº de référence:

Description:
Lors de l'utilisation du S7 Distributed Safety V 5.4 SP1 jusqu'à la V 5.4 SP3 , il peut arriver au moment du démarrage qu'un système F passe en STOP, et cela malgré un réglage correct des temps de surveillance. Dans ce cas , vous trouverez inscrit dans le tampon de diagnostic de la CPU les évènements suivants :

  • "Temps de cycle dépassé " ou
  • "Erreur dans le programme de sécurité : Temps de cycle dépassé"

Note:
Avec le S7 Distributed Safety V 5.4 SP1, le comportement décrit précédemment ne peut arriver que si vous utilisez des CPU F qui supportent la fonction "Protection contre le démarrage en cas de programme de sécurité incohérent" ( voir la fiche d'information produit de la CPU F concernée ).

Le passage en STOP de la CPU F dépend des éléments suivants :

  • Du nombre de périphéries F adressées dans le programme de sécurité 
  • De la réserve de temps existante avec la valeur configurée pour le temps de cycle max du groupe d'exécution F (temps de surveillance F)
  • De la réserve de temps existante avec la valeur configurée pour le temps de surveillance du cycle (dans l'onglet "Cycle/Mémento de cadence" de la fenêtre de propriété de la CPU-F).

Remède:
Exécuter les différentes étapes décrites dans le tableau ci dessous :
 
Nr. Procédure Notes
1 Vérifier premièrement si vous avez correctement réglé les temps de surveillance. Pour cela , vous pouvez vous référer au tableau Excel "s7cotia.xls", pour le calcul des temps de surveillance et de réaction . Ce tableau est disponible sur la contribution Nr 25412441
2 Passer à la version S7 Distributed Safety V 5.4 SP4. Les instructions correspondantes se trouvent dans le manuel de programmation et de mise en œuvre "S7 Distributed Safety Configuration et Programmation" Edition 10/2007.
3 Générer votre programme de sécurité avec le S7 Distributed Safety V 5.4 SP4.  

Mots clefs :
Safety Integrated, programme de sécurité, sécurité

Quelles valeurs peuvent être utilisées dans les CPU F et les produits de la gamme ET200 pour PFD, PFH et l'intervalle de test ?au début
Nº de référence:

Note de configuration
Pour les CPU F listées ci-dessous, l'intervalle de test (Mission Time) peut être étendu à 20 ans. Dans ce cas, il faut indiquer la même valeur pour la probabilité de défaillance "Probability of a dangerous failure per hour" (PFH) et le double pour la probabilité moyenne de défaillance "Average probability of failure on demand" (PFD) de ce qui est indiqué pour un intervalle de test de 10 ans.
 
F-CPU Référence PFD PFH Intervalle de test
IM 151-7 F-CPU 6ES7151-7FA01-0AB0 1,59E-05 3,62E-10 10 ans
3,18E-05 3,62E-10 20 ans
6ES7151-7FA20-0AB0 1,59E-05 3,62E-10 10 ans
3,18E-05 3,62E-10 20 ans
6ES7151-7FA21-0AB0 <1,5E-05 <0,35E-09 10 ans
<3E-05 <0,35E-09 20 ans
IM 151-8F PN/DP CPU 6ES7151-8FB00-0AB0 <5E-05 <2E-09 10 ans
<1E-04 <2E-09 20 ans
6ES7151-8FB01-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
IM154-8F PN/DP CPU 6ES7154-8FB01-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
6ES7154-8FX00-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
CPU 315F-2 DP 6ES7315-6FF01-0AB0 2,38E-05 5,43E-10 10 ans
4,76E-05 5,43E-10 20 ans
6ES7315-6FF04-0AB0 <2E-05 <5E-10 10 ans
<4E-05 <5E-10 20 ans
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7315-2FH10-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7315-2FH13-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7315-2FJ14-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
CPU 317F-2DP 6ES7317-6FF00-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7317-6FF03-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7317-6FF04-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7317-2FJ10-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7317-2FK13-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7317-2FK14-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
CPU 317TF-2 DP 6ES7317-6TF14-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
CPU 319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL00-0AB0 <1E-04 <3E-09 10 ans
<2E-04 <3E-09 20 ans
6ES7318-3FL01-0AB0 <1E-04 <3E-09 10 ans
<2E-04 <3E-09 20 ans
CPU 412-3H 6ES7412-3HJ14-0AB0 1,9E-04 4,3E-09 10 ans
3,8E-04 4,3E-09 20 ans
CPU 412-5H PN/DP 6ES7412-5HK06-0AB0 <1,9E-04 <4,3E-09 10 ans
<3,8E-04 <4,3E-09 20 ans
CPU 414F-3 PN/DP 6ES7414-3FM06-0AB0 <4,5E-05 <1E-09 10 ans
<9E-05 <1E-09 20 ans
CPU 414-4H 6ES7414-4HJ00-0AB0 1,24E-04 1,42E-09 10 ans
2,48E-04 1,42E-09 20 ans
6ES7414-4HJ04-0AB0 1,88E-04 4,29E-09 10 ans
3,76E-04 4,29E-09 20 ans
6ES7414-4HM14-0AB0 1,9E-04 4,3E-09 10 ans
3,8E-04 4,3E-09 20 ans
CPU 414-5H PN/DP 6ES7414-5HM06-0AB0 <1,9E-04 <4,3E-09 10 ans
<3,8E-04 <4,3E-09 20 ans
CPU 416F-2 6ES7416-2FK02-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7416-2FK04-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7416-2FN05-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
CPU 416F-3 PN/DP 6ES7416-3FR05-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7416-3FS06-0AB0 <4,5E-05 <1E-09 10 ans
<9E-05 <1E-09 20 ans
CPU 416-5H PN/DP 6ES7416-5HS06-0AB0 <1,9E-04 <4,3E-09 10 ans
<3,8E-04 <4,3E-09 20 ans
CPU 417-4H 6ES7417-4HL01-0AB0 1,24E-04 1,42E-09 10 ans
2,48E-04 1,42E-09 20 ans
6ES7417-4HL04-0AB0 1,88E-04 4,29E-09 10 ans
3,76E-04 4,29E-09 20 ans
6ES7417-4HT14-0AB0 1,9E-04 4,3E-09 10 ans
3,8E-04 4,3E-09 20 ans
CPU 417-5H PN/DP 6ES7417-5HT06-0AB0 <1,9E-04 <4,3E-09 10 ans
<3,8E-04 <4,3E-09 20 ans
WinAC RTX F 6ES7671-1RC07-0YA0 <1E-04 <3E-09 10 ans
6ES7671-1RC08-0YA0 <1E-04 <3E-09 10 ans
Tableau 01

Les valeurs PFH et PFD se trouvent dans le manuel système "Technique de sécurité dans SIMATIC S7" ( article ID 12490443)  ou dans les informations produit respectives des CPU F.

Notes
Signification des abréviations utilisées par la suite :

  • SIL: Safety Integrity Level
  • SIL CL: SIL claim
  • PL: Performance Level

Pour les produits du groupe ET200M listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être étendu sur 20 ans.
 
ET 200M REFERENCE PFD PFH Intervalle de test 
SM326 F-DI 24
(SIL CL 2, PL d)
6ES7326-1BK01-0AB0 < 1,00E-04 < 1,00E-08 20 ans
SM326 F-DI 24
(SIL CL 3, PL e)
6ES7326-1BK01-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09
SM326 F-DI 24
(SIL CL 2, PL d)
6ES7326-1BK02-0AB0 < 1,00E-04 < 1,00E-08 20 ans
SM326 F-DI 24
(SIL CL 3, PL e)
6ES7326-1BK02-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09
SM326 F-DI 8 Namur
(SIL CL 2, PL d)
6ES7326-1RF00-0AB0 < 1,00E-04 < 1,00E-08 20 ans
SM326 F-DI 8 Namur
(SIL CL 3, PL e)
6ES7326-1RF00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09
SM326 F-DO 10 6ES7326-2BF01-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
SM326 F-DO 10 6ES7326-2BF10-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
SM326 F-DO 8 6ES7326-2BF40-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
SM326 F-DO 8 6ES7326-2BF41-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
SM336 F-AI 6 6ES7336-1HE00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
SM336 F-AI 6x
0/4..20mA HART
6ES7336-4GE00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
Tableau 02

Pour les produits du groupe ET200S listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être étendu sur 20 ans.
 
ET 200S REFERENCE PFD PFH Intervalle de test 
EM138 PM-E F pm 6ES7138-4CF02-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 PM-E F pm 6ES7138-4CF03-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 PM-E F pp 6ES7138-4CF41-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 PM-E F pp 6ES7138-4CF42-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FA00-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-4FA00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FA01-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-4FA01-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FA02-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-4FA02-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FA03-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-4FA03-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FA04-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-4FA04-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10
EM138 4 F-DO 6ES7138-4FB00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 4 F-DO 6ES7138-4FB01-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 4 F-DO 6ES7138-4FB02-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 4 F-DO 6ES7138-4FB03-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 4 F-DI/3 F-DO
(SIL CL 2, PL d)
6ES7 138-4FC00-0AB0 < 1,00E-04 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4 F-DI/3 F-DO
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FC01-0AB0 < 1,00E-04 < 1,00E-08 20 ans
EM138 1 F-RO 6ES7 138-4FR00-0AA0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
Tableau 03

Pour les produits du groupe ET 200isP listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être étendu sur 20 ans.
 
ET 200iSP MLFB PFD PFH Intervalle de test
EM138 8 F-DI Ex NAMUR
(SIL CL 3, PL e) pour connexion à 1 et 2 canaux
6ES7138-7FN00-0AB0 < 1.00E-05 < 1.00E-09 20 ans
EM138 4 F-DO Ex 17,4V/40mA
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-7FD00-0AB0 < 1.00E-05 < 1.00E-09 20 ans
EM138 4 F-AI Ex HART
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-7FA00-0AB0 < 1.00E-04 < 1.00E-08 20 ans
EM138 4 F-AI Ex HART
(SIL CL 3, PL e) deux canaux sur deus modules et évaluation dans la CPU F
6ES7138-7FA00-0AB0 < 1.00E-05 < 1.00E-09
Tabelle 04

Pour les produits du groupe ET 200eco listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être étendu sur 20 ans.

 
ET 200eco REFERENCE PFD PFH Intervalle de test 
EM148 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7148-3FA00-0XB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM148 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7148-3FA00-0XB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
Tableau 05

Pour les produits du groupe ET 200PRO listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être étendu sur 20 ans.
 
ET 200PRO REFERENCE PFD PFH Intervalle de test 
EM148 8/16 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7148-4FA00-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM148 8/16 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7148-4FA00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09
EM148 4/8 F-DI/ 4 F-DO
(SIL CL 2, PL d)
6ES7148-4FC00-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM148 4/8 F-DI/ 4 F-DO
(SIL CL 3, PL e)
6ES7148-4FC00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09
EM148 F-Switch 6ES7148-4FS00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
Tableau 06

Vous trouverez ci-dessous pour info les probabilités de défaillance pour les canaux de communication de sécurité :

 
Communication PFD PFH Remarque
Communication AS<-->AS
(F-SEND<-->F-RECEIVE)
< 1,00E-05 < 1,00E-09 Cette valeur est ajoutée une fois par communication AS<-->AS dans le calcul de la fonction de sécurité.
PROFIsafe
F-IN-->F-CPU-->F-OUT
< 1,00E-05 < 1,00E-09 Cette valeur n'est ajoutée qu'une seule fois dans le calcul de la fonction de sécurité.
Tableau 07

Mots-clefs :
Sûr, IEC 62061, ISO 13849, IEC 61511, VDI2180, S7 Distributed Safety, F Systems, sécurité process, intervalle de test

Quelles cartes de sécurité de la périphérie décentralisée peuvent être associées avec les automates de sécurité ?au début
Nº de référence:

Description

Suivant l'automate de sécurité utilisé, vous disposez de différentes cartes/modules de sécurité de périphérie décentralisée.

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des différentes combinaisons entre les automates de sécurité SIMATIC et la périphérie décentralisée, pour lesquelles vous pouvez utiliser les cartes/modules de sécurité.
 
Automate SIMATIC Cartes F utilisées/Modules F
S7-400F/FH

CPU 412-3H
CPU 412-5H
CPU 414-4H
CPU 414-5H
CPU 416-5H
CPU 417-4H
CPU 417-5H

ET 200M
PN
  • Les cartes F doivent supporter le profil PROFIsafe V2
  • H-CPU à partir de V6.0
DP possible
ET 200S
PN
  • Les modules F doivent supporter le profil PROFIsafe V2
  • CPU H à partir de V6.0
DP
  • possible
  • également possible derrière un Y-Link à partir de S7 F ConfigurationPack V5.5+SP3 et de STEP 7 V5.4
ET 200pro

 

PN
  • tous les modules F sont possibles
    (supportent le profil  PROFIsafe V2)
  • CPU  H à partir de V6.0
DP
  • possible
  • également possible derrière un Y-Link à partir de S7 F ConfigurationPack V5.5+SP7 et STEP 7 V5.4
ET 200eco
PN impossible
DP
  • possible
  • également possible derrière un Y-Link à partir de S7 F ConfigurationPack V5.4+SP2 et STEP 7 V5.4
ET 200iSP
PN
  • Raccordement possible via coupleur PN/DP
  • tous les modules F sont possibles
    (supportent le profil PROFIsafe V2)
  • CPU H à partir de V6.0
DP possible
Equipements normés/Esclaves normés
PN
  • possible, s'ils disposent du profil PROFIsafe-Profil V2 
  • CPU H à partir de V6.0
DP possible à partir de Lib V1.3, s'ils disposent du profil PROFIsafe
S7-400F

CPU 414-3F
CPU 416-2F
CPU 416-3F

ET 200M
PN Les modules F doivent supporter le profil PROFIsafe V2
DP possible
ET 200S
PN Les modules F doivent supporter le profil PROFIsafe V2
DP possible
ET 200pro
PN possible
DP possible
ET 200eco
PN pas possible
DP possible
ET 200iSP
PN Raccordement possible via coupleur PN/DP
DP possible
Equipements normés/Esclaves normés
PN possible, s'ils disposent du profil PROFIsafe V2
DP possible, s'ils disposent du profil PROFIsafe V2
S7-300F ET 200M (aussi en configuration centralisée)
PN Les modules F doivent supporter le profil PROFIsafe V2
DP possible
ET 200S
PN Les modules F doivent supporter le profil PROFIsafe V2
DP possible
ET 200pro
PN possible
DP possible
ET 200eco
PN pas possible
DP possible
ET 200iSP
PN Raccordement possible via coupleur PN/DP
DP possible
Equipements normés/Esclaves normés
PN possible, s'ils disposent du profil PROFIsafe V2
DP possible, s'ils disposent du profil PROFIsafe
WinLC RTX F ET 200M (avec EC31-RTX F également possible en configuration centralisée)
PN Les modules F doivent supporter le profil PROFIsafe V2
DP possible
ET 200S
PN Les modules F doivent supporter le profil PROFIsafe V2
DP possible
ET 200pro
PN possible
DP possible
ET 200eco
PN pas possible
DP possible
ET 200iSP
PN Raccordement possible via coupleur PN/DP
DP possible
Equipements normés/Esclaves normés
PN possible, s'ils disposent du profil PROFIsafe V2
DP possible, s'ils disposent du profil PROFIsafe
ET 200S:

IM 151-7 F-CPU/
IM 151-8F PN/DP

ET 200M
PN Les modules F doivent supporter le profil PROFIsafe V2
DP possible
ET 200S (également possible en configuration centralisée)
PN possible en configuration décentralisée, si les modules F disposent du profil PROFIsafe V2
DP possible via un module maître
ET 200pro
PN possible
DP possible
ET 200eco
PN pas possible
DP possible
ET 200iSP
PN Raccordement possible via coupleur PN/DP
DP possible
Equipements normés/Esclaves normés
PN possible, s'ils disposent du profil PROFIsafe V2
DP possible, s'ils disposent du profil PROFIsafe
ET 200pro:
IM 154-8F PN/DP
ET 200M
PN Les modules F doivent supporter le profil PROFIsafe V2
DP possible
ET 200S
PN Les modules F doivent supporter le profil PROFIsafe V2
DP possible
ET 200pro (également possible en configuration centralisée)
PN possible en configuration décentralisée
DP possible
ET 200eco
PN pas possible
DP possible
ET 200iSP
PN Raccordement possible via coupleur PN/DP
DP possible
Equipements normés/Esclaves normés
PN possible, s'ils disposent du profil PROFIsafe V2
DP possible, s'ils disposent du profil PROFIsafe

Note sur la sécurité
Attention
Les fonctions et solutions décrites dans cet article se limitent essentiellement à la réalisation de tâchesd'automatisation. Veuillez noter, de plus, que la mise en réseau de votre équipement avec d'autres parties de l'installation, avec le réseau d'entreprise ou avec Internet nécessite la mise en place des mesures correspondantes dans le cadre de la sécurité en environnement industriel. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans l'article ID 50203404

Mots-clés complémentaires
Safety Integrated, Distributed Safety, Systèmes F, sécurité, périphérie F

Quels composants matériels et logiciels sont requis pour le montage et la mise en oeuvre d'un système F avec SIMATIC S7-300F ?au début
Nº de référence:

Notes de configuration:
Les composants suivants sont requis pour mettre en oeuvre un système F avec SIMATIC S7-300F :

Composants matériels
 
 
Composants matériels Exemples
S7-CPU de sécurité CPU 31xF-2DP ou

CPU 31xF-yPN/DP

Modules de sécurité Entrées/Sorties  Modules de signaux de sécurité S7-300 pour configuration centralisée ou décentralisée via ET200M ou

Modules de sécurité pour ET 200S ou ET 200PRO ou

Blocs de sécurité  ET 200eco

Composants logiciels
 
 
Composants logiciels Version (combinaison possible) Note
Paquet de base STEP 7 à partir de V 5.3 + SP 3 STEP 7 V 5.4 ou supérieur pour utiliser toutes les fonctionnalités
Logiciel optionnel Distributed Safety V 5.4 + SP3

Mot clé:
Safety Integrated, PROFIsafe, S7-400F, Sécurité

 ID contribution:22014519   Date:2012-11-05 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
Que doit on prendre en compte lor ...
SITRANS F US SONO 3300
Instructions de service: MICROMAS ...
Instructions de service: MICROMAS ...
Instructions: MICROMASTER 420 0,1 ...