Guide Le FAQ suivant traite la migration de projets SIMATIC WinAC MP (SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3) vers SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11 SP2 Update 3 ou plus récent. Une migration de projets SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 n'est possible qu'à partir de SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11 SP2 Update 3.
Note
Le pupitre opérateur SIMATIC MP377 Daylight 15" Touch n'est supporté qu'à partir de SIMATIC WinCC (TIA Portal) V12.
Sommaire 1. Introduction
2. Préparer les appareils IHM à la migration
2.1 Mettre à jour le système d'exploitation
2.2 Transférer les options
3. Migration d'un projet
3.1 Migrer le projet STEP 7
3.2 Vérification des composants migrés
4. Vérifications supplémentaires après la migration
4.1 Vérification de l'adresse IP (appareil IHM)
4.2 Vérification des vues standard dans la bibliothèque du projet
4.3 Vérification des fonctions système mises à disposition
4.4 Vérification des variables IHM mises à disposition
5. Charger le projet
5.1 Charger le projet complet dans l'appareil
5.2 Transférer séparément le projet IHM
6. Transférer les blocs programme STEP 7
6.1 Transférer les blocs programme individuellement
6.2 Transférer l'ensemble des blocs programme
7. En ligne et diagnostic
7.1 Etablir la liaison en ligne
7.2 Tampon de diagnostic
7.3 Task Card "Outils en ligne"
Téléchargements
Contenu du téléchargement
Téléchargement
Documentation
Comment migrer un projet SIMATIC WinAC MP de SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 vers SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12 ?
( 714 KB )
Comment migrer un projet WinCC flexible 2008 SP3 vers un projet WinCC (TIA Portal) V11 SP2 sous Windows 7 64 bits ?
Description Cet article présente une option permettant de migrer un projet WinCC flexible 2008 SP3 vers WinCC (TIA Portal) V11 SP2 sous le système d'exploitation Windows 7-64 bits.
Instructions
Installez le logiciel Update 3 pour WinCC V11 SP2. A l'aide de cette mise à jour (update 3), vous allez pouvoir migrer directement un projet WinCC flexible 2008 SP3 vers WinCC V11 SP2.
Vous trouverez d'autres informations à propos de l'Update 3 pour WinCC V11 SP2 dans l'article Nr: 58112582.
Informations complémentaires
Thème
Article Nr
Migration de projets intégrés vers WinCC (TIA Portal)
Environnement de développement Les copies d’écran de ce FAQ ont été créées à partir des produits WinCC flexible 2008 SP2 et WinCC Advanced V11.
Téléchargement
Nous proposons le Webcast également en téléchargement. Vous pouvez le regarder sur votre ordinateur sans logiciel supplémentaire. Pour cela, téléchargez le fichier ZIP correspondant sur votre ordinateur, désarchivez le fichier EXE contenu dans l'archive et démarrez-le par double-clic. Le Webinaire démarre immédiatement et son utilisation se fait via la barre de menu du lecteur vidéo.
Autres informations
Thème
Article-ID
Migration de projets intégrés vers WinCC (TIA Portal)
Présentation du contexte Votre client possède un projet STEP7 existant intégrant un MP 277 Touch.
Pour une prochaine installation ou machine, il désire migrer seulement le développement du MP277 Touch vers WinCC (TIA Portal) pour remplacer le MP 277 par un Panel Comfort.
Explication Cette article présente une possibilité pour migrer uniquement le projet WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal).
Les différentes étapes pour migrer le MP277 vers WinCC (TIA Portal) seront d’abord expliquées.
Ensuite, la conversion du projet du pupitre type MP 277 vers un pupitre type Panel Comfort est exposée.
Remarque
Une autre solution consiste à migrer le projet STEP7 dans son ensemble vers TIA Portal, y compris le paramétrage WinCC flexible 2008 SP2.
Contenu du document PDF
1 Informations générales
1.1 Migration d’un projet WinCC flexible intégré dans un projet STEP7
1.2 Versions de WinCC (TIA Portal)
2 Copie du projet HMI intégré hors de STEP7
3 Migration du projet HMI vers WinCC Comfort V11
4 Modification du type de pupitre vers un Panel Comfort
Environnement de développement Les copies d’écran de cette FAQ ont été créées à partir des produits STEP 7 2010 Professional, WinCC flexible 2008 SP2 et WinCC V11 Comfort.
Mots-clés
Convertir, modifier, intégrer, transformer, mettre à jour
Comment fait-on pour transférer les bibliothèques globales WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal) ?
Description
Contrairement à une bibliothèque de projet WinCC Flexible, il n'est pas possible de migrer directement une bibliothèque globale de WinCC flexible vers (TIA Portal).
Informations sur le thème des bibliothèques :
Bibliothèque de projet
Une bibliothèque de projet est mémorisée avec les données du projet. Lors d'une migration d'un projet vers WinCC (TIA Portal), la bibliothèque contenue dans le projet est automatiquement migrée.
Bibliothèque globale
La bibliothèque globale n'est pas mémorisée avec les données de votre projet.
La bibliothèque système fournie est disponible dans le répertoire d'installation de WinCC flexible. Vos propres bibliothèques sont mémorisées dans le répertoire "Documents and Settings" défini par défaut. De la sorte, la bibliothèque globale n'est pas automatiquement migrée lors d'une migration d'un projet WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal).
Veuillez procéder de la manière décrite ci-après pour réaliser un transfert d'une bibliothèque globale WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal).
Fonction à réaliser Un nouveau projet MP 277 Touch doit être créé. Vous pouvez également utiliser un projet WinCC flexible déjà existant. Le pupitre déclaré dans le projet doit être compatible avec les objets utilisés dans la bibliothèque globale.
Descriptionsuccincte
Editez la bibliothèque globale qui contient les objets choisis et que vous souhaitez transférer dans WinCC (TIA Portal).
Insérez tous les objets nécessaires dans une vue déjà existante ou une nouvelle vue.
Faites une migration de votre projet WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal).
Editez le projet migré à partir de WinCC (TIA Portal)
Editez la bibliothèque globale de WinCC (TIA Portal).
Insérez les objets contenues dans la vue vers la bibliothèque globale de WinCC (TIA Portal).
Nr.
Description détaillée de la procédure à suivre
1
Création d'un nouveau projet Tout d'abord, créez un projet "MP 277 Touch" qui ne comporte aucune fonction ni vue supplémentaire. Seule la vue "Vue racine" est nécessaire.
2
Editez la bibliothèque globale de WinCC flexible
A partir de la barre d'outils, sélectionnez la cinquième icône qui correspond à "Bibliothèque globale ouverte" (figure 01).
La fenêtre de la "Bibliothèque globale" s'ouvre.
Figure 01
Choix de la bibliothèque globale
Insérez la bibliothèque globale souhaitée dans la fenêtre "Bibliothèque globale ouverte".
Dans cet exemple, c'est le répertoire "Bibliothèque système" qui a été choisi.
Figure 02
Sélection des objets
Sélectionnez un objet à partir de la bibliothèque globale sélectionnée (figure 03) puis faites un "déplacer/glisser" de cet objet dans la vue en cours d'édition (figure 04).
Figure 03
Objets insérés (Figure 04).
Figure 04
Sauvegardez le projet complet.
3
Migration de projet vers WinCC (TIA Portal) Ouvrez le logiciel WinCC (TIA Portal) et faites une migration de votre projet WinCC flexible.
La manière de réaliser une migration de projet WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal) est décrite au chapitre 4 du manuel disponible dans le FAQ Nr:53385672.
4
Créez une nouvelle bibliothèque globale dans WinCC (TIA Portal)
A partir de WinCC (TIA Portal), éditez le projet migré.
Allez sur l'onglet "Bibliothèque" du menu "Task Cards".
Sélectionnez la palette "Bibliothèque globale" puis cliquez sur la première icône "Créer une nouvelle bibliothèque globale " (figure 05).
Une fenêtre de dialogue apparait.
Saisissez ici le nom et le répertoire de la bibliothèque globale qui vient d'être créée.
Dans cet exemple, la nouvelle bibliothèque globale porte le nom "WinCC flexible Objects".
Figure 05
Copie des objets de la vue(s) dans la bibliothèque globale
Editez la vue comportant les objets issus de la bibliothèque WinCC flexible.
Faites un "déplacer/glisser" de chaque objet vers la bibliothèque globale "WinCC flexible Objects > Modèles de copie" (Figure 06). Note
Vous pouvez également sélectionner plusieurs objets et les copier dans la bibliothèque globale via un "déplacer/glisser". Ces objets ainsi groupés ne forment plus qu'un seul objet.
Figure 06
Sauvegarde de la bibliothèque globale
Cliquez sur la troisième icône intitulé "Enregistrer les modifications" pour enregistrer les changements et modifications de la bibliothèque (figure 07).
Figure 07
Ceci achève la migration de la bibliothèque globale WinCC flexible vers WinCC (TIA Portal).
Mots-clefs Migration, Transfert
Comment peut-on empêcher dans WinCC flexible, l’adaptation automatique de la taille des vues et des objets des vues lors du changement de résolution de l’écran (éventuellement lors du passage en Widescreen)?
Explications: A partir de la version WinCC flexible 2008 SP2, il est possible de mettre en œuvre un Runtime WinCC flexible avec un écran en mode Widescreen. Si vous désirez convertir votre projet actuel 4:3 vers un projet en Widescreen, nous vous conseillons de désactiver le réglage "Adapter la vue et les objets de vue au nouveau pupitre opérateur" dans WinCC Flexible ES.
Ce réglage est activé en standard dans WinCC flexible, il pourrait entrainer lors d’un passage en mode Widescreen les conséquences suivantes, c’est à dire tous les objets de vue seraient étirés et perdraient ainsi leur forme initiale.
Instructions: Pour désactiver le réglage " Adapter la vue et les objets de vue au nouveau pupitre opérateur ", suivez les instructions données dans le tableau ci-dessous.
Nr.
Instruction
1
Ouvrez votre projet WinCC flexible.
2
A partir de la barre de menu Outils > Paramètres > Editeur graphique > Options de vue.
Là, désactiver l’option " Adapter la vue et les objets de vue au nouveau pupitre opérateur ".
Image 01
3
Dans Paramétrage du pupitre, vous pourrez maintenant adapter la résolution de l’écran.
Note de configuration :
Indépendamment du logiciel qui est installé sur un système, différentes versions ne peuvent pas y être installées.
D'autre part, tous les secteurs n'autorisent pas une mise à jour du système cible sans préalable. Ils imposent une certaine version de logiciel.
En prenant WinCC flexible comme exemple, nous discuterons plus en détail des questions suivantes.
Avant d'éditer un ancien projet, créez-en une copie de sauvegarde.
Lorsque vous ouvrez un projet WinCC flexible existant avec une version plus récente de WinCC flexible, une copie de sauvegarde est automatiquement enregistrée (cf. article ID: 21896449):
1. Quelles sont les possibilités pour travailler avec différentes versions de WinCC flexible au même moment ?
N°
Possibilités
1
Utilisation d'un deuxième ordinateur de développement.
Vous utilisez plusieurs ordinateurs de développement avec différents versions de logiciels
2
Utilisation d'un système avec double-boot (Dual-Boot).
Vous disposez de plusieurs partitions bootables sur un PC. Des versions différentes de logiciels sont installées sur chacune des partitions.
3
Utilisation d'images Ghost par exemple.
En fonction de la version de logiciel qui doit être utilisée, le fichier image correspondant est installé sur le PC.
4
Utilisation d'une "machine virtuelle" (par exemple VMware Workstation).
Avec ce logiciel, il est possible d'utiliser plusieurs systèmes d'exploitation simultanément sur un ordinateur grâce à la virtualisation.
La version de logiciel correspondante est installée sur chaque "machine virtuelle".
Note:
La mise en oeuvre de logiciels SIMATIC dans une "machine virtuelle" n'a pas été testée. Il n'y a de ce fait aucun support de la part de Siemens dans ce cas.
Lors de l'installation de "VMware", les prescriptions de la société Microsoft en matière de licences sont à prendre en compte.
2.Comment éditer d'anciens projets sans devoir les enregistrer dans la nouvelle version de logiciel ?
N°
Procédure
1
Lorsque vous ouvrez un projet WinCC flexible avec une version plus récente de WinCC flexible, un message d'avertissement apparaît tout d'abord vous indiquant que le projet a été créé avec une version antérieure de WinCC flexible.
Après avoir validé ce message, le projet est automatiquement converti dans la version courante. De plus, une copie de sauvegarde de "l'ancienne version" est créée.
Vous pouvez ensuite éditer le projet et l'enregistrer via le menu "Projet > Sauvegarder comme version". Vous trouverez des informations complémentaires dans l'article ID: 33934262 .
Notes :
Vous ne pouvez sauvegarder votre projet qu'avec une version de moins (n-1). Il n'est pas possible de générer un fichier Runtime "n-1" ni de le transférer dans le système cible.
Si vous utilisez des fonctions qui ne sont disponibles que dans la nouvelle version, elles ne peuvent pas être converties.
Pour transférer la version (n-1) dans le pupitre, vous avez besoin d'une installation de WinCC flexible "n-1" avec laquelle vous pourrez ouvrir la "version sauvegardée" et la générer.
3. Est-il possible d'enregistrer un projet créé récemment en tant que version autre ?
N°
Procédure
1
Vous pouvez sauvegarder un projet créé récemment via le menu "Projet > Sauvegarde comme version".
Veuillez noter que vous ne pouvez sauvegarder votre projet qu'avec une version de moins (n-1). Il n'est pas possible de générer un fichier Runtime "n-1" ni de le transférer dans le système cible.
4. A quoi faut-il prendre garde lors de la mise à niveau d'une installation (transfert de projet sur un pupitre ou dans un Runtime PC) ?
N°
Procédure
1
Mise à jour du système d'exploitation (pupitres) :
Il existe une version précise du fichier image (version du système d'exploitation) pour chaque pupitre en fonction de la version utilisée de WinCC flexible.
Avant qu'un projet soit transféré sur un pupitre, le système vérifie si la version correspondante du système d'exploitation est présente sur le pupitre.
Si la version de l'image présente dans le pupitre ne correspond pas avec la version de WinCC flexible utilisée, un message d'information apparaît, vous indiquant que vous devez auparavant mettre l'OS à jour.
La procédure pour mettre à jour l'OS est décrite à l'article ID : 19701610
Vous trouverez un aperçu sur les versions des images associées aux versions de WinCC flexible et des différentes versions de pupitres à l'article ID: 21742389.
Notes :
Une mise à jour de l'OS réécrit toutes les données utilisateurs internes se trouvant dans le pupitre
(Recettes; mots de passe; licences et paramétrages de l'OS).
Si vous avez modifié/édité par exemple des recettes ou des mots de passe en ligne sur le pupitre, vous pouvez les sauvegarder avec le logiciel "ProSave" pour les retransférer sur le pupitre après la mise à jour de l'OS.
Pour sauvegarder les licences, utilisez "Automation License Manager".
En transférant la version image correcte, vous pouvez toujours adapter le pupitre à la version correspondante de WinCC flexible.
2
Mise à jour du système d'exploitation (Panel PC / système Runtime PC):
Il n'existe pas de fichiers image spécifiques pour les Panel PC ou les systèmes Runtime sur PC.
Pour ces systèmes, vous devez installer la version correspondante du logiciel WinCC flexible Runtime. D'autre part, il faut adapter la licence Runtime à la version utilisée.
3
Notes générales :
Temps d'arrêt machine :
Considérez qu'une mise à jour d'OS prend plusieurs minutes (en fonction du pupitre) et que le premier transfert du projet prend plus de temps.
Réglages sur le pupitre :
Après une mise à jour de l'OS, vous devez reparamétrer certains paramètres comme par exemple les paramètres du transfert.
Sur les pupitres tactiles, il est préférable de les recalibrer.
(Control Panel > OP > Touch > Recalibrate)
Câble nécessaire :
Vérifiez quel type de câble votre pupitre prend en charge
(cf. article ID : 19109408)
Si vous utilisez une machine virtuelle VMware, une liaison via par exemple un CP5512 ou CP5611 n'est pas possible (les CP ne sont pas pris en charge par VMware).
Dans ce cas, vous devez transférer le projet via un câble série, un câble USB (cf. article ID : 19142034) ou un câble Ethernet (câble croisé) (cf. article ID : 23800567).
Comment fait-on pour migrer un Projet ProTool comportant une liaison SIMOTION CPU vers un projet WinCC flexible et un SIMOTION SCOUT ?
Instructions: Ci dessous vous trouverez la procédure pour migrer/convertir un ancien projet SIMOTION SCOUT intégrant des projets Protool.
Premièrement , ouvrez le projet SIMOTION avec le SIMOTION SCOUT.
Dans le cas des projets créés avec une ancienne version de SIMOTION SCOUT , vous devez convertir le projet SIMOTION SCOUT vers la dernière version à jour de SIMOTION SCOUT .
Sauvegardez et fermer le projet SIMOTION.
Maintenant vous pouvez démarrer WinCC flexible.
Choisissez le menu "Ouvrir un projet ProTool" et sélectionner l'icône STEP 7 "Intégré".
Naviguez pour chercher votre projet Protool intégré et cliquer sur Ouvrir.
L'assistant de migration se lance et vous guide pendant cette migration du projet ProTool vers WinCC flexible.
A la fin de la migration , le projet WinCC flexible obtenu s'ouvre . Sauvegardez le projet et fermer WinCC flexible.
Maintenant , dans la configuration matérielle (HW Config) ou dans Netpro , vous devez connecter à nouveau sur le réseau, le projet WinCC flexible avec l'unité de commande SIMOTION.
Remarque:
Les projets ProTool intégrés dans les Stations PC ne peuvent pas être migrés automatiquement. Une nouvelle Station PC-HMI est créée lors de la migration.
Dans ce cas , vous devez suivre les étapes suivantes:
Insérer un WinCC flexible RT à partir du catalogue matériel disponible dans la rubrique Station SIMATIC PC (P350) et sauvegarder le projet dans HW Config .
La migration et l'insertion d'un WinCC flexible RT génèrent deux projets HMI dans le projet STEP7 ! ( le projet migré et un autre vide ) .
Lancez WinCC flexible et ouvrez le projet vide.
Ouvrez le projet HMI migré et sélectionnez le pupitre HMI . Copiez en utilisant la commande "Copier" du menu contextuel (via le clic droit de la souris).
Basculez sur le précédent projet WinCC flexible .
Sélectionnez le pupitre HMI dans l'Explorer de projet et sélectionnez le pupitre. Utilisez la commande "Remplacer" du menu contextuel , pour insérer le pupitre HMI présent dans le presse-papier vers le projet vide.
Il sera peut être nécessaire de sélectionner à nouveau la Station P350 dans les réglages de la liaison en cours par exemple en effaçant la station présente et en la sélectionnant à nouveau.
Informations complémentaires:
Tableau de compatibilité:
Sous le lien suivant, vous trouverez des informations sur les composants logiciels, qui sont validés avec WinCC flexible. Faites attention en particulier à la compatibilité entre WinCC flexible et SIMOTION SCOUT. Contribution ID: 22635649
Vous trouverez des informations sur le thème "WinCC flexible Migration" dans le manuel WinCC flexible 2007 Migration disponible dans la contribution ID: 18796902
Quels rapports existe-t-il dans WinCC flexible entre les différentes versions ?
Description
Avec l’apparition de nouveaux pupitres et de nouveaux logiciels de développement, il faut être attentif car en fonction des pupitres, seules certaines versions de logiciel de développement peuvent être utilisées.
De plus le développement de certains pupitres est dépendant de l’édition du logiciel d’ingénierie. Le pupitre MP377 peut par exemple être paramétré à partir de WinCC flexible 2008 et seulement avec les éditions WinCC flexible Standard ou Advanced.
Figure 01
Conseils pour le paramétrage Lorsque vous créez un projet ou que vous modifiez le type de pupitre, à partir de WinCC flexible 2005, on peut spécifier la version standard (actuelle) du système d’exploitation du pupitre.
Par exemple sur la figure 02 suivante, avec un MP370 Touch pour WinCC flexible 2005, on choisit la version 7.1.0.0.
Figure 02
L’annexe 1 liste les inter-dépendances liées aux versions de WinCC flexible.
Le tableau vous donne la possibilité d’identifier les versions utilisées afin de réduire les conflits de version.
Conseils
Les conseils suivants sont aussi valables pour les versions de WinCC flexible plus anciennes.
Le générateur, le runtime et le simulateur ne peuvent être démarrés sous WinCC flexible 2008 que si les nouvelles versions de pupitres pour WinCC flexible 2008 sont sélectionnées.
Vous trouverez dans le manuel des pupitres, la manière d’identifier la version de votre pupitre.
Si vous ouvrez avec WinCC flexible 2008 un ancien projet, qui avait été mémorisé avec WinCC flexible 2007 par exemple, alors la version du pupitre sera automatiquement modifiée à la version actuelle. Vous trouverez les informations pour la mise à jour des pupitres ou des stations PC dans l’article-ID: 19701610.
Mots clés
Image, flexible, Panel, Micro, ProSave, OS
Comment des noms de variables peuvent être adaptés après une migration Protool aux noms de structure de WinCC flexible ?
Instructions: Contrairement à Protool, WinCC flexible permet des noms de variable structurés.
Si vous avez intégré le projet WinCC flexible dans STEP 7 et vous travaillez avec la liaison symbolique, alors dans la colonne "Name" le nom de variable est formé dans WinCC flexible de la manière suivante.
<NomDuDB>.<NomDuSymbole>
Image 01
Après la migration d'un projet Protool vers WinCC flexible, seulement le nom symbolique des variables sera entré dans le champ de variable "Name" .
Modification du nom de la liaison existante:
Si après la migration d'un projet Protool sur le nouveau standard WinCC flexible Standard vous voulez modifier le nom de la liaison, alors veuillez procéder de la manière suivante.
Nr.
Procédure
1
Modifier le nom de la liaison existante: Marquez la première entrée dans la colonne "Mnémonique" par un "double clic" et effacer cette entrée. Vous pouvez aussi utiliser la touche "Entrée".
Dans le champ "Mnémonique" se trouve ensuite le texte <Indéfini>.
Par la fonction "Traitement des données de masses", sélectionner le champ et tirer vers le bas, vous pouvez ainsi traiter toutes les entrées dans la colonne "Mnémonique".
Image 02
2
Reconnecter les variables: Marquez toutes les variables appeler par "Outils > Reconnexion..." la fonction "Reconnexion..". Il apparaît alors un menu contextuel. Sélectionnez ici les options comme cela est montré dans l' "image 03"et validez avec "OK". La fonction sera ensuite exécutée.
Image 03
Une fois la fonction exécutée, vous trouverez dans la colonne "Nom" les nouveaux noms de variables qui ont été modifiées au standard WinCC flexible Standard.
Note:
Pour que la fonction soit exécutée correctement, une liaison doit être configurée.
Changements dans WinCC flexible 2004 SP1 pour passage d'un TP 170micro vers un TP 177micro ou d'un TP170A vers un TP 177A?
Notes de configuration:
La procédure décrite est basée sur un exemple de changement de pupitre d'un TP 170micro vers un TP 177micro. Cette procédure peut aussi être appliquée pour le changement d'un TP170A vers un TP 177A. Normalement les projets crées avec WinCC flexible peuvent être utilisés pour les nouveaux pupitres. Mais pour certains champs vous devez faire des modifications. Les changements sont expliques ci-après.
(1) Changement du type de pupitre Lancer WinCC flexible et ouvrez votre projet TP 170micro. Faites un clic droit sur votre pupitre (TP 170micro) dans l'arborescence de votre projet. Vous pouvez maintenant modifier le type de pupitre de votre projet.
Fig. 01
Pour changer votre pupitre pour un TP 177micro vous devez choisir entre orientation portrait et paysage.
Fig. 02
Fig. 03
(2) Mode Transparent Une fois que vous avez changé de pupitre le mode transparent n'est plus actif. Cela signifie que les champs (Ex. E/S) sont affichés avec un arrière plan blanc qui peut masquer d'autre objets.
Fig. 04
Il y a plusieurs options pour faire les changements. Vous pouvez éditer la taille des objets dans la fenêtre des propriétés en sélectionnant "Dimensionnement automatique" ou en modifiant les marges. Vous avez aussi une autre option qui est l'utilisation de la technique des couches.
Fig. 05
Fig. 06
(3) Taille de police Le TP 177micro permet une taille maximale de police de caractère de 20, lors du transfert de votre projet dans le pupitre les polices de taille supérieure sont automatiquement convertit en police plus petites. Après la vérification du projet ou pendant le transfert, vous pouvez voir dans la fenêtre d'informations quels caractères modifiés.
Fig. 07
Vous pouvez faire des changements dans la fenêtre des propriétés (Texte).
Fig. 08
(4) Portrait De base il y a deux options pour la migration d'un TP 170micro vers un TP 177micro portrait. Dans les propriétés vous pouvez utiliser "l'éditeur d'écran" pour activer/désactiver le dimensionnement automatique de l'écran et des objets constituants l'écran.
Fig. 09
Fig. 10
Si vous activez le redimenssionnement automatique des écrans et des objets sur le nouveau pupitre, tous les objets sont affichés dans le format portrait. Les objets de l'écran sont tronqués ou déformés. Dans ce cas vous devez éditer manuellement les objets après la migration.
Fig. 11
Si vous désactivez le redimenssionnement automatique des écrans et des objets sur le nouveau pupitre, seulement une partie de l'écran original est affiché au format portrait. Certains objets peuvent se trouver en dehors de l'écran et sont affichés dans leur taille originale sur l'écran. Dans ce cas il se peut que vous deviez éditer manuellement certains objets après la migration.
Fig. 12
Note: Pour la configuration du TP 177micro avec WinCC flexible 2004 vous avez besoin d'une des versions suivantes:
WinCC flexible 2004 SP1 Micro (Pour le SP1 voir la contribution-ID: 21139372)
ou WinCC flexible 2004 SP2 Micro (Pour le SP2 voir la contribution-ID: 21651786)
WinCC flexible 2004 SP1 (Pour le SP1 voir la contribution-ID: 19987959) avec le Hardware Support Package (HSP) 1.0 ou 1.1 (Pour le HSP 1.1 voir la contribution-ID: 19241467)
Pour la configuration d'un TP 177A avec WinCC flexible 2004 vous avez besoin de WinCC flexible 2004 SP1 (Pour le SP1 voir la contribution-ID: 19987959) avec le Hardware Support Package (HSP) 1.1 (voir la contribution-ID: 19241467).